Pular para o conteúdo principal

TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit

Introdução

Visão Geral do Produto

O TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit, co-desenvolvido pela Seeed Studio e TRMNL, é uma solução versátil de desenvolvimento com e-ink. Ele combina um display e-ink monocromático de 7,5 polegadas 800×480, placa de driver XIAO ESP32-S3 PLUS, bateria recarregável de 2000 mAh e cabo de extensão FPC de 10 cm. Totalmente compatível com o ecossistema TRMNL BYOD, este kit permite construir dashboards sem código com mais de 375 plugins e 8 layouts, ideal para entusiastas de DIY, interfaces de casa inteligente e sinalização digital criativa.

Recursos

  • Compatibilidade com TRMNL BYOD: Kit oficial para construir o dispositivo TRMNL 7.5'' OG com mais de 375 plugins e 8 layouts sem código (por exemplo, Calendar, Shopify, GitHub)
  • Display E-Ink de 7,5": Display monocromático 800×480 com atualização parcial (0,34 s) e atualização completa (3,5 s)
  • Design Eficiente em Energia: Bateria de 2000mAh fornece até 3 meses de operação em modo de sono profundo (intervalo de atualização de 6 horas)
  • Suporte a Ecossistema Duplo: Compatível com Home Assistant (via ESPHome) e Arduino IDE para desenvolvimento personalizado
  • Gabinetes Open Source: Disponíveis no Printables e Thingiverse para fácil personalização

Especificação

ParâmetroDescrição
MCUPlaca de Desenvolvimento XIAO ePaper Display com XIAO ESP32-S3 Plus integrado
DisplayDisplay ePaper Monocromático de 7,5 polegadas
Resolução800x480
Tensão de Operação5V
BateriaBateria Li-ion Recarregável de 2000mAh (3 meses de duração em modo de sono profundo)
Temperatura de Operação-40°C a 85°C
GabineteNão incluído (projetos open source no Printables e Thingiverse)

Visão Geral de Hardware

Diagrama de Componentes

Lista de Peças

ProdutoQuantidade
Placa de Desenvolvimento XIAO ePaper Display (XIAO ESP32-S3 Plus)1
Display ePaper Monocromático de 7,5 polegadas (800×480)1
Cabo de Extensão FPC (10 cm)1
Conector FPC1
Bateria Li-ion Recarregável de 2000mAh1

Primeiros Passos

Instalação do Equipamento

Passo 1. Conectar o Display à Placa Controladora
Alinhe o cabo FPC com o conector na Placa XIAO ePaper Display e, em seguida, prenda a trava para garantir uma conexão firme.

dica

O lado metálico do cabo FPC deve ficar voltado para cima, caso contrário, nenhum conteúdo será exibido.

Siga o tutorial de instalação abaixo, muitas pessoas fazem isso de forma incorreta.

Passo 2. Conectar a Bateria
Conecte o cabo da bateria ao conector JST na placa controladora, garantindo a polaridade correta (fio vermelho em +, preto em -).

Passo 3. Montagem do Gabinete (Opcional)

dica

Observe que o cabo flexível da tela é muito frágil. Tenha cuidado ao manuseá-lo. Se ele for danificado, toda a tela deixará de funcionar.

Imprima as peças de gabinete open source a partir da Resource part e monte os componentes dentro.

Primeiro, monte a placa controladora e a bateria.

Teste o kit TRMNL para verificar se está funcionando bem.

Encaixe a tela na caixa e deixe o FPC sair.

Conecte o cabo de extensão FPC e monte toda a caixa.

O gabinete em formato de L é muito semelhante.

dica

Se o seu kit TRMNL estiver longe do seu roteador, você pode mover a antena para fora da caixa. Isso trará um desempenho melhor.

Centro da Wiki

Explore Guias Detalhados

1. Tutorial do Ecossistema TRMNL BYOD

Descubra como usar a plataforma TRMNL BYOD com mais de 375 plugins, incluindo criação de dashboards sem código para o seu trabalho e vida.

2. Funciona com Home Assistant

Aprenda como configurar seu kit TRMNL com Home Assistant via ESPHome, incluindo upload de firmware e programação básica.

3. Funciona com Arduino

Domine o controle do kit TRMNL com Arduino, incluindo mecanismos de atualização, renderização gráfica e gerenciamento de energia.

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Oferecemos múltiplos canais de suporte:

Loading Comments...