Pular para o conteúdo principal

Solução de Problemas de Improbidade da Tela de Toque

Depois de configurar a tela para a orientação correta, a posição do toque ainda pode estar imprecisa, fazendo com que o cursor se mova em direções inesperadas quando você toca uma área específica do display. Para resolver esse problema, é essencial seguir as etapas abaixo.

  • Etapa 1 : Abra o terminal e acesse a pasta xorg.conf.d digitando
cd /usr/share/X11/xorg.conf.d

pir

  • Etapa 2 : Você terá acesso ao arquivo "40-libinput.conf", que pode ser editado utilizando o comando.
sudo nano 40-libinput.conf
  • Etapa 3: Encontre a seção InputClass de InputClass de touchscreen.

  • Etapa 4: Adicione a frase a seguir. Você pode consultar a captura de tela

Option "TransformationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1

pir

  • Etapa 5 : Salve com Ctrl+O e pressione Enter, depois Ctrl+X e em seguida reinicie
Sudo reboot 

Após reiniciar, você poderá notar que a posição do toque agora está precisa. Isso significa que, quando você tocar uma área específica do display, o cursor se moverá na direção pretendida.

Loading Comments...