Pular para o conteúdo principal

Guia de Introdução ao Wifi Halow

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que você tenha o seguinte hardware pronto:

  • Cabo de dados: Um cabo USB Type-C com capacidade de transferência de dados (não use cabos que tenham apenas função de carregamento).
  • reCamera: Um dispositivo reCamera 2002 com a placa inferior removida.

Introdução​

Wifi Halow é um módulo de rede sem fio para a reCamera, que permite conectar a reCamera a uma rede sem fio para monitoramento e gerenciamento remotos. Em comparação com conexões Wifi tradicionais, o Wifi Halow possui capacidades mais fortes de penetração de paredes e de sinal, distância de transmissão ultralonga, consumo de energia extremamente baixo e grande capacidade de conexão de dispositivos.


Desembalagem e Montagem​

Após receber o produto, haverá os seguintes três itens na caixa:

  1. Módulo Wifi Halow
  2. Tampa traseira
  3. Parafusos

Item List

Em seguida, você precisa preparar uma reCamera com a tampa traseira removida, como mostrado na figura abaixo:

reCamera with back cover removed

Vídeo de tutorial de instalação:

Note

A versão do sistema operacional da sua reCamera deve ser a versão mais recente, caso contrário o módulo Wifi Halow não será reconhecido corretamente. Para atualizações da versão do sistema operacional, consulte Upgrade OS Version.

Interfaces de Hardware​

Existem várias interfaces no módulo Wifi Halow, que são:

  • Interface BAT: Usada para conectar uma bateria, a especificação do conector é MX1.25-2P
  • Interface DC: Usada para conectar uma fonte de alimentação DC de 12V, a especificação do conector é PH2.0-2P
  • Porta do cabo adaptador USB: Usada para conectar o dispositivo reCamera, a especificação do conector é GH1.25-4P Interface diagram

Introdução à Interface de Conexão Web​

Após conectar o cabo USB e fazer login na interface Web através do endereço IP 192.168.42.1, clique em Network à esquerda para entrar na interface de configurações de rede, como mostrado abaixo:

Network Settings Interface

  • Enable Halow: Interruptor para habilitar o módulo Wifi Halow

  • Keep-Alive: Interruptor para a função Keep-Alive para manter a conexão com o servidor (o intervalo de tempo do Keep-Alive pode ser ajustado nas configurações para um mínimo de 1s) para evitar desconexão

  • Networks Found: Exibe a lista de redes sem fio atualmente escaneadas (se o wifi ao qual você deseja se conectar não for encontrado, você pode clicar no botão '+' à direita para adicionar uma rede manualmente)

  • IPEX Antenna: Alternar antenas (existem duas antenas no módulo Wifi Halow: uma antena SMA externa e uma antena IPEX interna). Ao ativar esta opção, a antena interna é habilitada, veja a figura abaixo para detalhes:

    Antenna location


Conectando a uma Rede Wi‑Fi HaLow​

  1. Selecione a rede Wifi Halow à qual você deseja se juntar em Networks Found
  2. Clique na rede à qual você deseja se conectar, mantenha a mesma configuração da sua rede, insira a senha e clique em Confirm para conectar
  3. Após uma conexão bem-sucedida, clique na rede em My Networks para visualizar informações detalhadas como o IP, conforme mostrado na figura abaixo: Antenna location

Verificando a Tensão da Bateria​

Há uma interface PH no módulo Wifi Halow para conectar uma bateria, e ao lado dela há dois indicadores LED. A luz vermelha acende quando a bateria está carregando, e a luz verde acende quando está totalmente carregada, como mostrado na figura abaixo:

Battery

1. Verificar a Tensão da Bateria via Módulo Node-Red​

Encontre a seção reCamera na lista do lado esquerdo do painel node-red. Abaixo dela, há um módulo Battery Voltage. A finalidade deste módulo é verificar o nível da bateria. Arraste-o para o painel e clique em deploy no canto superior direito. Após uma implantação bem-sucedida, a tensão da bateria será exibida abaixo dele, como mostrado na figura abaixo: node-red_battery_voltage

2. Verificar a Tensão da Bateria via Comando Linux​

Após conectar à reCamera usando o comando ssh, insira o seguinte comando no terminal para visualizar a tensão da bateria (o valor obtido está em unidades de mV):

curl -s [http://192.168.42.1/api/deviceMgr/queryBatteryInfo](http://192.168.42.1/api/deviceMgr/queryBatteryInfo) | python3 -c 'import sys,json; print(json.load(sys.stdin)["data"]["voltage"])'

O efeito é mostrado na figura abaixo: linux_battery_voltage

Note
  1. Quando nenhuma bateria estiver conectada, os valores exibidos pelos dois métodos acima irão oscilar de forma irregular.
  2. Quando a transmissão contínua de vídeo de longa distância é realizada, devido ao alto consumo de energia da antena nesse momento, toda a placa irá aquecer mais intensamente.

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência ao usar nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos múltiplos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...