Pular para o conteúdo principal

Lista de comandos do módulo sem fio Wio-S3

Lista de comandos de depuração serial​

Comando de sistema​

1. help [<string>] [-v <0|1>]

Imprime o resumo de todos os comandos registrados se nenhum argumento for fornecido, caso contrário imprime o resumo do comando fornecido.

ItemDescriçãoDados
<string>Nome do comandoOpcional. Se fornecido, exibe a descrição do comando especificado
-v, --verbose=<0|1>Se especificado, lista os comandos do console com o nível de verbosidade fornecido0 ou 1

Exemplos:

  • help : Mostrar todos os comandos disponíveis.
  • help lora_tx : Mostrar informações detalhadas para o comando lora_tx.
  • help -v 1 : Mostrar a lista completa de comandos com o modo detalhado habilitado.

Comando LoRa​

1. lora_tx [-f <f>] [-s <6-12>] [-b <0|1|2>] [-c <1|2|3|4>] [-p] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [-i <t>] [-d <d>] [-n <n>]

Enviar pacotes de dados LoRa com parâmetros de rádio configuráveis.

ItemDescriçãoDados
-f, --freq=<f>Define a frequência de rádio em Hz415000000 ~ 940000000 Hz,
padrão: 868000000
-s, --sf=<6-12>Define o SF do LoRa6 ~ 12, padrão: 7
-b, --bw=<0|1|2>Define a largura de banda LoRa0:125KHz, 1:250KHz, 2:500KHz,
padrão: 0
-c, --cr=<1|2|3|4>Define a taxa de codificação LoRa1:CR_4_5, 2:CR_4_6, 3:CR_4_7, 4:CR_4_8, padrão: 1
-p, --power=Define a potência de rádioLPA: -17 ~ +14 dB, HPA: -9 ~ +22 dB, padrão: 10
--crc=<0|1>Define o CRC do LoRa0:DISABLE, 1:ENABLE, padrão: 1
--iq=<0|1>Define o modo IQ do LoRa0:STANDARD, 1:INVERTED, padrão: 0
--net=<0|1>Define a rede pública0:Rede privada, 1:Rede pública, padrão: 0
-i, --interval=<t>Define o intervalo de TX (ms)padrão: 0
-d, --txt=<d>Define os dados de texto a serem enviadospadrão: hello
-n, --num=<n>Número de pacotes enviados0: continuar enviando, padrão: 1

Exemplo: lora_tx -f 868000000 -s 7 -b 0 -c 1 -p 10 -d hello
Enviar um pacote LoRa com frequência de 868000000 Hz, SF7, largura de banda de 125 kHz, taxa de codificação 4/5 e enviar "hello" com potência de TX de 10 dB.

2. lora_rx [-f <f>] [-s <6~12>] [-b <0|1|2>] [-c <1|2|3|4>] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [--boosted=<0|1>]

Receber pacotes LoRa com parâmetros de rádio configuráveis.

ItemDescriçãoDados
-f, --freq=<f>Define a frequência de rádio em Hz415000000 ~ 940000000 Hz, padrão: 868000000
-s, --sf=<6~12>Define o SF do LoRa6 ~ 12, padrão: 7
-b, --bw=<0|1|2>Define a largura de banda LoRa0:125KHz, 1:250KHz, 2:500KHz, padrão: 0
-c, --cr=<1|2|3|4>Define a taxa de codificação LoRa1:CR_4/5, 2:CR_4/6, 3:CR_4/7, 4:CR_4/8, padrão: 1
--crc=<0|1>Define o CRC do LoRa0:DISABLE, 1:ENABLE, padrão: 1
--iq=<0|1>Define o modo IQ do LoRa0:STANDARD, 1:INVERTED, padrão: 0
--net=<0|1>Define a rede pública0:Rede privada, 1:Rede pública, padrão: 0

Exemplo: lora_rx -f 868000000 -s 7 -b 0
Receber pacotes LoRa na frequência de 868000000 Hz, SF7, largura de banda de 125 kHz no modo RX normal.

3. lora_cw [-f <f>] [-p] [-o]

Transmitir um sinal de onda contínua para teste de RF e medição de espectro.

ItemDescriçãoDados
-f, --freq=<f>Define a frequência de rádio em Hz415000000 ~ 940000000 Hz, padrão: 868000000
-p, --power=<f>Define a potência de rádioLPA: -17 ~ +14 dB, HPA: -9 ~ +22 dB, padrão: 10
-o, --ocp=<f>Define o passo do limite de corrente0 ~ 63, passo 2.5mA, padrão: 24

Exemplo: lora_cw -f 868000000 -p 10 -o 24
Transmitir sinal de onda contínua em 868 MHz com potência de TX de 10 dB e limite de corrente OCP de 60 mA para teste de RF.

4. lora_fcc_fhss [-m <0|1>] [-s <6~12>] [-c <1|2|3|4>] [-p] [--crc=<0|1>] [--iq=<0|1>] [--net=<0|1>] [-i <t>] [-d <d>]

Transmitir pacotes LoRa usando modo de salto de frequência (frequency hopping) para conformidade com a FCC e testes de certificação de RF.

ItemDescriçãoDados
-m, --mode=<0|1>Define o modo FHSS0: FHSS_125K_MODE, 1: FHSS_500K_MODE, padrão: 0
-s, --sf=<6~12>Define o SF do LoRa6 ~ 12, padrão: 10
-c, --cr=<1|2|3|4>Define a taxa de codificação LoRa1:CR_4/5, 2:CR_4/6, 3:CR_4/7, 4:CR_4/8, padrão: 1
-p, --power=<f>Define a potência de rádioLPA: -17 ~ +14 dB, HPA: -9 ~ +22 dB, padrão: 10
--crc=<0|1>Define o CRC do LoRa0:DISABLE, 1:ENABLE, padrão: 1
--iq=<0|1>Define o modo IQ do LoRa0:STANDARD, 1:INVERTED, padrão: 0
--net=<0|1>Define a rede pública0:Rede privada, 1:Rede pública, padrão: 0
-i, --interval=<t>Define o intervalo de TX (ms)padrão: 0
-d, --txt=<d>Define os dados de texto a serem enviadospadrão: hello seeed! 1234567

Exemplo: lora_fcc_fhss -m 1 -s 10 -c 1 -p 14 --crc=1 --iq=0 --net=0 -i 1000 -d test
Transmitir pacotes LoRa FHSS usando FHSS_500K_mode, SF10, taxa de codificação 4/5, potência de TX de 14 dB, CRC habilitado, modo IQ padrão, modo de rede privada e enviar o payload "test" a cada 1000 ms.

Comando GPIO​

1. gpio [-p <0~48>] [-d <0|1>] [-v <0|1>]

Controlar pinos GPIO para teste de entrada/saída e validação de hardware.

ItemDescriçãoDados
-p, --pin=<0~48>Número do pino GPIO0 ~ 48, padrão: 0
-d, --direction=<0|1>Define a direção do GPIO0: INPUT, 1: OUTPUT, padrão: 1
-v, --value=<0|1>Define o valor de saída do GPIO0: LOW, 1: HIGH, padrão: 0

Exemplo: gpio -p 10 -d 1 -v 1
Configurar o GPIO 10 como modo de saída e conduzir o pino para nível alto.

Comando Flash​

1. flash [-b <100~1000>]

Testar o desempenho de leitura e gravação da memória flash usando operações em bloco.

ItemDescriçãoDados
-b, --block=<100~1000>Número de blocos para executar o teste de leitura/gravação100 ~ 1000, padrão: 100

Exemplo: flash -b 500
Executar teste de leitura/gravação da memória flash usando 500 blocos de dados.

Comando WiFi​

1. ap_set <ssid> [<pass>] [-a <authmode>] [-n <channel>] [-m <max_conn>]

Configurar o dispositivo para operar no modo WiFi AP com SSID, senha, tipo de autenticação e configurações de canal personalizados.

ItemDescriçãoDados
<ssid>SSID do APObrigatório
<pass>Senha do APOpcional
-a, --authmode=<authmode>Tipo de autenticação WiFiopen / wep / wpa2 / wpa2_enterprise
-n, --channel=<channel>Canal WiFiOpcional
-m, --max_conn=<max_conn>Número máximo de estaçõespadrão: 2

Exemplo: ap_set MyAP 12345678 -a wpa2 -n 6 -m 4
Criar um AP WiFi WPA2 chamado "MyAP" no canal 6 com no máximo 4 conexões de clientes.

2. ap_query

Exibir a configuração atual do AP e desconectar a conexão em modo estação.

Exemplo: ap_query

3. wifi <action> [--espnow_enc=<int>] [--storage=<str>]

Ações de operação WiFi.

ItemDescriçãoDados
<action>Ação de operação WiFiinit / deinit / start / stop / restart / status
--espnow_enc=<int>Criptografia ESP-NOWapenas para init / restart
--storage=<str>Tipo de armazenamento WiFiflash / ram

Exemplo: wifi init --storage=flash
Inicializar o subsistema WiFi e armazenar a configuração na memória flash.

4. wifi_count [<action>]

Estatísticas de contagem de WiFi.

ItemDescriçãoDados
<action>Operação do contadorquery(padrão) / clear

Exemplo: wifi_count clear : Limpar as estatísticas atuais de contagem de WiFi.

5. wifi_mode <mode>

Definir o modo WiFi.

ItemDescriçãoDados
<mode>Modo WiFiap / sta / apsta

Exemplo: wifi_mode apsta : Habilitar simultaneamente os modos AP e Station.

6. wifi_protocol [<protocol>] [--2g=<2g_proto>] [--5g=<5g_proto>] [-i <interface>]

Configurar o protocolo WiFi suportado pela interface selecionada (AP ou STA).

Duas formas de configuração estão disponíveis:

  • <protocol>: Configurar o protocolo WiFi usando esp_wifi_set_protocol()
  • --2g / --5g: Configurar protocolos separadamente para as bandas de 2,4 GHz e 5 GHz usando esp_wifi_set_protocols()

Observação:

  • esp_wifi_set_protocol() e esp_wifi_set_protocols() não podem ser usados simultaneamente.
  • Se nenhum parâmetro for fornecido, a configuração atual de protocolo WiFi será exibida.
ItemDescriçãoDados
<protocol>Configurar o protocolo WiFi usando esp_wifi_set_protocol()Exemplo: b, b/g, b/g/n
g/n é inválido.
--2g=<2g_proto>Configurar o protocolo de 2,4 GHz usando esp_wifi_set_protocols()API: esp_wifi_set_protocols.
String de protocolo: 'lr', 'b', 'g', 'n', 'ax'
Combinar com modo lr: 'lr/b', 'lr/g', etc.
Valor de bitmap de protocolo: valor bruto de bitmap em hex, por exemplo: 0x40
--5g=<5g_proto>Configurar o protocolo de 5 GHzMesmo formato que --2g
-i, --interface=<interface>Selecionar a interface WiFiap, sta, padrão: sta

Exemplo: wifi_protocol --2g=lr/b/g/n -i sta
Configurar a interface STA para suportar os protocolos LR, 802.11b, 802.11g e 802.11n na banda de 2,4 GHz.

7. wifi_bandwidth [<cbw>] [--2g=<2g_cbw>] [--5g=<5g_cbw>] [-i <interface>]

Configurar a largura de banda do WiFi.

Duas formas de configuração estão disponíveis:

  • <cbw>: Configurar a largura de banda usando esp_wifi_set_bandwidth()
  • --2g / --5g: Configurar a largura de banda separadamente para as bandas de 2,4 GHz e 5 GHz usando esp_wifi_set_bandwidths()

Observação:

  • esp_wifi_set_bandwidth() e esp_wifi_set_bandwidths() não podem ser usados simultaneamente.
  • Se nenhum parâmetro for fornecido, a configuração atual de largura de banda WiFi será exibida.
ItemDescriçãoDados
<cbw>Largura de banda usando esp_wifi_set_bandwidth()20, 40
--2g=<2g_cbw>Largura de banda de 2,4 GHz usando esp_wifi_set_bandwidths()20, 40
--5g=<5g_cbw>Largura de banda de 5 GHz usando esp_wifi_set_bandwidths()20, 40
-i, --interface=<interface>Selecionar a interface WiFiap, sta, padrão: sta

Exemplo: wifi_bandwidth --2g=20 -i sta
Configurar a banda de 2,4 GHz para usar uma largura de banda de canal de 20 MHz.

8. wifi_ps <type>

Definir o modo de energia do WiFi. Este comando configura o modo de economia de energia do WiFi do dispositivo. Modos diferentes equilibram de forma distinta o consumo de energia e o desempenho da rede.

TipoModoLatênciaDescrição
0WIFI_PS_NONEMais baixaSem economia de energia, desempenho máximo
1WIFI_PS_MIN_MODEMMédiaEconomia de energia e desempenho equilibrados
2WIFI_PS_MAX_MODEMMais altaEconomia máxima de energia, maior atraso

Exemplo: wifi_ps 1 : Define o modo de economia de energia do WiFi para economia mínima de energia do modem.

9. wifi_country [<code>] [-s <int>] [-n <int>] [-p <str>]

Definir ou obter a configuração de país do WiFi. Este comando configura o domínio regulatório do WiFi, incluindo canais permitidos e regras de transmissão com base nas regulamentações do país.

ItemDescriçãoDados
<code>Configuração do código de país (ou consulta o país atual se não for fornecido)CN / US / JP / etc.
-s, --schan=<int>Número inicial do canal WiFiInteiro (ex.: 1)
-n, --nchan=<int>Número total de canais suportadosInteiro (ex.: 13)
-p, --policy=<str>Modo de política de paísauto (padrão) / manual

Exemplo: wifi_country CN -s 1 -n 13 -p auto
Define o país do WiFi como CN, habilita os canais 1-13 e usa a política regulatória automática.

10. sta_connect <ssid> [<pass>] [-b <bssid>] [-n <channel>] [-no-disconnect] [-no-reconnect] [-full-scan] [-failure_retry=<int>] [-5g-offset=<rssi_5g_offset>]

Conectar o dispositivo em modo STA a um ponto de acesso WiFi especificado.

ItemDescriçãoDados
<ssid>SSID do AP WiFiString (nome do WiFi)
<pass>Senha do APString (senha do WiFi)
-b, --bssid=<bssid>Endereço MAC específico do APEndereço MAC (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
-n, --channel=<channel>Canal WiFi do APInteiro
--no-disconnectPara teste: não executar esp_wifi_disconnect antes de conectar/
--no-reconnectDesabilitar reconexão automática no manipulador de desconexão do WiFi/
--full-scanHabilitar varredura de canal completa durante a conexão STA/
--failure_retry=<int>Número de tentativas após falha de conexãoInteiro
--5g-offset=<rssi_5g_offset>Valor de offset para SSID 5G ao fazer conexão com varredura completaInteiro

Exemplo: sta_connect MyWiFi 12345678 -n 6 --failure_retry=3 --full-scan : Conectar em modo STA ao AP WiFi especificado com controle opcional de varredura, tentativas e comportamento de conexão.

11. sta_disconnect

Desconectar o dispositivo do AP WiFi atual ou parar a reconexão.

Exemplo: sta_disconnect

12. sta_scan [-h] [<ssid>] [-b <bssid>] [-n <int>] [--max=<int>] [--min=<int>] [--passive] [--passive-time=<int>] [--dwell=<int>] [-2 <int/hex>] [-5 <int/hex>] [--count-only]

Escanear pontos de acesso WiFi disponíveis em modo estação.

ItemDescriçãoDados
<ssid>SSID do AP WiFiString (nome do WiFi)
-b, --bssid=<bssid>BSSID do APEndereço MAC (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
-n, --channel=<int>Canal do APInteiro
-h, --show-hiddenMostrar APs ocultos/
--max=<int>Tempo máximo de varredura ativaInteiro (ms)
--min=<int>Tempo mínimo de varredura ativaInteiro (ms)
--passiveDefinir tipo de varredura como passiva/
--passive-timeTempo de varredura passivaInteiro (ms)
--dwell=<int>Tempo de permanência no canal domésticoInteiro (ms)
-2, --bitmap-2g=<int/hex>Bitmap de varredura de canais 2,4GHzHex/int (ex.: 0x842 para ch1/6/11)
-5, --bitmap-5g=<int/hex>Bitmap de varredura de canais 5GHzHex/int (ex.: 0x6 para ch36/40)
--count-onlyPara teste: contar apenas o número de APs escaneados./

Exemplo: sta_scan -h --passive --passive-time=120 --dwell=30 -2 0x842 -5 0x6
Executar uma varredura WiFi passiva completa mostrando APs ocultos, escaneando canais 2,4GHz e 5GHz selecionados.

13. wifi_txpower [-u <unit>] [--reset]

Definir a potência de transmissão do WiFi ou restaurar para o padrão.

ItemDescrição
-u, --unitValor de potência de TX, cada unidade = 0,25 dBm (ex.: 8 = 2 dBm)
--resetRestaurar a potência de TX para o valor padrão da configuração do SDK

Exemplo: wifi_txpower -u 8 : Definir a potência de transmissão do WiFi para 2 dBm.

Comando de Rede​

1. ping [-W <timeout>] [-i <interval>] [-s <size>] [-c <count>] [-Q <n>] [host] [--abort]

Enviar pacotes ICMP ECHO_REQUEST para um host de rede.

ItemDescriçãoDados
-W, --timeout=<timeout>Tempo de espera pela respostaInteiro (segundos)
-i, --interval=<interval>Intervalo entre o envio de pacotesFloat/Inteiro (segundos)
-s, --packetsize=<size>Usar <size> como número de bytes de dados a serem enviadosInteiro (bytes)
-c, --count=<count>Número de pacotes a enviar, parar após <count> respostasInteiro, padrão: 5
-Q, --tos=<n>Valor do campo IP Type of ServiceInteiro
hostEndereço IP de destino ou nome de domínioString
--abortParar o processo de ping em execuçãoping abort -> esp_ping_stop

Exemplo: ping -c 4 8.8.8.8 : Enviar 4 solicitações ICMP echo para 8.8.8.8.

2. iperf [-suV] [-c <host>] [-p <port>] [-l <length>] [-i <interval>] [-t <time>] [-b <bandwidth>] [-f <format>] [--abort]

Medir o desempenho da rede (throughput, largura de banda e latência) usando TCP ou UDP.

ItemDescriçãoDados
-c, --clientExecutar em modo cliente e conectar ao servidorIP/domínio
-s, --serverExecutar em modo servidor/
-u, --udpUsar UDP em vez de TCP/
-V, --ipv6_domainUsar protocolo IPv6/
-p, --port=<port>Número da porta do servidorInteiro
-l, --len=<length>Tamanho do buffer para transmissãoInteiro (bytes), Padrões: TCP=16384, IPv4 UDP=1470, IPv6 UDP=1450
-i, --interval=<interval>Segundos entre relatórios periódicos de largura de bandaFloat/Inteiro (segundos)
-t, --time=<time>Duração do testeInteiro (segundos), padrão 10s
-b, --bandwidth=<bandwidth>Largura de banda alvoMbits/s
-f, --format=<format>Formato de saídaString, k = Kbits/s, m = Mbits/s
--abortParar o teste iperf em execução/

Exemplo: iperf -c 192.168.1.10 -t 10 -i 1: Executar um teste de largura de banda TCP por 10 segundos contra o servidor 192.168.1.10, relatando resultados a cada 1 segundo.

Comando BLE​

1. ble [-a <0|1>]

Controlar o estado de advertising BLE para teste e descoberta Bluetooth.

ItemDescriçãoDados
-a, --adv=<0|1>Controle de advertising BLE0: Advertising Stop, 1: Advertising Begin, padrão: 0

Exemplo: ble -a 1 : Iniciar o modo de advertising BLE para descoberta do dispositivo.

Comando de Modo de Energia​

1. sleep [-m <0|1|2>]

Configurar o modo de suspensão do dispositivo para testes de baixo consumo.

ItemDescriçãoDados
-m, --mode=<0|1|2>Configurar o modo de suspensão do dispositivo para testes de baixo consumo.0: standby, 1: light sleep, 2: deep sleep, padrão: 0

Exemplo: sleep -m 2 : Colocar o dispositivo em modo de deep sleep.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos​

Envie qualquer problema técnico para o nosso fórum.

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...