Introdução ao Wio-LR2021 Dev Kit

Introdução
O Wio-LR2021 Dev Kit é um kit de desenvolvimento LoRa de banda dupla que combina o transceptor LR2021 da Semtech com um ESP32-S3. O módulo de rádio cobre de 150 ~ 960 MHz e a faixa de 2400 ~ 2500 MHz em um único encapsulamento, então uma única placa pode alternar entre enlaces de longo alcance e canais globais via software. FLRC adiciona taxas de rajada de até 2,6 Mbps para imagens e áudio, e o ESP32-S3R8, com 8 MB de PSRAM e 16 MB de flash, pode avaliar um quadro de câmera antes que ele chegue ao ar.
Um Media HAT destacável traz uma câmera GC2145 de 2 MP, um microfone MEMS, um codec ES8311 e um amplificador NS4150B com um conector para alto-falante. Na placa principal você também obtém um OLED 128 × 64, um expansor PCA9535 que comuta quatro trilhos de alimentação periféricos, uma entrada para Li-ion de 3,7 V e uma entrada solar de 5 V atrás de um carregador CN3165, uma porta Grove e dois headers de 16 pinos.
O kit é enviado com um firmware de fábrica, para que você possa testar o rádio, a câmera, o display, o caminho de áudio e a bateria a partir de um terminal antes de gravar qualquer firmware.
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| MCU | ESP32-S3R8, dual-core Xtensa LX7 até 240 MHz |
| Transceptor RF | Semtech LR2021, integrado no módulo Wio-LR2021 |
| Faixas de frequência | 150 ~ 960 MHz e 2400 ~ 2500 MHz |
| Modulação | LoRa (SF5 ~ SF12), (G)FSK, FLRC, LR-FHSS |
| Potência de transmissão | até +22 dBm (sub-GHz), até +12 dBm (2.4 GHz) |
| Wi-Fi e Bluetooth | 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 5 LE |
| Conectores de antena | 2 × SMA (sub-GHz, 2.4 GHz) mais 3 × U.FL |
| Interface Type-C | USB-C com USB-Serial-JTAG nativo, sem chip de ponte |
| Interface Grove | Porta Grove mais 2 × headers de 16 pinos, passo 2,54 mm |
| Botões e LEDs | Botões USER, BOOT e RESET; 1 LED de alimentação; 1 LED de usuário |
| Expansor de I/O | PCA9535, 16 I/O, endereço I2C: 0x21 |
| OLED | 128 × 64 monocromático, 0,96 polegada, driver CH1116, endereço I2C: 0x3D |
| Câmera (HAT) | GC2145, 2 MP, interface DVP de 8 bits |
| Áudio (HAT) | Codec ES8311, amplificador NS4150B, microfone MEMS, conector para alto-falante |
| Interface de alimentação | USB-C 5 V, solar 5 V (JST), Li-ion 3,7 V (JST) |
| CI de carregamento | CN3165, corrente de carga de 495 mA |
| Reguladores | TPS62A03 buck (sistema 3,3 V), SGM2059 LDO (trilho do rádio) |
| Dimensões | Placa principal 55 × 38,5 mm, Media HAT 55 × 38,5 mm |
| Furo de fixação | 3 × furos M2 |
Recursos
- Rádio de banda dupla: Sub-GHz e 2,4 GHz compartilham um único módulo, então um único projeto cobre faixas globais.
- Rajadas rápidas: FLRC transporta uma imagem a até 2,6 Mbps e depois volta para LoRa quando o alcance é importante.
- Visão no dispositivo: 8 MB de PSRAM armazenam quadros da câmera em buffer, então o rádio envia uma conclusão em vez de pixels.
- Media HAT destacável: Câmera, microfone, codec e amplificador conectam-se por dois conectores de 16 pinos.
- Alimentação em campo: Uma entrada solar de 5 V e um conector para Li-ion de 3,7 V mantêm um nó funcionando fora da rede elétrica.
- Trilhos comutáveis: O PCA9535 comanda via software os trilhos de alimentação da câmera, áudio, OLED e Grove.
- Display onboard: Um OLED 128 × 64 no barramento I2C compartilhado mostra leituras ou estado do enlace sem hardware extra.
- USB nativo: USB-Serial-JTAG não precisa de chip de ponte, então a gravação e o console compartilham um único cabo.
Visão geral do hardware
O kit possui duas placas que compartilham uma área de 55 × 38,5 mm. A placa principal traz o rádio, o display e o caminho de alimentação; o Media HAT adiciona a câmera e o caminho de áudio.

Frente da placa principal

- ESP32-S3R8 com 16 MB de flash SPI NOR
- Módulo Wio-LR2021 contendo o transceptor LR2021, com um TCXO de 32 MHz integrado
- Conector SMA sub-GHz para a porta de 150 ~ 960 MHz
- Conector SMA de 2,4 GHz para a porta de 2400 ~ 2500 MHz
- Três pads U.FL: ESP32-S3 2,4 GHz, LR2021 2,4 GHz e LR2021 sub-GHz
- Porta USB-C com USB-Serial-JTAG nativo
- Entrada solar em um conector JST de 2 pinos, rotulado
Solar-5V - Entrada de bateria em um conector JST de 2 pinos, rotulado
BAT-3.7V - Dois headers de 16 pinos, passo 2,54 mm, um ao longo de cada borda longa
Os conectores SMA e os pads U.FL são conectados às mesmas duas redes de RF por meio de links de 0 Ω. Por padrão, os conectores SMA estão habilitados. Para usar a interface U.FL em vez disso, ressoldar os links de 0 Ω para os pads alternativos correspondentes.
Verso da placa principal

- OLED 128 × 64, controlado via I2C no endereço
0x3D - Botão USER em
GPIO46, com resistor pull-up de 10 kΩ e capacitor de debounce de 100 nF - Botão BOOT em
GPIO0, coloca o chip em modo de download se ativado no reset - Botão RESET, ligado ao pino de enable do ESP32-S3 (ativo em nível BAIXO)
- Conector Grove, um soquete padrão de 4 pinos, 2,0 mm
- LED de usuário, controlado pelo
P06do PCA9535 (ativo em nível BAIXO) - LED de alimentação, aceso sempre que a placa tem alimentação presente
O botão USER está em GPIO46, que é um pino de strapping no ESP32-S3. Se o botão for mantido pressionado enquanto o RESET é liberado, o chip amostra um nível BAIXO nesse strap e entra no modo de download em vez de inicializar. Solte o botão antes de reiniciar.
Media HAT

- Câmera GC2145, 2 MP, conectada por um barramento
DVP de 8 bitsem um FPC de 24 pinos - Microfone MEMS com saída analógica, ligado ao codec
- Codec ES8311, áudio I2S de entrada e saída, configurado via I2C
- Amplificador Classe D NS4150B que aciona o conector de alto-falante rotulado
SPK
Mapa de pinos
A placa principal expõe dois headers de 16 pinos com passo de 2,54 mm. O Media HAT expõe dois soquetes de 14 pinos com passo de 2,54 mm que podem ser encaixados em ambos os headers da placa principal.
Como a placa principal usa um header de 16 pinos enquanto a placa de expansão Media Hat usa apenas um soquete de 14 pinos, é NECESSÁRIO prestar muita atenção à orientação durante a instalação. Certifique-se de que os pinos estejam corretamente ALINHADOS. A instalação incorreta pode causar mau funcionamento e resultar em danos irreversíveis ao dispositivo.

| Índice | Função | Pino ESP32-S3 | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | VSYS | — | Trilho do sistema, 5 V do USB ou solar, 3,0 ~ 4,2 V na bateria |
| 2 | GND | — | Terra |
| 3 | IIC0_SCL | GPIO48 | Barramento I2C compartilhado: OLED, PCA9535, codec do HAT |
| 4 | IIC0_SDA | GPIO47 | Barramento I2C compartilhado: OLED, PCA9535, codec do HAT |
| 5 | CODEC_I2S0_MCLK | GPIO41 | Clock de áudio para o ES8311 |
| 6 | CODEC_I2S0_LRCK | GPIO42 | Seleção de canal esquerdo e direito |
| 7 | GROVE_DAT_2 | GPIO43 | Bit de dados Grove 2, UART0_TXD |
| 8 | GROVE_DAT_1 | GPIO44 | Bit de dados Grove 1, UART0_RXD |
| 9 | CODEC_I2S0_SCLK | GPIO9 | Clock de bits de áudio |
| 10 | CODEC_I2S0_DSDIN | GPIO1 | Dados de reprodução para o codec |
| 11 | CODEC_I2S0_SDOUT | GPIO2 | Dados gravados vindos do codec |
| 12 | EXP_PWR_AUDIO_EN | PCA9535 P02 | Habilita o trilho de áudio no HAT |
| 13 | EXP_CAM_RESET | PCA9535 P07 | Pino de reset da câmera |
| 14 | EXP_PWR_CAM_EN | PCA9535 P01 | Habilita o trilho da câmera no HAT |
| 15 | EXP_GPIO_P16 | PCA9535 P16 | I/O reserva através do expansor |
| 16 | EXP_GPIO_P17 | PCA9535 P17 | I/O reserva através do expansor |

| Índice | Função | Pino ESP32-S3 | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC_3V3 | — | Trilho de sistema 3,3 V |
| 2 | GND | — | Terra |
| 3 | DVP_VSYNC | GPIO38 | Sincronismo vertical da câmera, VSYNC no HAT |
| 4 | DVP_HSYNC | GPIO39 | Sincronismo horizontal da câmera, HSYNC no HAT |
| 5 | DVP_D7 | GPIO21 | Bit de dados da câmera 7 |
| 6 | DVP_D6 | GPIO18 | Bit de dados da câmera 6 |
| 7 | DVP_D5 | GPIO17 | Bit de dados da câmera 5 |
| 8 | DVP_D4 | GPIO16 | Bit de dados da câmera 4 |
| 9 | DVP_D0 | GPIO15 | Bit de dados da câmera 0 |
| 10 | DVP_D3 | GPIO14 | Bit de dados da câmera 3 |
| 11 | DVP_PCLK | GPIO13 | Clock de pixel da câmera |
| 12 | DVP_D1 | GPIO12 | Bit de dados da câmera 1 |
| 13 | DVP_D2 | GPIO11 | Bit de dados da câmera 2 |
| 14 | DVP_XCLK | GPIO10 | Clock mestre da câmera, gerado pelo ESP32-S3 |
| 15 | EXP_GPIO_P14 | PCA9535 P14 | I/O reserva através do expansor |
| 16 | EXP_GPIO_P15 | PCA9535 P15 | I/O reserva através do expansor |
Expansor de E/S
O PCA9535 responde no endereço I2C 0x21, e sua linha de interrupção vai para o GPIO3. Todos os 16 pinos iniciam como entradas na energização, portanto, cada trilho e reset abaixo permanece inativo até que o firmware os acione.
| Porta | Função | Observações |
|---|---|---|
| P00 | — | Não conectado |
| P01 | EXP_PWR_CAM_EN | Habilitação do trilho da câmera |
| P02 | EXP_PWR_AUDIO_EN | Habilitação do trilho de áudio |
| P03 | EXP_PWR_OLED_EN | Habilitação do trilho do OLED |
| P04 | EXP_PWR_GROVE_EN | Habilitação do trilho Grove |
| P05 | EXP_OLED_RST | Reset do OLED |
| P06 | EXP_User_LED | LED de usuário (ativo em nível BAIXO) |
| P07 | EXP_CAM_RESET | Reset da câmera |
| P10 | EXP_BAT_ADC_CTR | Conecta o divisor de bateria ao GPIO8 |
| P11 | EXP_Sig_CHG_Done | Sinal de carga concluída do CN3165 |
| P12 | EXP_Sig_CHGING | Sinal de carga em andamento do CN3165 |
| P13 | EXP_LoRa_RST | Reset do Wio-LR2021 |
| P14 | EXP_GPIO_P14 | P14 do PCA9535 |
| P15 | EXP_GPIO_P15 | P15 do PCA9535 |
| P16 | EXP_GPIO_P16 | P16 do PCA9535 |
| P17 | EXP_GPIO_P17 | P17 do PCA9535 |
Fonte de Alimentação
| Trilho | Faixa | Observações |
|---|---|---|
| VSYS | 3,0 ~ 5,5 V | Segue o USB ou o solar quando presentes, caso contrário a bateria |
| VCC_3V3 | 3,3 V | Saída do conversor buck, até o limite de corrente do regulador |
| VCC_Grove | 3,3 V | Comutado por P04, protegido por um fusível de 350 mA |
| Solar+ | 5,0 V nominal | Com bloqueio reverso e proteção contra sobretensão |
| BAT+ | 3,0 ~ 4,2 V | Célula de íon de lítio, carregada pelo CN3165 |
VSYS não é um trilho fixo de 3,3 V. Com USB ou solar conectados ele fica próximo de 5,0 V e danificará um periférico somente 3,3 V.
Pinos de Configuração (Strapping Pins)
O ESP32-S3 amostra quatro pinos no reset: GPIO0, GPIO3, GPIO45 e GPIO46. Dois deles são roteados para fora na placa principal.
| Pino | Conectado a | Descrição |
|---|---|---|
| GPIO0 | Botão BOOT | Mantido em nível BAIXO com o botão USER, o chip entra no modo de download serial em vez de iniciar o firmware |
| GPIO46 | Botão USER | Mantido em nível BAIXO com o botão BOOT, o chip entra no modo de download serial em vez de iniciar o firmware |
| GPIO3 | Não exposto | usado como pino INTERRUPT do PCA9535 |
| GPIO45 | Não exposto | usado como pino IRQ do Wio-LR2021 |
Introdução
Preparação de Hardware
Etapa 1 — Conecte as antenas
Rosqueie a antena Sub-GHz no conector marcado SUB-1G e a antena de 2,4 GHz no conector marcado LR-2.4G. Aperte apenas com a mão. Se você usar antenas U.FL em vez disso, ressoldar os jumpers de 0 Ω para as ilhas correspondentes e deixe os conectores SMA vazios.
Nunca transmita sem uma antena. O LR2021 não tem proteção contra porta aberta, e uma onda contínua ou uma transmissão longa em uma carga aberta pode destruir o amplificador de potência.
Etapa 2 — Instale o Media HAT (opcional)
Alinhe os dois soquetes de 14 pinos no HAT com os dois headers de 16 pinos na placa principal e pressione uniformemente em ambas as extremidades. O HAT obtém sua alimentação da placa principal, portanto nenhum cabo extra é necessário. Remova-o da mesma forma, levantando as duas extremidades ao mesmo tempo.
O lado de trás da placa de expansão está marcado com as posições das portas USB Type‑C correspondentes na placa-mãe, o que pode ser usado para determinar a orientação correta de instalação. Em seguida, localize os pinos correspondentes de acordo com a serigrafia dos pinos na PCB.
Os soquetes ficam no Media HAT, e a serigrafia ao lado de cada um imprime o número do pino do ESP32-S3, para que você possa verificar a orientação sem um diagrama.

Etapa 3 — Escolha uma fonte de alimentação
Qualquer uma das três entradas ligará a placa: USB-C em 5 V, um painel solar de 5 V no conector JST Solar-5V, ou uma célula de íon de lítio de 3,7 V no conector BAT-3.7V. USB-C é a escolha certa para a primeira inicialização, porque também carrega o console serial.
Recursos
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.