Pular para o conteúdo principal

Introdução ao Wio-LR2021

1. Introdução​

O Módulo Sem Fio Wio-LR2021 é um módulo transceptor sem fio multibanda de próxima geração, alimentado pelo chipset LR2021 de quarta geração da Semtech. Ele integra operação em Sub-GHz (863-928MHz) e 2.4GHz ISM em um único subsistema compacto, eliminando a necessidade de múltiplos projetos de rádio para diferentes regiões e aplicações.

Projetado para desenvolvedores de IoT, provedores de soluções LPWAN, engenheiros de rastreamento de ativos, integradores de sistemas de agricultura inteligente e gerentes de produto de IoT industrial, o Wio-LR2021 faz a ponte entre comunicação Sub-GHz de alcance ultra‑longo e links de dados de alta velocidade em 2.4GHz, permitindo que desenvolvedores criem produtos com implantação global sem manter múltiplas variantes de hardware RF.

2. Recursos​

2.1. Arquitetura RF Multibanda Unificada​

O Wio-LR2021 integra múltiplas faixas de RF distintas em um único subsistema compacto. A cobertura Sub-GHz (863-928MHz) garante conformidade com faixas não licenciadas regionais em todo o mundo, enquanto a operação em 2.4GHz ISM oferece maiores taxas de dados e harmonização global.

Detalhes Técnicos

O chipset Semtech LR2021 emprega uma arquitetura de rede de casamento Switchless Direct-Tie que elimina a necessidade de chaves RF externas. A saída do PA e a entrada do LNA compartilham o mesmo nó RF na porta Sub-GHz, reduzindo a contagem de BOM e a complexidade da placa. Ao transmitir acima de +6dBm, é necessária proteção adicional de front-end; a entrada máxima absoluta é de +10dBm.

cuidado

A interface RF do módulo possui uma potência de entrada máxima de +10dBm; exceder esse valor pode causar danos irreversíveis. Recomendamos adicionar proteção extra ao front-end RF quando a potência de entrada exceder +6dBm. Tenha cuidado especial ao usar o módulo próximo a transmissores de alta potência.

2.2. Design de Ultra Baixo Consumo​

Com uma corrente em deep sleep de apenas 583nA e corrente em idle de 960uA, o Wio-LR2021 é otimizado para aplicações alimentadas por bateria e por colheita de energia.

Dicas de Otimização de Energia

Para máxima vida útil da bateria, utilize o modo Warm Sleep, que mantém a configuração de DIO entre ciclos de despertar.

ModoCorrenteCondições
TX (868MHz, +22dBm)116.0 mAPotência máxima Sub-GHz
TX (915MHz, +22dBm)119.4 mAPotência máxima Sub-GHz
TX (2.4GHz, +12dBm)28.4 mAPotência máxima em 2.4GHz
RX (Sub-GHz, LoRa SF12/125kHz)8.19 mAModo de sensibilidade máxima
RX (2.4GHz, LoRa SF12/125kHz)8.59 mAModo de sensibilidade máxima
Deep Sleep583 nATodas as funções desligadas, configuração mantida
Idle / Standby960 uAOscilador RC em funcionamento, retenção de registradores

2.3. Modulação Avançada e Suporte a Protocolos​

O módulo oferece suporte a uma ampla gama de esquemas de modulação: LoRa para LPWAN de longo alcance, FLRC (Fast Long Range Communication) para links de alta velocidade de até 2.6Mbps, (G)FSK e (G)MSK para compatibilidade legada, 4-FSK e O-QPSK para protocolos padronizados, e LR-FHSS para conexões robustas de IoT via satélite.

Agilidade de Protocolo

O suporte nativo em hardware permite migração definida por software entre LoRaWAN, BLE 5.0, IEEE 802.15.4 (Thread/Zigbee), Wi-SUN, Wireless M-BUS e Amazon Sidewalk sem mudanças de hardware. Isso torna os projetos à prova de futuro frente à evolução de padrões e requisitos regionais.

2.4. FLRC de Alta Velocidade para Streaming Multimídia​

A modulação FLRC permite taxas de dados de até 2.6Mbps — muito além das capacidades tradicionais do LoRa. Isso torna o Wio-LR2021 adequado para aplicações que exigem pré-visualização de vídeo, streaming de áudio ou atualizações de firmware em massa por links sem fio que ainda se beneficiam das características de alcance e robustez do LoRa.

2.5. Sensibilidade de Recepção de Classe Mundial​

O Wio-LR2021 atinge sensibilidade de -141.1dBm em Sub-GHz SF12/125kHz de largura de banda, permitindo orçamentos de enlace superiores a 160dBm em condições favoráveis. Em 2.4GHz, a sensibilidade chega a -133dBm em SF12/400kHz, superando a maioria das soluções concorrentes de banda dupla.

2.6. Pacote SMT Compacto com Pré-Certificação​

Medindo apenas 17.07x10.42x2.8mm em um pacote SMT de 22 pinos, o Wio-LR2021 minimiza o espaço na placa enquanto maximiza a capacidade. O status de pré-certificação FCC e CE reduz o tempo de chegada ao mercado ao simplificar o processo de certificação do dispositivo hospedeiro.

MCU Hospedeiro Necessário

O Wio-LR2021 é um módulo transceptor RF puro, sem processador de aplicação integrado. Ele requer um MCU hospedeiro externo (como STM32, nRF52, ESP32 ou RP2040) para controle via interface SPI.

3. Visão Geral de Hardware​

3.1. Diagrama Esquemático​

3.2. Pinagem​

Número do PinoNome do PinoTipoDescrição
1VCC_INEntrada de AlimentaçãoEntrada de alimentação de 1.8V - 3.7V
2DIO5E/S DigitalIRQ, controle de chave RF, saída de clock, pull-up fraco interno para VCC_IN no reset
3RESETEntrada DigitalAtivo em LOW
4SPI_MISOSaída DigitalLógica de 3.3V, Hi-Z quando NSS desativado (HIGH)
5SPI_MOSIEntrada DigitalLógica de 3.3V, Hi-Z quando NSS desativado (HIGH)
6SPI_SCKEntrada DigitalMáx. 16MHz, Modo 0 (CPOL=0, CPHA=0).
7SPI_NSSEntrada DigitalAtivo em LOW
8BUSYSaída DigitalSaída open-drain, pull-up externo necessário na PCB do host. LOW = pronto; HIGH = processando. Automaticamente puxado para HIGH na borda de descida de NSS.
9GNDTerraReferência de terra comum
10SubG_RFRFPinagem RF Sub-GHz
11GNDTerraReferência de terra comum
12GNDTerraReferência de terra comum
132.4G_RFRFPinagem RF 2.4GHz
14GNDTerraReferência de terra comum
15GNDTerraReferência de terra comum
16DIO11E/S DigitalAlta impedância no reset
17DIO10E/S DigitalAlta impedância no reset
18DIO9E/S DigitalAlta impedância no reset
19DIO8E/S DigitalAlta impedância no reset
20GNDTerraReferência de terra comum
21DIO6E/S DigitalPull-up fraco interno para VCC_IN no reset
22DIO7E/S DigitalAlta impedância no reset

Configuração de DIO

Todas as funções de DIO devem ser configuradas via comando SPI SetDioFunction enquanto estiver no modo STDBY_RC. A configuração é mantida entre ciclos de Sleep aquecido. Planeje o firmware do host para configurar os DIOs imediatamente após o reset do módulo.

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...