Pular para o conteúdo principal

Introdução ao Wio-SX1262

Introdução

O Wio-SX1262 é um módulo LoRa® Pure RF de baixo custo, ultrabaixo consumo de energia e ultracompacto, baseado no CI de comunicação sem fio LoRa® de alto desempenho Semtech SX1262, oferecendo suporte a frequência LoRa e LoRaWAN de 868 a 915 MHz e até +22 dBm de potência de transmissão altamente eficiente. Equipado com um conector de antena IPEX onboard e um oscilador de alta qualidade TCXO (Temperature Compensate Crystal Oscillator), garante operação estável em ambientes industriais de altas e baixas temperaturas. Ele é projetado para redes de sensores sem fio e outros dispositivos de IoT, especialmente aqueles que exigem alimentação por bateria, baixo consumo de energia e conectividade de longo alcance. Ideal para aplicações como leitura de medidores sem fio, sensores de agricultura, gateway LoRaWAN de canal único etc.

Recursos

  • O Wio SX1262 é baseado no SX1262, que é um transceptor de rádio sub-GHz projetado pela Semtech Corporation
  • O Wio SX1262 pode transmitir até +22 dBm com amplificadores de potência integrados altamente eficientes
  • O Wio SX1262 oferece suporte à modulação LoRa® para casos de uso LPWAN e modulação (G)FSK para casos de uso legados.
  • Cobertura de frequência de 868 MHz a 960 MHz.
  • Com interface SPI.
  • O Wio SX1272-N possui pinos de RF em encapsulamento SMT para facilitar o projeto de PCB, o que significa que ele não contém conector IPEX.

Comparação com outros módulos

Visão Geral de Hardware

O módulo Wio-SX1262 é baseado no SX1262, o que o torna ideal para projetar vários nós de IoT. Ele oferece suporte às modulações (G)FSK e LoRa®, com uma faixa de largura de banda de 7,8 a 500 kHz no modo LoRa®. O módulo fornece a interface SPI para comunicação com um MCU externo. Seu esquema de distribuição de energia oferece suporte a duas opções de hardware: DC-DC ou um regulador linear LDO, e o módulo Wio-SX1262 utiliza o projeto DC-DC. Além disso, ele possui um TCXO ativo de alta precisão como sua frequência de referência interna de RF, com o DIO3 servindo como fonte de alimentação de tensão do TCXO.

Diagrama Esquemático

Pinagem

Design de Referência Baseado no módulo Wio-SX1262

A seguir está um design de referência típico usando o módulo Wio-SX1262; basta conectar o módulo ao MCU host de acordo com o design de referência.

Considerações sobre o projeto da antena: a interface da antena é projetada com impedância de 50Ω, e recomenda-se que os usuários reservem uma rede de casamento do tipo π para a antena.

O design de referência:

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...