Pular para o conteúdo principal

Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 com case 3D

Introdução

Este dispositivo é baseado no XIAO ESP32S3 e no módulo Wio-SX1262 LoRa. Combinado com um gabinete impresso em 3D requintado, ele é equipado com uma ampla faixa de frequência de 868 - 915MHZ e antena externa com ganho de 2dBi. Pode suportar gateway LoRaWAN de canal único a 2,5km e comunicação Meshtastic. Através da porta GPIO, pode ser pareado com módulos GNSS e outros módulos adicionais.

Recursos

  • Alto desempenho de RF: Suporta LoRa (862 - 930MHz), Wi-Fi de 2,4GHz e comunicação sem fio dupla BLE 5.0. Quando conectado a uma antena externa, permite comunicação remota a uma distância de 2,5km (LoRa) e 100m + (Wi-Fi / BLE).
  • Hub LoRaWAN: Pré-gravado com firmware LoRaWAN de canal único, fica pronto para uso assim que é ligado.
  • Design de case 3D: Com dimensões de 22x23x57mm, este dispositivo possui material ABS preto com ampla faixa de temperatura (- 40℃ ~ 100℃), o que o torna ideal para projetos externos e com espaço limitado.
  • Placa MCU poderosa: Incorpora o processador Xtensa ESP32S3 de 32 bits, dual-core, operando em até 240MHz, montado com múltiplas portas de desenvolvimento, compatível com Arduino / MicroPython.
  • Projeto de alimentação elaborado: Inclui interface USB Type-C, múltiplas interfaces GPIO/I2C/UART e gerenciamento de carga de bateria de lítio.
  • Hardware versátil para múltiplas aplicações: Pode ser desenvolvido como um nó ou roteador para Meshtastic, um dispositivo para Single Channel LoRaWAN Gateway, ou um sensor LoRa & LoRaWAN.

Especificação

RecursoDetalhes
ProcessadorESP32-S3R8, processador Xtensa LX7 dual-core de 32 bits operando até 240 MHz
Memória8M PSRAM on-chip & 8MB Flash
WirelessSubsistema completo de Wi-Fi de 2,4GHz
BLE: Bluetooth 5.0, Bluetooth mesh,
LoRa: Gateway de canal único
Interface1x UART, 1x IIC, 1x IIS, 1x SPI, 11x GPIOs (PWM), 9x ADC, 1x LED de usuário, 1x LED de carga
1x Botão de reset, 1x Botão de boot
AlimentaçãoTensão de entrada (Type-C): 5V
Tensão de entrada (BAT): 4,2V
Corrente de carga da bateria: 100mA
Temperatura de operação-40 ~ 65°C
Antena
TipoAntena externa SMA para I-PEX
Ganho máximo2 dBi
Dimensão13,0x195mm
InstalaçãoInstalar na parte externa do gabinete
Distância2,5km em ambiente aberto
AplicaçãoAdequada para a maioria dos cenários, projetada para uso interno e externo
Mecânico
Dimensão22x23x57mm
MaterialABS
Peso37,1g

Visão geral de hardware

Diagrama da placa de extensão Wio-SX1262
Diagrama de indicação frontal do XIAO ESP32S3
Diagrama de indicação traseira do XIAO ESP32S3
Lista de pinos do XIAO ESP32S3

Lista de partes

ItemQuantidade
Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 com case 3Dx1
Cabo USB Type-C de 20cmx1

Acessórios recomendados

Módulo GNSS L76K para XIAO

Aplicação

2 aplicações fornecidas para este kit.

Recursos

Loading Comments...