Pular para o conteúdo principal

Introdução ao Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262

Introdução

Este kit de desenvolvimento LoRa do tamanho de um polegar, composto pelo XIAO ESP32S3 e pelo módulo LoRa Wio-SX1262, é um kit inicial ideal para projetos Meshtastic e LoRa/LoRaWAN. Suportando WiFi, BLE e LoRa, inclui um chip de gerenciamento de energia integrado e pode ser estendido via IIC, UART e outras interfaces GPIO, além de ser compatível com desenvolvimento em Arduino. O Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 é um módulo LoRa LoRaWAN de canal único, com baixo preço e alto custo-benefício. É adequado para cenários de aplicação com longa distância, baixo consumo de energia e pequeno volume de dados. Ele suporta mais de 30 dispositivos nó (dependendo do intervalo de envio, carga útil de dados, etc.).

A Seeed fornece 3 aplicações para este Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262.

  • Usar Meshtastic para comunicação em rede
  • Configurar como nó LoRaWAN
  • Configurar como gateway LoRaWAN

Recursos

  • Meshtastic funciona pronto para uso: Pré-gravado com o firmware Meshtastic, está pronto para funcionar assim que for ligado.
  • Desempenho RF excepcional: Suporta LoRa(862-930MHz), Wi-Fi 2,4GHz e BLE 5.0 em comunicação sem fio dupla, suportando comunicação remota de 2~5km(LoRa) e 100m+(Wi-Fi/BLE) quando conectado à antena U.FL.
  • Design compacto do tamanho de um polegar: 21 x 18mm, adotando o formato clássico do XIAO, adequado para projetos com espaço limitado, como dispositivos vestíveis.
  • Placa MCU poderosa: Incorpora o processador ESP32S3, 32 bits, dual-core, Xtensa rodando a até 240MHz, montado com múltiplas portas de desenvolvimento, com suporte a Arduino / MicroPython.
  • Projeto de energia elaborado: Inclui uma interface USB Type-C e gerenciamento de carga de bateria de lítio.

Especificação

RecursoDetalhes
ESP32S3ESP32-S3R8, processador Xtensa LX7 dual-core, 32 bits, rodando até 240 MHz
LoRaBaseado no Semtech SX1262, suporta 862-930MHz
BLEBluetooth 5.0, Bluetooth mesh
Wi-FiSubsistema Wi-Fi 2,4GHz completo
Interface (ESP32S3)1x UART, 1x IIC, 1x IIS, 1x SPI(conecta ao SX1262),11x GPIO(PWM), 9x ADC, 1x LED de usuário, 1x LED de carga, 1x botão de Reset, 1x botão de Boot
Interface (Wio-SX1262)1x botão de usuário, 1x SPI(conecta ao ESP32S3)
EnergiaTensão de entrada (Type-C): 5V
Tensão de entrada (BAT): 4,2V
Corrente de carga da bateria: 100mA
Temperatura de trabalho-40°C ~ 65°C
Dimensões21 x 17,8mm

Preparação de Hardware

Lista de Peças

ItemQuantidade
XIAO ESP32S3x1
Placa de extensão Wio-SX1262x1
Antena Wi-Fix1
Antena LoRax1

Acessórios recomendados

Compatível com a XIAO Expansion Board para adicionar telas e sensores, e com sensores Grove por meio da Grove Expansion Board.

XIAO Expansion BoardGrove Base for XIAO

Também fornecemos dois tipos de antenas para este kit, a fim de suportar aplicações multifuncionais.

nota

Antena FPC original: Apenas para teste. Para requisitos de confiabilidade, adquira adicionalmente a Antena 2.

Visão Geral do Hardware

Diagrama da placa de extensão Wio-SX1262
Diagrama de indicação frontal do XIAO ESP32S3
Diagrama de indicação traseira do XIAO ESP32S3
Lista de pinos do XIAO ESP32S3

Instrução em Vídeo

Recursos

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...