Kit de Desenvolvimento LPWAN para Sidewalk
O kit de desenvolvimento de rastreador de ativos LPWAN é baseado no Wio-WM1110 Wireless Module, coleta dados de localização por meio de varredura passiva de WiFi ou GNSS e se comunica com as pontes de rede Amazon Sidewalk usando rádios BLE e/ou LoRa.

Amazon Sidewalk está atualmente disponível apenas nos EUA. Verifique a Cobertura da Rede Sidewalk.
Para outras regiões, você também pode escolher a Wio Tracker 1110 Dev Board, que é compatível com a rede LoRaWAN® em todo o mundo.
Recurso
-
Suporta a Rede Amazon Sidewalk
-
Oferece múltiplas opções de conectividade, incluindo: LoRa®, GNSS(GPS/BeiDou), Bluetooth, Wi-Fi Sniffer
-
Suporta mais de 300+ sensores Seeed Grove: Tornando-o altamente adaptável a diferentes requisitos de rastreamento e detecção.
-
Sensor de temperatura, sensor de umidade e acelerômetro de 3 eixos integrados: Capturando uma ampla variedade de dados ambientais e de movimento
-
Plataforma totalmente de código aberto: Aproveite o amplo ecossistema de código aberto do LR1110 e nRF52840 para infinitas possibilidades de aplicação
Descrição
Compatível com Amazon Sidewalk
Amazon Sidewalk é uma rede de longo alcance criptografada e gratuita para conexão, que oferece conectividade persistente para bilhões de dispositivos. Ela conecta dispositivos inteligentes anonimamente e cria uma rede comunitária compartilhada altamente confiável que você pode usar para criar soluções conectadas mais econômicas.

Múltiplas tecnologias de posicionamento
O kit de desenvolvimento de rastreador de ativos LPWAN – WM1110 integra um front-end de rádio multiuso voltado para fins de geolocalização. Ele está equipado com GNSS dedicado ao posicionamento externo, bem como Wi-Fi Sniffer e varredura Bluetooth para posicionamento interno. Ele é capaz de alternar automaticamente entre atividades externas e internas, substituindo a necessidade de construir rastreadores diferentes para uso interno ou externo, o que fornece cobertura de localização completa, reduzindo a complexidade e o custo.
Periféricos ricos
Além do sensor de temperatura e umidade integrado (SHT41) e do acelerômetro de 3 eixos (LIS3DHTR), ele apresenta uma série de interfaces periféricas e suporta os protocolos de transmissão ADC/UART e IIC, que podem ser conectados a mais de 300 módulos Grove, permitindo atualizações fáceis para soluções mais inteligentes.
Construa uma aplicação de rastreamento de ativos usando Amazon Sidewalk
Conheça o Amazon Sidewalk e o AWS IoT Core for Amazon Sidewalk e como conectar o kit de desenvolvimento de rastreador de ativos LPWAN à ampla rede Amazon Sidewalk e integrá-lo ao AWS IoT Core.
Este aplicativo de demonstração foi criado especificamente para o workshop IOT202 Building compliant, secure connected products with AWS IoT na re: Invent 2023, e tem como objetivo ser usado em futuros eventos de workshops da AWS. Desenvolvedores ou entusiastas devem ser capazes de obter um bom entendimento dos serviços AWS IoT, incluindo AWS IoT Core e Amazon Sidewalk, e de como integrá-los ao seu produto conectado por meio do Workshop.
Visão geral do hardware
Aplicação
Especificações
LoRa® e Posicionamento (Semtech LR1110)
| Frequência | 863~928MHz |
|---|---|
| Sensibilidade | -125dBm @125K/SF7 -141dBm @125K/SF12 |
| Potência de saída | 20dBm máx @LoRa® |
| Tecnologia de posicionamento | GNSS(GPS,BeiDou),WiFi |
| Alcance | 2~10km (Depende da antena e do ambiente) |
Bluetooth(Nordic nRF52840)
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Flash | 1MB |
| RAM | 256KB |
| Protocolo | Bluetooth LE,Bluetooth mesh,Thread,Zigbee,802.15.4, ANT e pilhas proprietárias de 2.4 GHz |
| Potência de saída | 6dBm máx @Bluetooth |
Sensores integrados
Sensor TH (SHT41)
| Faixa | Precisão | |
|---|---|---|
| Temperatura | -40~125°C | 0.2°C |
| Umidade | 0~100%RH | 1.8%RH |
Acelerômetro de 3 eixos (LIS3DHTR)
| Faixa | Largura de banda | Sensibilidade(LSB/g) |
|---|---|---|
| ±2g, 4g, 8g, 16g | 0.5Hz ~ 625Hz | 1000 (±2g) ~ 83 (±16g) |