Pular para o conteúdo principal

Nó Meshtastic Wio Tracker L1

pir

A Série Wio Tracker L1 é um nó Meshtastic® de baixo consumo e altamente extensível, com LoRa (862–930 MHz), nRF52840 para processamento eficiente e um módulo GPS L76K para rastreamento de localização preciso. Projetado para flexibilidade, oferece suporte a telas OLED e E-Ink, bem como a painéis solares e alimentação por bateria, tornando-o ideal para uma ampla gama de aplicações de IoT e fora da rede.

Modelo da Série L1

dica

A Série Wio Tracker L1 está disponível em 4 versões — escolha aquela que melhor atende às suas necessidades.

Introdução à Série

Comparação das Versões

Nome do ProdutoWio Tracker L1 LiteWio Tracker L1Wio Tracker L1 ProWio Tracker L1 E-Ink
Imagempirpirpirpir
Link de Compra

Adquira Agora!

Adquira Agora!

Adquira Agora!

Adquira Agora!

LoRa

GPS

Tela

-

OLED de 1,3 polegadas


Resolução: 128 × 64 pixels

OLED de 1,3 polegadas


Resolução: 128 × 64 pixels

E-ink de 2,13 polegadas


Resolução: 122 × 250 pixels

Conector Solar+Bateria

Bateria interna de 2000mAh

Carcaça

-

-

-

Visão Geral

Recursos

  • Pré-gravado com firmware Meshtastic Pronto para uso imediatamente, com firmware Meshtastic pré-instalado para uma configuração simples.

  • Três Opções de Alimentação Suporta carregamento rápido via Type-C, entrada solar e alimentação por bateria de íons de lítio para implantação flexível em vários ambientes — ideal para aplicações externas e móveis.

  • Suporte Flexível a Telas Telas opcionais OLED de 1,3 polegadas e E-Ink de 2,13 polegadas, oferecendo opções de exibição versáteis para diferentes necessidades de consumo de energia e feedback visual.

  • Alta Expansibilidade Totalmente compatível com o ecossistema Grove, e inclui cabeçalhos PTH e uma interface de depuração SWD para expansão de hardware personalizada e desenvolvimento avançado.

Especificação

dica

Os lotes mais recentes de L1, L1 Lite e L1 E-Ink vêm todos com um cabo adaptador de bateria, convertendo a interface de 1 mm para uma interface de 2 mm. Isso oferece mais opções de baterias para você.

Processador

Nordic nRF52840
ARM® Cortex®-M4 com FPU, operando até 64 MHz

Memória interna1 MB flash e 256 kB RAM
Sem fioLoRa: Baseado em Wio-SX1262, suporta 862-930MHz
Antena LoRa para L1 Pro: 3dBi
Bluetooth 5.0
GPSL76K (GPS, BeiDou, GLONASS, QZSS)
InterfaceGrove *1: UART/IIC/GPIO
Plated Through Hole(PTH): UART/IIC/GPIO/Analógico
Pads de solda reservados para SWD
Entrada de AlimentaçãoUSB Type-C: 5V — 1A
Painel Solar (2,0mm 2p): 5V — 1A
Bateria de Lítio (1mm 2p JST): 3,7V — 1A
Tela OLEDTamanho: 1,3 polegada
Resolução: 128 × 64 pixels
Área Ativa (mm): 34,5 × 23,0
Tela E-InkTamanho: 2,13 polegadas
Resolução: 122 × 250 pixels
Área Ativa (mm): 48,55 × 23,7046
CertificaçãoFCC, CE, RoHS

Visão Geral de Hardware

Wio Tracker L1

pir

Wio Tracker L1 Lite

pir

Wio Tracker L1 Pro

pir

Diagrama

pir

Loading Comments...