Pular para o conteúdo principal

Primeiros Passos com o Painel ePaper XIAO 7,5"

Introdução

Alimentado pelo XIAO ESP32-C3, este display ePaper de 7,5 polegadas é uma tela E Ink® inteligente versátil e energeticamente eficiente que oferece suporte a uma ampla variedade de aplicações populares da comunidade, incluindo Home Assistant, TRMNL, Arduino e mais. Esta solução de display flexível é perfeita para exibir dados de dashboards, atualizações de clima, agendas e informações personalizadas. Com visuais nítidos, excepcional duração de bateria de 3 meses (2000mAh) em modo de sono profundo e amplas possibilidades de customização, este dispositivo compacto se adapta a diversos casos de uso. Perfeito para ambientes de vida modernos e cenários de projetos, ele combina funcionalidade com design elegante para uma experiência visual aprimorada em múltiplas plataformas.

Recursos

  • Integração nativa com Home Assistant
  • Display E Ink® de 7,5" para automação residencial
  • Design eficiente em energia com baixo consumo
  • Suporte ao desenvolvimento em Arduino
  • Fator de forma elegante

Especificações

ItemDescrição
MCUXIAO ESP32-C3
DisplayDisplay ePaper monocromático de 7,5"
Resolução800 x 480
Bateria2000mAh
Dimensões178 x 131 x 19 mm
Peso218g
Temperatura de operação-25°C a 50°C
Fonte de alimentaçãoUSB Type-C 5V
GabineteImpressão 3D (PLA)

Visão Geral de Hardware

O Painel ePaper XIAO 7,5" é composto por vários componentes principais, como mostrado na vista explodida:

  • Display ePaper monocromático de 7,5": display com resolução de 800 × 480 que mantém a imagem sem consumo de energia após a atualização
  • Placa controladora de ePaper: controla o display e lida com a comunicação com o microcontrolador
  • XIAO ESP32-C3: microcontrolador principal que executa o firmware e gerencia a conectividade
  • Bateria de 2000 mAh: fornece energia para operação prolongada, especialmente durante os modos de sono
  • Porta USB Type-C: para alimentação e programação
  • Gabinete: case impresso em 3D em PLA que aloja todos os componentes

O dispositivo utiliza um design interno em camadas que posiciona o display ePaper na frente, com a placa controladora, bateria e XIAO ESP32-C3 empilhados atrás dele dentro do gabinete.

Primeiros Passos

Para começar a usar o seu Painel ePaper XIAO 7,5":

  1. Abra o suporte: Levante suavemente a tela usando o recorte na parte inferior para revelar o suporte embutido. Coloque o dispositivo em uma superfície plana com o suporte estendido.
  1. Ligue: Com o display voltado para você, localize a chave liga/desliga no canto inferior esquerdo. Deslize-a para a posição "ON" (o rótulo ON está escondido atrás do suporte, ao seu lado direito quando estiver de frente para o display).
  1. Inicialização: Depois de ligado, o dispositivo começará automaticamente a exibir uma sequência de três páginas de introdução para demonstrar sua funcionalidade.

Após concluir essas etapas, seu Painel ePaper estará pronto para configuração e uso com sua plataforma de programação preferida.

Botões de Programação

O Painel ePaper XIAO 7,5" inclui dois botões essenciais localizados atrás do suporte que auxiliam na programação e na solução de problemas:

  • Botão Boot: Usado quando o dispositivo não tem conexão serial ou está em modo de sono e não é possível enviar programas. Para entrar no modo Bootloader:

    1. Conecte o cabo USB
    2. Pressione e segure o botão Boot
    3. Pressione o botão Reset uma vez enquanto mantém o Boot pressionado
    4. Solte o Reset, depois solte o Boot
    5. Desconecte e reconecte o cabo de alimentação
  • Botão Reset: Usado para reiniciar o programa. Basta pressionar uma vez para resetar.

Esses botões são fundamentais para a programação do dispositivo, atualização de firmware e recuperação quando o dispositivo se torna não responsivo.

Centro Wiki

As seguintes páginas da Wiki fornecem informações detalhadas sobre diferentes maneiras de programar e usar o seu Painel ePaper XIAO 7,5":

  • Funciona com ESPHome no Home Assistant - Configure e controle seu Painel ePaper por meio da integração ESPHome, ideal para usuários do Home Assistant criarem dashboards personalizados.

  • Funciona com Arduino - Programe seu dispositivo usando a IDE Arduino com nossa biblioteca e exemplos para aplicações personalizadas.

  • Funciona com TRMNL - Controle seu display com o trmnl, uma plataforma open-source para gerenciamento inteligente de dashboards visuais.

Recursos

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...