Visão geral da ePaper Driver Board
Introdução
A série ePaper Driver Board é projetada para aplicações versáteis e de baixo consumo de energia com ePaper. Essas placas suportam uma ampla gama de displays ePaper — desde telas universais de 24 pinos e 50 pinos até displays especializados de grande formato, como 10,3” (atualização em alta velocidade) e 13,3” (Spectra™ 6). Cada placa compartilha funcionalidades centrais, incluindo um conector de bateria JST 2,0 mm com interruptor de alimentação, CI de carregamento integrado, botão de reset e três botões configuráveis pelo usuário. Alimentadas por diversos microcontroladores (por exemplo, XIAO ESP32-S3 Plus, XIAO nRF52840 Plus), alguns modelos também contam com recursos NFC, tornando-as ideais para sinalização digital, etiquetas eletrônicas de prateleira, dashboards portáteis e outros projetos de display de alta eficiência energética.
XIAO ePaper Display Board EE02

A EE02 é uma placa controladora de tela E-ink de alto desempenho, projetada especificamente para displays de papel eletrônico de 13,3 polegadas. Alimentada pelo chip ESP32-S3, ela oferece conectividade Wi-Fi e Bluetooth, tornando-se uma solução ideal para aplicações de display sem fio.
Características
- Controlador poderoso: Baseada no ESP32-S3, oferecendo forte capacidade de processamento e recursos sem fio.
- Dedicada a telas grandes: Otimizada especificamente para acionar displays E-ink de 13,3 polegadas com alta estabilidade e nitidez.
- Conectividade sem fio: Suporta Wi-Fi e Bluetooth 5.0 (LE), permitindo atualizações remotas de dados e integração com a nuvem.
- Baixo consumo de energia: Projetada para eficiência energética, adequada para aplicações alimentadas por bateria.
- Integração fácil: Compatível com SenseCraft HMI para design de interface por arrastar e soltar e gerenciamento remoto.
- Interfaces versáteis: Inclui Type-C para alimentação/programação e conectores padrão para telas E-ink.
XIAO ePaper Display Board EE03

Alimentada pelo XIAO ESP32-S3 Plus, a placa controladora ePaper EE03 suporta Display ePaper monocromático de 10,3. Ela possui um conector de bateria JST 2,0 mm com interruptor de alimentação, CI de carregamento integrado e vem com um botão de reset e três botões de usuário. Bem adequada a projetos ePaper de baixo consumo, como porta-retratos digitais e quadros de informações.
Características
- XIAO ESP32-S3 Plus integrado: Funciona imediatamente quando conectada a um display ePaper compatível.
- Suporte dedicado a display ePaper monocromático de 10,3": Projetada especificamente para displays ePaper de 10,3" com atualização em alta velocidade, garantindo configuração rápida e operação estável.
- Atualização em alta velocidade habilitada: O controle de temporização T-CON integrado garante acionamento preciso em alta velocidade, enquanto o SHT40 onboard fornece medição de temperatura em tempo real para compensação de forma de onda.
- Conector BAT com interruptor: Oferece conexão simples da bateria e integra um interruptor, possibilitando gerenciamento eficiente de energia e economia de bateria.
- Botões fáceis de usar: Possui 1 botão de reset e 3 botões programáveis pelo usuário, proporcionando flexibilidade para acelerar projetos e funções personalizáveis.
XIAO ePaper Display Board EE04

Alimentada pelo XIAO ESP32-S3 Plus, a placa de display EE04 suporta displays ePaper de 24 pinos e 50 pinos. Ela possui um conector de bateria JST 2,0 mm com interruptor de alimentação, CI de carregamento integrado e vem com um botão de reset e três botões de usuário. Bem adequada a projetos ePaper de baixo consumo, como sinalização digital, etiquetas eletrônicas e quadros de informação portáteis.
Características
- Alimentada por XIAO ESP32-S3 Plus: Funciona imediatamente quando conectada a um display ePaper compatível.
- Suporte versátil a displays: Compatível com uma ampla gama de telas ePaper, suportando interfaces de 24 pinos e 50 pinos, com troca fácil via jumpers.
- Conector BAT com interruptor: Oferece conexão simples da bateria e integra um interruptor, possibilitando gerenciamento eficiente de energia e economia de bateria.
- Botões fáceis de usar: Inclui 1 botão de reset e 3 botões programáveis pelo usuário, oferecendo flexibilidade para acelerar projetos e funções personalizáveis.
XIAO ePaper Display Board EN04

Alimentada pelo XIAO nRF52840 Plus, a placa de display EN04 suporta displays ePaper de 24 pinos e 50 pinos. Ela possui um conector de bateria JST 2,0 mm com interruptor de alimentação, CI de carregamento integrado, função NFC e vem com um botão de reset e três botões de usuário. Bem adequada a projetos ePaper de baixo consumo, como sinalização digital, etiquetas eletrônicas e quadros de informação portáteis.
Características
- Alimentada por XIAO nRF52840 Plus: Funciona imediatamente quando conectada a um display ePaper compatível.
- Suporte versátil a displays: Compatível com uma ampla gama de telas ePaper, suportando interfaces de 24 pinos e 50 pinos, com troca fácil via jumpers.
- Conector BAT com interruptor: Oferece conexão simples da bateria e integra um interruptor, possibilitando gerenciamento eficiente de energia e economia de bateria.
- Botões fáceis de usar: Inclui 1 botão de reset e 3 botões programáveis pelo usuário, oferecendo flexibilidade para acelerar projetos e funções personalizáveis.
Aplicações
A reTerminal E Série ePaper Display é compatível com múltiplas plataformas e frameworks de desenvolvimento:
-
EE04 Driver Board works with platformio
Explica como conectar a EN04 e começar a usar com PlatformIO.
-
EE04 Driver Board works with ESPHome in Home Assistant
Explica como conectar a EN04 ao Home Assistant e escrever programas simples para desenhar gráficos simples no ESPHome via YAML.
-
EE04 Driver Board works with TRMNL
Utilize o framework TRMNL dedicado para desenvolvimento simplificado e implantação rápida.