Pular para o conteúdo principal

Introdução ao Seeed Studio XIAO ESP32-C5

Introdução

Seeed Studio XIAO ESP32-C5

Especificações

ItemSeeed Studio XIAO ESP32-C5Seeed Studio XIAO ESP32-S3Seeed Studio XIAO ESP32-C3Seeed Studio XIAO ESP32-C6
ProcessadorESP32-C5 RISC-V 32-bit @240 MHzESP32R8N8 32-bit Xtensa LX7 dual-core @240 MHzESP32-C3 32-bit RISC-V @160 MHzESP32-C6 32-bit RISC-V @160 MHz
Conectividade sem fioWi-Fi 6 de banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz e Bluetooth 5 (LE)Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth 5 (LE)Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth 5 (LE) 2,4 GHz Wi-Fi 6, Bluetooth 5 (LE)
Memória8 MB PSRAM & 8 MB Flash8 MB PSRAM & 8 MB Flash400 KB SRAM, 4 MB Flash512KB SRAM , 4MB Flash
InterfacesI2C / UART / SPII2C / UART / SPII2C / UART / SPII2C / UART / SPI
Pinos PWM/Analógicos11 / 511 / 911 / 411 / 7
Botões onboardBotão Reset / BootBotão Reset / BootBotão Reset / BootBotão Reset / Botão Boot
LEDs onboardLED de carga / USER LEDLED de carga / USER LEDLED de cargaLED de carga / USER LED
Chip de carga da bateriaSGM40567SGM40567ETA4054S2FSGM40567

Recursos

  • CPU poderosa: ESP32-C5, processador RISC-V de 32 bits, single-core, que opera a até 240 MHz
  • Subsistema Wi-Fi completo: Subsistema Wi-Fi 6 de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz) em conformidade com IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, com suporte a Station, SoftAP, operação simultânea SoftAP+Station e modo promíscuo (monitor).
  • Subsistema Bluetooth LE: Suporta recursos do Bluetooth 5 e Bluetooth mesh
  • Melhor desempenho de RF: Antena RF externa incluída.
  • Chip de carregamento de bateria: Suporta gerenciamento de carga e descarga de bateria de lítio.
  • Ricos recursos on-chip: 384 KB de SRAM on-chip, 320 KB de ROM
  • Tamanho ultrapequeno: Tão pequeno quanto um polegar (21 x 17,8 mm), formato clássico da série XIAO para dispositivos vestíveis e projetos compactos
  • Recursos de segurança confiáveis: Aceleradores de hardware criptográfico com suporte a AES-128/256, hashing da família SHA, HMAC, periférico dedicado de assinatura digital e Secure Boot (V2).
  • Interfaces ricas: 1×I2C, 1×SPI, 2×UART, até 11×GPIO (compatíveis com PWM), 5×canais ADC e uma interface de almofadas de conexão JTAG (pads no lado inverso).
  • Componentes em um único lado, design para montagem em superfície

Visão geral do hardware

Diagrama de indicação do XIAO ESP32-C5
Lista de pinos do XIAO ESP32-C5

Mapa de pinos

Pino XIAOFunçãoPino do chipFunções alternativasDescrição
5VVBUSEntrada/Saída de energia
GND
3V33V3_OUTSaída de energia
D0AnalógicoGPIO1LP_UART_DSRN, LP_GPIO1GPIO, ADC
D1GPIO0LP_UART_DTRN, LP_GPIO0GPIO
D2GPIO25GPIO
D3GPIO7SDIO_DATA1GPIO
D4SDAGPIO23GPIO, dados I2C
D5SCLGPIO24GPIO, clock I2C
D6TXGPIO11GPIO, transmissão UART
D7RXGPIO12GPIO, recepção UART
D8SCKGPIO8TOUCH7GPIO, clock SPI
D9MISOGPIO9TOUCH8GPIO, dados SPI
D10MOSIGPIO10TOUCH9GPIO, dados SPI
MTDOGPIO5LP_UART_TXD, LP_GPIO5JTAG
MTDIGPIO3LP_I2C_SCL, LP_GPIO3JTAG, ADC
MTCKGPIO4LP_UART_RXD, LP_GPIO4JTAG, ADC
MTMSGPIO2LP_I2C_SDA, LP_GPIO2JTAG, ADC
ADC_BATGPIO6Ler o valor de tensão da bateria
ADC_CRLGPIO26Controla (ativa/desativa) o circuito de medição para economizar energia.
ResetCHIP_ENEN
BootGPIO28Entrar no modo Boot
U.FL-R-SMT1LNA_INAntena UFL
CHARGE_LEDVCC_3V3CHG-LED_Vermelho
USER_LEDGPIO27Luz do usuário_Amarela

Primeiros passos

Para permitir que você comece a usar o XIAO ESP32-C5 mais rapidamente, leia a preparação de hardware e software abaixo para preparar o XIAO.

Hardware

Você precisa preparar o seguinte:

Seeed Studio XIAO ESP32-C5
dica

Alguns cabos USB podem apenas fornecer energia e não transferir dados. Se você não tiver um cabo USB ou não souber se o seu cabo USB pode transmitir dados, você pode conferir o Seeed USB Type-C support USB 3.1.

Software

A ferramenta de programação recomendada para o XIAO ESP32-C5 é a Arduino IDE, portanto você precisa concluir a instalação do Arduino como parte da preparação de software.

dica

Se esta é a sua primeira vez usando o Arduino, recomendamos fortemente que você consulte Getting Started with Arduino.

  • Passo 1. Baixe e instale a versão estável da Arduino IDE de acordo com o seu sistema operacional.


  • Passo 2. Inicie o aplicativo Arduino.

  • Passo 3. Abra BOARDS MANAGER -> Pesquise esp32 -> Instale a versão 3.3.5 ou uma versão superior

Carregar programa

Vamos pegar como exemplo abaixo um programa de iluminação

Passo 1. Selecione XIAO_ESP32C5 e a PORTA. Se você não souber qual é a PORTA, pode reconectar e remover o XIAO_ESP3-2C5 para verificar.

Passo 2. Cole o código no seu Sketch

LED_BUILTIN corresponde ao LED L na placa de desenvolvimento.

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Serial.print("LED ON \n");
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Serial.print("LED OFF \n");
delay(1000);
}

Passo 3. Clique e faça o upload


Demonstração do efeito:

Depois de fazer o upload do programa, você verá o LED indicador L piscando em intervalos de 1 segundo e, ao mesmo tempo, o monitor serial imprimirá LED ON e LED OFF.

Modo de sono profundo

O XIAO ESP32-C5 possui funções de sono profundo e de despertar. Este exemplo utiliza um disparo em nível alto no pino D0 para acordar o dispositivo do sono profundo.
É importante observar que esta é uma opção configurável, pois o hardware suporta tanto disparos em nível alto quanto em nível baixo para acomodar diferentes projetos de circuito.

#define WAKEUP_PIN D0 // LP_GPIO1

RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;

void print_wakeup_reason(){
esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause();

switch(wakeup_reason)
{
case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0 : Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_IO"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1 : Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_CNTL"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER : Serial.println("Wakeup caused by timer"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_TOUCHPAD : Serial.println("Wakeup caused by touchpad"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_ULP : Serial.println("Wakeup caused by ULP program"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_GPIO : Serial.println("Wakeup caused by GPIO"); break;
default : Serial.printf("Wakeup was not caused by deep sleep: %d\n",wakeup_reason); break;
}
}

void setup(){
Serial.begin(115200);
delay(1000);

++bootCount;
Serial.println("Boot number: " + String(bootCount));
print_wakeup_reason();

pinMode(WAKEUP_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

uint64_t mask = 1ULL << WAKEUP_PIN;
esp_deep_sleep_enable_gpio_wakeup(mask, ESP_GPIO_WAKEUP_GPIO_HIGH);

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(100);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

delay(2000); //Delay time depends on the serial port / Give the PC time to stabilize
Serial.println("Going to sleep now");
esp_deep_sleep_start();
}

void loop(){}

Se você for rápido o suficiente para ligar o monitor serial antes que o XIAO entre em sono profundo, poderá ver a mensagem de saída como mostrado abaixo. Isso significa que o XIAO agora está adormecido. Em seguida, você também pode visualizá-lo e ativá-lo pressionando o botão. Você também pode observar o estado ligado-desligado do LED L para verificar se o dispositivo foi despertado. Assim que for despertado, ele exibirá um efeito de piscar.

dica

Após entrar no modo de sono profundo, a porta do XIAO desaparecerá e você precisará acordá-lo para ver novamente o número da porta!

cuidado

O XIAO ESP32-C5 suporta despertar por GPIO e por temporizador. Para evitar a perda de capacidades de depuração de hardware e o aumento da dificuldade na gravação de firmware durante o desenvolvimento de baixo consumo, é altamente recomendável que os pinos JTAG (MTMS, MTDI, MTCK, MTDO) sejam reservados para uso dedicado e não sejam utilizados como fontes de despertar para o modo de sono profundo.

Uso da bateria

O XIAO ESP32-C5 é capaz de usar uma bateria de lítio de 3,7 V como entrada de alimentação. Você pode consultar o diagrama a seguir para o método de fiação.

pir
cuidado

Tenha cuidado para não causar curto-circuito entre os terminais positivo e negativo e queimar a bateria e o equipamento durante a soldagem.

Instruções sobre o uso de baterias:

  1. Utilize baterias qualificadas que atendam às especificações.
  2. O XIAO pode ser conectado ao seu computador por meio de cabo de dados enquanto utiliza a bateria; fique tranquilo, pois o XIAO possui um chip de proteção de circuito integrado, o que é seguro.
  3. Quando o XIAO ESP32-C5 é alimentado por uma bateria, o LED C acenderá. Você pode usar isso como base para determinar se o gerenciamento de carregamento foi realizado.

Verificar a tensão da bateria

O XIAO ESP32-C5 está equipado com o chip de carregamento de bateria SGM40567 e o chip de aquisição de tensão de bateria TPS22916CYFPR. Você pode habilitar o BAT_VOLT_PIN_EN para ativar a função de aquisição de tensão da bateria e ler a tensão da bateria através do BAT_VOLT_PIN.

dica

No XIAO ESP32C5, o pino correspondente a BAT_VOLT_PIN é o GPIO6, e o pino correspondente a BAT_VOLT_PIN_EN é o GPIO26.

#include <Arduino.h>

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BAT_VOLT_PIN, INPUT); // Configure A0 as ADC input
pinMode(BAT_VOLT_PIN_EN , OUTPUT);
digitalWrite(BAT_VOLT_PIN_EN , HIGH);
}

void loop() {
uint32_t Vbatt = 0;
for(int i = 0; i < 16; i++) {
Vbatt += analogReadMilliVolts(BAT_VOLT_PIN ); // Read and accumulate ADC voltage
}
float Vbattf = 2 * Vbatt / 16 / 1000.0; // Adjust for 1:2 divider and convert to volts
Serial.println(Vbattf, 3); // Output voltage to 3 decimal places
delay(1000); // Wait for 1 second
}
  • analogReadMilliVolts(BAT_Voltage_Read)

    • Esta função é usada para ler a tensão analógica atual do pino BAT_VOLT_PIN e retornar um valor de tensão calibrado em milivolts (mV).
    • Diferente da analogRead() convencional, que fornece apenas um valor bruto de ADC, analogReadMilliVolts() aplica automaticamente os parâmetros de calibração de fábrica incorporados no chip. Isso resulta em maior precisão, melhor linearidade na medição de tensão e elimina a necessidade de conversão manual de ADC para tensão.
    • Durante o processo de amostragem de tensão, é realizada uma amostragem repetida 16 vezes por meio de um loop for, e os resultados são acumulados. O objetivo da amostragem múltipla é suprimir ruídos transitórios e erros discretos, melhorando assim a estabilidade da medição. Por fim, o valor acumulado é dividido pelo número de amostras (16) para obter um valor de tensão médio mais suave e confiável.
pir
dica

De acordo com o datasheet, a faixa efetiva de medição do ESP32-C5 cobre 0~3300 mV. Portanto, o circuito interno de aquisição de tensão da bateria do XIAO ESP32-C5 é projetado com dois resistores de 100K para divisão de tensão, permitindo a leitura precisa dos valores.

Recursos

Projeto de Hardware

Projeto Mecânico

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...