Primeiros Passos com o XIAO MIDI Synthesizer

Introdução
O XIAO MIDI Synthesizer é um dispositivo compacto e tudo‑em‑um para criação musical, alimentado pelo XIAO ESP32-C3 e pelo chip MIDI profissional SAM2695. Apesar do tamanho reduzido, ele oferece som rico e expressivo, suporta até 64 vozes de polifonia e disponibiliza centenas de timbres de instrumentos. Seja você um desenvolvedor experimentando com som ou um músico compondo novas músicas, este sintetizador foi projetado para tornar a criação musical fluida e inspiradora.
Recursos
- Criação sem barreiras, perfeito para iniciantes em música
- MIDI + Metrônomo tudo‑em‑um – fluxo de trabalho mais inteligente e fluido
- Desempenho em nível profissional para usuários avançados
- Ultra portátil e totalmente hackeável
Visão Geral de Hardware
O XIAO MIDI Synthesizer integra os seguintes componentes:
| Módulo Principal | |
|---|---|
| MCU | XIAO ESP32-C3 |
| Geração de Som | |
| Chip MIDI | SAM2695 |
| Polifonia | Até 64 vozes |
| Presets de Instrumentos | Mais de 100 timbres de instrumentos diferentes disponíveis |
| Interfaces e Conectividade | |
| Conector de Áudio 3,5 mm | Usado para conectar dispositivos de áudio externos (por exemplo, alto‑falantes ou fones de ouvido) Possui desativação automática do amplificador Classe D quando um cabo é inserido e reativação quando é removido |
| Botões Físicos | Quatro botões físicos laterais para interação do usuário |
| Soquete XIAO | Um soquete dedicado projetado para o módulo XIAO, com capacidade de expansão por meio de conectores laterais adicionais |
| Amplificador Classe D | Alto‑falante integrado |
| Alimentação e Indicadores | |
| Fonte de Alimentação | 5V Type‑C |
| LED Indicador | Um LED de cor única usado para indicar o status de energia e fornecer feedback ao usuário |


Primeiros Passos
Esta seção irá guiá‑lo na configuração do seu XIAO MIDI Synthesizer pela primeira vez.
Uso do Firmware de Fábrica
O XIAO MIDI Synthesizer vem pré‑gravado com um firmware de fábrica versátil, permitindo que você explore diversos recursos de som e ritmo imediatamente após tirá‑lo da caixa. Abaixo está um guia rápido das funções padrão e das principais operações.

Funções Detalhadas das Teclas
-
Teste de Som (Modo Padrão):
- 🎵0: Percorre os 128 timbres de instrumentos predefinidos. Cada pressionamento alterna para o próximo som.
- 🎵1: Aumenta a altura da nota (por exemplo, de C4 para D4).
- 🎵2: Diminui a altura da nota (por exemplo, de C4 para B3).
- 🎵3: Clique para iniciar/parar o metrônomo.
-
Modo Guardião de Batida:
- 🎵0: (Sem função neste modo)
- 🎵1: Aumenta o BPM (andamento) em 1 passo (funciona apenas quando o metrônomo está ativo).
- 🎵2: Diminui o BPM (andamento) em 1 passo (funciona apenas quando o metrônomo está ativo).
- 🎵3: Clique para iniciar/parar o metrônomo (padrão: 120 BPM, faixa: 40–240 BPM).
-
Modo de Reprodução Multifaixa:
- 🎵0: Reproduz Faixa 1 (som ou sequência pré‑carregada)
- 🎵1: Reproduz Faixa 2
- 🎵2: Reproduz Faixa 3
- 🎵3: Reproduz Faixa 4
Funções de Pressionamento Longo (Qualquer Modo):
- 🎵1 (segurar por 2 s): Aumentar volume
- 🎵2 (segurar por 2 s): Diminuir volume
- 🎵3 (segurar por 2 s): Alternar para o próximo modo (cicla entre Teste de Som → Guardião de Batida → Reprodução Multifaixa → ...)
Você pode experimentar todos os recursos sem qualquer configuração adicional. Para personalização avançada ou para regravar o firmware, consulte o código de exemplo StateMachine.
Modo BootLoader
Em alguns casos, você pode perceber que o XIAO MIDI Synthesizer não pode ser programado via porta serial (por exemplo, se o dispositivo não for reconhecido ou o upload falhar). Nessas situações, você precisa entrar no modo Bootloader (BOOT) para regravar o firmware.
Por que Entrar no Modo BOOT?
- Para recuperar o dispositivo quando ele não puder ser programado normalmente via USB/serial
- Para regravar o firmware após um upload malsucedido ou corrupção do firmware
Como Entrar no Modo BOOT
Primeiro, abra a tampa traseira do mini sintetizador para acessar os botões BOOT e RESET no módulo XIAO ESP32-C3. Há dois métodos:

-
Método 1: Sequência de Botões
- Com o dispositivo ligado, pressione e segure o botão BOOT (não solte).
- Enquanto mantém o BOOT pressionado, pressione o botão RESET uma vez.
- Solte o botão BOOT.
-
Método 2: Ciclo de Energia
- Desconecte a alimentação (desplugue o cabo USB‑C).
- Pressione e segure o botão BOOT.
- Enquanto mantém o BOOT pressionado, reconecte a alimentação (plugue o cabo USB‑C).
- Solte o botão BOOT.
Após entrar no modo BOOT, o dispositivo estará pronto para upload de firmware via Arduino IDE ou outras ferramentas.
Reset
Para redefinir o dispositivo, simplesmente pressione o botão RESET no módulo XIAO ESP32-C3. O dispositivo será reiniciado.
Visão Geral da Biblioteca Arduino
Se esta é a sua primeira vez usando o Arduino, recomendamos fortemente que você consulte Primeiros Passos com Arduino.
O XIAO MIDI Synthesizer é suportado pela biblioteca Seeed_Arduino_MIDIMaster, que fornece controle MIDI abrangente e recursos de síntese de som.
Função
Antes de começarmos a desenvolver um sketch, vamos ver as funções disponíveis da biblioteca.
static SAM2695Synth& getInstance() – Retorna a instância singleton da classe SAM2695Synth.
- Parâmetros de entrada: Nenhum.
- Valor de retorno: Referência para o objeto singleton SAM2695Synth.
void begin(T& serial, int baud) – Inicializa o sintetizador com a interface serial e taxa de baud especificadas.
- Parâmetros de entrada:
T& serial: O objeto de porta serial (serial de hardware ou software) usado para comunicação MIDI.int baud: A taxa de baud para comunicação MIDI (tipicamente 31250 para MIDI padrão).
- Valor de retorno: Nenhum.
void setInstrument(uint8_t bank, uint8_t channel, uint8_t value) – Define o instrumento (timbre) para um canal e banco MIDI específicos.
- Parâmetros de entrada:
uint8_t bank: O número do banco de instrumentos (0–127).uint8_t channel: O número do canal MIDI (0–15).uint8_t value: O número do instrumento (programa) (0–127).
- Valor de retorno: Nenhum.
void setNoteOn(uint8_t channel, uint8_t pitch, uint8_t velocity) – Dispara um evento de nota ligada (note‑on) no canal especificado com a altura e velocidade fornecidas.
- Parâmetros de entrada:
uint8_t channel: O número do canal MIDI (0–15).uint8_t pitch: O número da nota MIDI (0–127).uint8_t velocity: A velocidade (intensidade) da nota (0–127).
- Valor de retorno: Nenhum.
void setNoteOff(uint8_t channel, uint8_t pitch) – Dispara um evento de nota desligada (note‑off) no canal especificado para a altura fornecida.
- Parâmetros de entrada:
uint8_t channel: O número do canal MIDI (0–15).uint8_t pitch: O número da nota MIDI (0–127).
- Valor de retorno: Nenhum.
void setAllNotesOff(uint8_t channel) – Desliga todas as notas que estão tocando atualmente no canal especificado.
- Parâmetros de entrada:
uint8_t channel: O número do canal MIDI (0–15).
- Valor de retorno: Nenhum.
void playChord(const musicData& chord) – Reproduz um acorde enviando eventos de nota ligada para todas as notas na estrutura de acorde fornecida.
- Parâmetros de entrada:
const musicData& chord: Uma estrutura que contém informações de canal, notas, velocidade e temporização para o acorde.
- Valor de retorno: Nenhum.
void setPitch(uint8_t pitch) – Define o valor de altura padrão para eventos de nota subsequentes.
- Parâmetros de entrada:
uint8_t pitch: O número da nota MIDI (0–127) a ser definido como altura padrão.
- Valor de retorno: Nenhum.
uint8_t getPitch() const – Obtém o valor de altura padrão atual.
- Parâmetros de entrada: Nenhum.
- Valor de retorno: O número de nota MIDI padrão atual (0–127).
void setVolume(uint8_t channel, uint8_t level) – Define o volume para um canal MIDI específico.
- Parâmetros de entrada:
uint8_t channel: O número do canal MIDI (0–15).uint8_t level: O nível de volume (0–127).
- Valor de retorno: Nenhum.
void increasePitch() – Aumenta o valor de altura padrão em um semitom.
- Parâmetros de entrada: Nenhum.
- Valor de retorno: Nenhum.
void decreasePitch() – Diminui o valor de altura padrão em um semitom.
- Parâmetros de entrada: Nenhum.
- Valor de retorno: Nenhum.
void increaseVelocity() – Aumenta a velocidade (volume) padrão para eventos de nota.
- Parâmetros de entrada: Nenhum.
- Valor de retorno: Nenhum.
void decreaseVelocity() – Diminui a velocidade (volume) padrão para eventos de nota.
- Parâmetros de entrada: Nenhum.
- Valor de retorno: Nenhum.
void increaseBpm() – Aumenta o andamento atual (batidas por minuto) por um passo predefinido.
- Parâmetros de entrada: Nenhum.
- Valor de retorno: Nenhum.
void decreaseBpm() – Diminui o andamento atual (batidas por minuto) por um passo predefinido.
- Parâmetros de entrada: Nenhum.
- Valor de retorno: Nenhum.
void setBpm(uint8_t bpm) – Define o andamento (batidas por minuto) para o valor especificado.
- Parâmetros de entrada:
uint8_t bpm: O andamento desejado em batidas por minuto (tipicamente 40–240).
- Valor de retorno: Nenhum.
uint8_t getBpm() const – Obtém o andamento atual (batidas por minuto).
- Parâmetros de entrada: Nenhum.
- Valor de retorno: O valor atual de BPM.
Variáveis padrão
O código a seguir mostra alguns dos valores predefinidos na biblioteca, como tipo de instrumento, nota etc., para serem consultados.
Clique aqui para visualizar o código completo
#define MIDI_SERIAL_BAUD_RATE 31250 //MIDI serial baud rate
#define USB_SERIAL_BAUD_RATE 115200 //USB serial baud rate
#define MIDI_COMMAND_ON 0x90 //MIDI Control Switch - On
#define MIDI_COMMAND_OFF 0x80 //MIDI Control Switch - Off
#define BPM_DEFAULT 120 //default bpm
#define BPM_MIN 40 //min bpm
#define BPM_MAX 240 //max bpm
#define BPM_STEP 10 //step of bpm
#define MIDI_CMD_CONTROL_CHANGE \
0xB0 // Control Change (or Channel Mode
// Message)
#define MIDI_CMD_PROGRAM_CHANGE 0xC0 // Program Change
#define VELOCITY_MIN 0 //min velocity(0~127) 0
#define VELOCITY_MAX 127 //max velocity(0~127) 127
#define VELOCITY_STEP 10 //step velocity
#define VELOCITY_DEFAULT 64 //default velocity(0~127) 64
#define BASIC_TIME 60000 //The number of milliseconds corresponding to 1 minute
#define QUATER_NOTE 0 //Quarter note
#define EIGHTH_NOTE 1 //Eighth note
#define SIXTEENTH_NOTE 2 //sixteenth note
#define BEATS_BAR_DEFAULT 4 //default beat - 4/4 beat
#define BEATES_BAR_2 2 //2/4 beat
#define BEATS_BAR_3 3 //3/4 beat
#define BEATS_BAR_4 4 //4/4 beat
#define NOTE_COUNT_DEFAULT 4 //default note count
#define NOTE_COUNT_MIN 1 //min note count
#define NOTE_COUNT_MAX 16 //max note count
/* define channel begin */
#define CHANNEL_0 0
#define CHANNEL_1 1
#define CHANNEL_2 2
#define CHANNEL_3 3
#define CHANNEL_4 4
#define CHANNEL_5 5
#define CHANNEL_6 6
#define CHANNEL_7 7
#define CHANNEL_8 8
#define CHANNEL_9 9
#define CHANNEL_10 10
#define CHANNEL_11 11
#define CHANNEL_12 12
#define CHANNEL_13 13
#define CHANNEL_14 14
#define CHANNEL_15 15
#define NOTE_B0 23
#define NOTE_C1 24
#define NOTE_CS1 25
#define NOTE_D1 26
#define NOTE_DS1 27
#define NOTE_E1 28
#define NOTE_F1 29
#define NOTE_FS1 30
#define NOTE_G1 31
#define NOTE_GS1 32
#define NOTE_A1 33
#define NOTE_AS1 34
#define NOTE_B1 35
#define NOTE_C2 36
#define NOTE_CS2 37
#define NOTE_D2 38
#define NOTE_DS2 39
#define NOTE_E2 40
#define NOTE_F2 41
#define NOTE_FS2 42
#define NOTE_G2 43
#define NOTE_GS2 44
#define NOTE_A2 45
#define NOTE_AS2 46
#define NOTE_B2 47
#define NOTE_C3 48
#define NOTE_CS3 49
#define NOTE_D3 50
#define NOTE_DS3 51
#define NOTE_E3 52
#define NOTE_F3 53
#define NOTE_FS3 54
#define NOTE_G3 55
#define NOTE_GS3 56
#define NOTE_A3 57
#define NOTE_AS3 58
#define NOTE_B3 59
#define NOTE_C4 60
#define NOTE_CS4 61
#define NOTE_D4 62
#define NOTE_DS4 63
#define NOTE_E4 64
#define NOTE_F4 65
#define NOTE_FS4 66
#define NOTE_G4 67
#define NOTE_GS4 68
#define NOTE_A4 69
#define NOTE_AS4 70
#define NOTE_B4 71
#define NOTE_C5 72
#define NOTE_CS5 73
#define NOTE_D5 74
#define NOTE_DS5 75
#define NOTE_E5 76
#define NOTE_F5 77
#define NOTE_FS5 78
#define NOTE_G5 79
#define NOTE_GS5 80
#define NOTE_A5 81
#define NOTE_AS5 82
#define NOTE_B5 83
#define NOTE_C6 84
#define NOTE_CS6 85
#define NOTE_D6 86
#define NOTE_DS6 87
#define NOTE_E6 88
#define NOTE_F6 89
#define NOTE_FS6 90
#define NOTE_G6 91
#define NOTE_GS6 92
#define NOTE_A6 93
#define NOTE_AS6 94
#define NOTE_B6 95
#define NOTE_C7 96
#define NOTE_CS7 97
#define NOTE_D7 98
#define NOTE_DS7 99
#define NOTE_E7 100
#define NOTE_F7 101
#define NOTE_FS7 102
#define NOTE_G7 103
#define NOTE_GS7 104
#define NOTE_A7 105
#define NOTE_AS7 106
#define NOTE_B7 107
#define NOTE_C8 108
#define NOTE_CS8 109
#define NOTE_D8 110
#define NOTE_DS8 111
#define REST 0
typedef enum {
GrandPiano_1 = 0,
BrightPiano_2,
ElGrdPiano_3,
HonkyTonkPiano,
ElPiano1,
ElPiano2,
Harpsichord,
Clavi,
Celesta,
Glockenspiel,
MusicBox,
Vibraphone,
Marimba,
Xylophone,
TubularBells,
Santur,
DrawbarOrgan,
PercussiveOrgan,
RockOrgan,
ChurchOrgan,
ReedOrgan,
AccordionFrench,
Harmonica,
TangoAccordion,
AcGuitarNylon,
AcGuitarSteel,
AcGuitarJazz,
AcGuitarClean,
AcGuitarMuted,
OverdrivenGuitar,
DistortionGuitar,
GuitarHarmonics,
AcousticBass,
FingerBass,
PickedBass,
FretlessBass,
SlapBass1,
SlapBass2,
SynthBass1,
SynthBass2,
Violin,
Viola,
Cello,
Contrabass,
TremoloStrings,
PizzicatoStrings,
OrchestralHarp,
Timpani,
StringEnsemble1,
StringEnsemble2,
SynthStrings1,
SynthStrings2,
ChoirAahs,
VoiceOohs,
SynthVoice,
OrchestraHit,
Trumpet,
Trombone,
Tuba,
MutedTrumpet,
FrenchHorn,
BrassSection,
SynthBrass1,
SynthBrass2,
SopranoSax,
AltoSax,
TenorSax,
BaritoneSax,
Oboe,
EnglishHorn,
Bassoon,
Clarinet,
Piccolo,
Flute,
Recorder,
PanFlute,
BlownBottle,
Shakuhachi,
Whistle,
Ocarina,
Lead1Square,
Lead2Sawtooth,
Lead3Calliope,
Lead4Chiff,
Lead5Charang,
Lead6Voice,
Lead7Fifths,
Lead8BassLead,
Pad1Fantasia,
Pad2Warm,
Pad3PolySynth,
Pad4Choir,
Pad5Bowed,
Pad6Metallic,
Pad7Halo,
Pad8Sweep,
FX1Rain,
FX2Soundtrack,
FX3Crystal,
FX4Atmosphere,
FX5Brightness,
FX6Goblins,
FX7Echoes,
FX8SciFi,
Sitar,
Banjo,
Shamisen,
Koto,
Kalimba,
BagPipe,
Fiddle,
Shanai,
TinkleBell,
Agogo,
SteelDrums,
Woodblock,
TaikoDrum,
MelodicTom,
SynthDrum,
ReverseCymbal,
GtFretNoise,
BreathNoise,
Seashore,
BirdTweet,
TelephRing,
Helicopter,
Applause,
Gunshot,
} unit_synth_instrument_t;
Instalação
Passo 1. Baixe a biblioteca Seeed_Arduino_MIDIMaster como um arquivo ZIP.
Passo 2. No Arduino IDE, clique em Sketch > Include Library > Add .ZIP Library e selecione o arquivo ZIP baixado.

Exemplo de Sintetizador MIDI XIAO
Agora que temos nossa biblioteca instalada e entendemos as funções básicas, vamos executar alguns exemplos para o nosso XIAO MIDI Synthesizer para ver como ele se comporta.
Passo 1. Inicie o aplicativo Arduino.

Passo 2. Selecione o modelo da sua placa de desenvolvimento e adicione-o ao Arduino IDE.
- O XIAO MIDI Synthesizer vem com XIAO ESP32-C3 integrado, consulte este tutorial para concluir a adição.
Demo 1: Reprodução Básica de Nota MIDI
Esta demonstração mostra como tocar uma única nota usando o XIAO MIDI Synthesizer.
Materiais Necessários
| XIAO MIDI Synthesizer |
|---|
![]() |
Programa de Referência
#include <Arduino.h>
#include "SAM2695Synth.h"
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif
#if defined(ARDUINO_ARCH_RP2040) || defined(ARDUINO_ARCH_RP2350) || defined(ARDUINO_XIAO_RA4M1)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(D7, D6); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif
#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define COM_SERIAL Serial0
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<HardwareSerial> synth = SAM2695Synth<HardwareSerial>::getInstance();
#endif
#ifdef SEEED_XIAO_M0
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#elif defined(ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE)
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL SerialUSB
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif
#if defined(NRF52840_XXAA)
#ifdef USE_TINYUSB
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#endif
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif
void setup()
{
//serial init to usb
SHOW_SERIAL.begin(USB_SERIAL_BAUD_RATE);
// Synth initialization. Since a hardware serial port is used here, the software serial port is commented out.
synth.begin(COM_SERIAL, MIDI_SERIAL_BAUD_RATE);
synth.setInstrument(0,CHANNEL_0,unit_synth_instrument_t::GrandPiano_1);
delay(1000);
}
void loop()
{
synth.setNoteOn(CHANNEL_0,NOTE_E4,VELOCITY_DEFAULT);
delay(1000);
synth.setNoteOff(CHANNEL_0,NOTE_E4);
delay(1000);
}
Este código irá tocar a nota E4 no sintetizador integrado, alternando ligado e desligado a cada segundo. Você pode alterar a nota, o instrumento ou o tempo conforme necessário.
Anotação do programa
Este código representa a funcionalidade central do XIAO MIDI Synthesizer, uma solução compacta de síntese de áudio baseada no chip sintetizador SAM2695. A implementação de software demonstra como o sintetizador se conecta a várias variantes da plataforma XIAO por meio de diferentes métodos de comunicação serial.
O XIAO MIDI Synthesizer oferece suporte a múltiplas plataformas de microcontroladores no ecossistema XIAO por meio de compilação condicional:
- Placas baseadas em AVR: Utilizam SoftwareSerial para comunicação com o chip sintetizador
- RP2040/RP2350 e XIAO RA4M1: Implementam SoftwareSerial em pinos designados (D7, D6)
- Variantes ESP32: Aproveitam os recursos nativos de Hardware Serial via Serial0
- Placas baseadas em SAMD (incluindo XIAO M0): Usam a interface UART de hardware
- nRF52840: Implementa comunicação UART com suporte opcional a TinyUSB
Essa abordagem versátil garante que o módulo sintetizador funcione de forma consistente em toda a família de produtos XIAO.
A implementação do sintetizador estabelece dois caminhos de comunicação:
SHOW_SERIAL.begin(USB_SERIAL_BAUD_RATE);
synth.begin(COM_SERIAL, MIDI_SERIAL_BAUD_RATE);
- Uma conexão serial dedicada ao chip SAM2695 para comandos MIDI
- Uma conexão serial separada de interface de depuração/usuário para monitoramento e controle
Durante a inicialização, o XIAO MIDI Synthesizer:
- Estabelece comunicação serial na taxa de baud apropriada
- Inicializa o mecanismo de síntese SAM2695
- Configura o instrumento padrão (Grand Piano) no Canal 0
synth.setInstrument(0,CHANNEL_0,unit_synth_instrument_t::GrandPiano_1);
- Permite a estabilização com um atraso de temporização
O loop de demonstração exibe a capacidade fundamental de geração de som:
void loop()
{
synth.setNoteOn(CHANNEL_0,NOTE_E4,VELOCITY_DEFAULT);
delay(1000);
synth.setNoteOff(CHANNEL_0,NOTE_E4);
delay(1000);
}
- Disparar a nota E4 com velocidade padrão
- Manter a nota por um segundo
- Liberar a nota
- Pausar antes do próximo ciclo
Esta implementação representa a base sobre a qual aplicações musicais mais complexas podem ser construídas usando a plataforma XIAO MIDI Synthesizer, seja para fins educacionais, prototipagem musical ou projetos de áudio embarcados.
Demo 2: Sequenciador de Ritmo com Controle por Botão
Esta demonstração mostra como usar os botões físicos do XIAO MIDI Synthesizer para controlar um sequenciador de ritmo simples. Você pode iniciar/parar o ritmo e ajustar o tempo em tempo real usando os botões.
Materiais Necessários
| XIAO MIDI Synthesizer |
|---|
![]() |
Programa de Referência
#include <Arduino.h>
#include "SAM2695Synth.h"
#include "Button.h"
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif
#if defined(ARDUINO_ARCH_RP2040) || defined(ARDUINO_ARCH_RP2350) || defined(ARDUINO_XIAO_RA4M1)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(D7, D6); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif
#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define COM_SERIAL Serial0
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<HardwareSerial> synth = SAM2695Synth<HardwareSerial>::getInstance();
#endif
#ifdef SEEED_XIAO_M0
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#elif defined(ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE)
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL SerialUSB
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif
#if defined(NRF52840_XXAA)
#ifdef USE_TINYUSB
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#endif
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif
#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define BUTTON_A_PIN 4
#define BUTTON_B_PIN 3
#define BUTTON_C_PIN 2
#define BUTTON_D_PIN 1
#elif defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3)
#define BUTTON_A_PIN 5
#define BUTTON_B_PIN 4
#define BUTTON_C_PIN 3
#define BUTTON_D_PIN 2
#elif defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6)
#define BUTTON_A_PIN 21
#define BUTTON_B_PIN 2
#define BUTTON_C_PIN 1
#define BUTTON_D_PIN 0
#else //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_A_PIN 0 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_B_PIN 1 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_C_PIN 2 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_D_PIN 3 //You need to refer to the corresponding manual...
#endif
//Define the structure needed for the button
BtnState btnA = {HIGH, HIGH, 0, 0, false};
BtnState btnB = {HIGH, HIGH, 0, 0, false};
BtnState btnC = {HIGH, HIGH, 0, 0, false};
bool music_on_off_flag = false;
int bpm = BPM_DEFAULT; // init BPM,BPM_DEFAULT = 120
int beatsPerBar = BEATS_BAR_DEFAULT; // Beats per measure, which can be 2, 3, or 4
int noteType = QUATER_NOTE; // Note type selection: 0 (quarter note), 1 (eighth note), 2 (sixteenth note)
int beatCount = 0; // Beat counter
unsigned long previousMillis = 0; // Record the time of the last MIDI signal sent
void setup()
{
//serial init to usb
SHOW_SERIAL.begin(USB_SERIAL_BAUD_RATE);
// Synth initialization. Since a hardware serial port is used here, the software serial port is commented out.
synth.begin(COM_SERIAL, MIDI_SERIAL_BAUD_RATE);
synth.setInstrument(0,CHANNEL_0,unit_synth_instrument_t::GrandPiano_1);
initButtons(BUTTON_A_PIN);
initButtons(BUTTON_B_PIN);
initButtons(BUTTON_C_PIN);
delay(1000);
}
void loop()
{
detectButtonEvents(BUTTON_A_PIN, btnA, shortPressFlag_A, longPressFlag_A, releaseFlag_A);
detectButtonEvents(BUTTON_B_PIN, btnB, shortPressFlag_B, longPressFlag_B, releaseFlag_B);
detectButtonEvents(BUTTON_C_PIN, btnC, shortPressFlag_C, longPressFlag_C, releaseFlag_C);
if(shortPressFlag_A){
shortPressFlag_A = false;
music_on_off_flag = !music_on_off_flag;
}
if(shortPressFlag_B){
shortPressFlag_B = false;
synth.increaseBpm();
}
if(shortPressFlag_C){
shortPressFlag_C = false;
synth.decreaseBpm();
}
play();
}
void play()
{
// Calculate the interval between each beat (quarter note) in milliseconds
// 60,000 milliseconds equals 1 minute
// Adjust interval based on note type
unsigned long interval = (BASIC_TIME / synth.getBpm()) / (noteType + 1);
if(music_on_off_flag)
{
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= interval)
{
previousMillis = currentMillis;
if (beatCount == 0)
synth.setNoteOn(CHANNEL_9, NOTE_D2, VELOCITY_DEFAULT);
else
synth.setNoteOn(CHANNEL_9, NOTE_C2, VELOCITY_DEFAULT);
// Increment beat count
beatCount++;
// Every four beats, indicating the end of a measure
if (beatCount >= beatsPerBar)
{
// Reset count
beatCount = 0;
}
}
}
}
Este código demonstra um sequenciador de ritmo simples. O Botão A alterna o ritmo ligado/desligado, o Botão B aumenta o tempo (BPM) e o Botão C diminui o tempo. O sequenciador reproduz um padrão básico de bateria usando notas MIDI no Canal 9. Você pode expandir este exemplo para adicionar ritmos mais complexos ou funções adicionais para os botões.
Anotação do programa
Este programa expande a demonstração básica de nota MIDI ao introduzir interação em tempo real do usuário por meio de botões físicos. O código utiliza três botões:
- Botão A: Iniciar/parar a sequência de ritmo
- Botão B: Aumentar o tempo (BPM)
- Botão C: Diminuir o tempo (BPM)
A função play() calcula o intervalo entre batidas com base no BPM e no tipo de nota atuais e aciona sons de bateria (usando as notas MIDI D2 e C2 no Canal 9) em um padrão repetitivo. A contagem de batidas é reiniciada a cada compasso, criando um efeito simples de metrônomo ou drum machine.
Este exemplo demonstra como:
- Integrar entrada de botões para controle em tempo real
- Ajustar dinamicamente o tempo e o estado de reprodução
- Usar o XIAO MIDI Synthesizer como um gerador de ritmos programável
Você pode aprimorar ainda mais esta demonstração adicionando mais botões, suportando diferentes sons de bateria ou implementando uma lógica de sequenciador mais avançada.
Demo 3: Reprodução de Acordes Multifaixa com Controle por Botões
Esta demonstração mostra como usar o XIAO MIDI Synthesizer para reproduzir acordes multifaixa, com cada acorde acionado por um botão. Você pode iniciar/parar de forma independente dois padrões de acordes diferentes usando dois botões físicos.
Materiais necessários
| XIAO MIDI Synthesizer |
|---|
![]() |
Programa de referência
#include <Arduino.h>
#include "SAM2695Synth.h"
#include "Button.h"
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif
#if defined(ARDUINO_ARCH_RP2040) || defined(ARDUINO_ARCH_RP2350) || defined(ARDUINO_XIAO_RA4M1)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(D7, D6); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif
#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define COM_SERIAL Serial0
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<HardwareSerial> synth = SAM2695Synth<HardwareSerial>::getInstance();
#endif
#ifdef SEEED_XIAO_M0
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#elif defined(ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE)
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL SerialUSB
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif
#if defined(NRF52840_XXAA)
#ifdef USE_TINYUSB
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#endif
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif
#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define BUTTON_A_PIN 4
#define BUTTON_B_PIN 3
#define BUTTON_C_PIN 2
#define BUTTON_D_PIN 1
#elif defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3)
#define BUTTON_A_PIN 5
#define BUTTON_B_PIN 4
#define BUTTON_C_PIN 3
#define BUTTON_D_PIN 2
#elif defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6)
#define BUTTON_A_PIN 21
#define BUTTON_B_PIN 2
#define BUTTON_C_PIN 1
#define BUTTON_D_PIN 0
#else //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_A_PIN 0 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_B_PIN 1 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_C_PIN 2 //You need to refer to the corresponding manual...
#define BUTTON_D_PIN 3 //You need to refer to the corresponding manual...
#endif
//Define the structure needed for the button
BtnState btnA = {HIGH, HIGH, 0, 0, false};
BtnState btnB = {HIGH, HIGH, 0, 0, false};
//Example of multi-track chord data definition
// This structure controls playback on channel 9, with only two notes being played.
// The sound is set to the default sound, and the duration can be adjusted as needed.
const musicData chordTwoNotes =
{
CHANNEL_1, //play on channel 9
{
{NOTE_C2, true}, //NOTE_C2 on
{NOTE_FS2, true}, //NOTE_FS2 on
{NOTE_E6, false}, //NOTE_E6 off
{NOTE_CS5, false}, //NOTE_CS5 off
},
VELOCITY_DEFAULT , //default velocity(64)
0, // index Not used here
BPM_DEFAULT*8, //interval time
};
const musicData chordFourNotes =
{
CHANNEL_2, // play on channel 0
{
{NOTE_F2, true}, // NOTE_F2 on
{NOTE_B2, true}, // NOTE_B2 on
{NOTE_E6, true}, // NOTE_E6 on
{NOTE_CS5, true}, // NOTE_CS5 on
},
VELOCITY_DEFAULT , // default velocity(64)
0, // index Not used here
BPM_DEFAULT*4, // interval time
};
bool chordTwoNotesFlag = false; // on or off chord_twoNotes
bool chordFourNotesFlag = false; // on or off chord_fourNotes
unsigned long preMillisTwoNotes = 0; // Record the time of the last MIDI signal sent on chord_twoNotes
unsigned long preMillisFourNotes= 0; // Record the time of the last MIDI signal sent on const musicData chord_fourNotes =
void setup()
{
//serial init to usb
SHOW_SERIAL.begin(USB_SERIAL_BAUD_RATE);
// Synth initialization. Since a hardware serial port is used here, the software serial port is commented out.
synth.begin(COM_SERIAL, MIDI_SERIAL_BAUD_RATE);
synth.setInstrument(0,CHANNEL_0,unit_synth_instrument_t::GrandPiano_1);
// Initialize the buttons you are using.
initButtons(BUTTON_A_PIN);
initButtons(BUTTON_B_PIN);
delay(1000);
}
void loop()
{
detectButtonEvents(BUTTON_A_PIN, btnA, shortPressFlag_A, longPressFlag_A, releaseFlag_A);
detectButtonEvents(BUTTON_B_PIN, btnB, shortPressFlag_B, longPressFlag_B, releaseFlag_B);
if(shortPressFlag_A)
{
shortPressFlag_A = false;
chordTwoNotesFlag = !chordTwoNotesFlag;
}
if(shortPressFlag_B)
{
shortPressFlag_B = false;
chordFourNotesFlag = !chordFourNotesFlag;
}
play();
}
void play()
{
unsigned long currentMillis = millis();
if(chordTwoNotesFlag)
{
if (currentMillis - preMillisTwoNotes >= chordTwoNotes.delay)
{
preMillisTwoNotes = currentMillis;
synth.playChord(chordTwoNotes);
}
}
if(chordFourNotesFlag)
{
if (currentMillis - preMillisFourNotes >= chordFourNotes.delay)
{
preMillisFourNotes = currentMillis;
synth.playChord(chordFourNotes);
}
}
}
Este código demonstra como acionar dois acordes diferentes com múltiplas notas usando dois botões. O Botão A alterna a reprodução de um acorde de duas notas, e o Botão B alterna a reprodução de um acorde de quatro notas. Cada acorde é reproduzido em um canal MIDI diferente e com seu próprio tempo.
Anotação do programa
Este programa demonstra a reprodução de acordes multifaixa com controle por botões em tempo real. O código define dois padrões de acordes (chordTwoNotes e chordFourNotes), cada um com seu próprio canal MIDI, notas e temporização. São usados dois botões:
- Botão A: Iniciar/parar a sequência de acorde de duas notas
- Botão B: Iniciar/parar a sequência de acorde de quatro notas
A função play() verifica a temporização de cada acorde e aciona a reprodução se o sinalizador correspondente estiver habilitado. Isso permite a reprodução independente e sobreposta de diferentes padrões de acordes, simulando um sequenciador multifaixa simples.
Este exemplo demonstra como:
- Definir e reproduzir estruturas de acordes personalizadas
- Usar múltiplos botões para controle musical independente
- Construir performances musicais mais complexas e em camadas com o XIAO MIDI Synthesizer
Você pode expandir esta demonstração adicionando mais padrões de acordes, suportando botões adicionais ou sincronizando a reprodução para efeitos musicais mais avançados.
Demo 4: Reproduzindo uma Sequência Completa de Melodia
Esta demonstração mostra como usar o XIAO MIDI Synthesizer para reproduzir uma sequência completa de melodia (como uma música) armazenando dados de nota, duração e atraso em um array. O exemplo demonstra como reproduzir uma melodia pré-programada usando o instrumento Violin integrado.
Materiais necessários
| XIAO MIDI Synthesizer |
|---|
![]() |
Programa de referência
#include <SAM2695Synth.h>
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif
#if defined(ARDUINO_ARCH_RP2040) || defined(ARDUINO_ARCH_RP2350) || defined(ARDUINO_XIAO_RA4M1)
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(D7, D6); // RX, TX
#define COM_SERIAL SSerial
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<SoftwareSerial> synth = SAM2695Synth<SoftwareSerial>::getInstance();
#endif
#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6) || defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define COM_SERIAL Serial0
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<HardwareSerial> synth = SAM2695Synth<HardwareSerial>::getInstance();
#endif
#ifdef SEEED_XIAO_M0
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#elif defined(ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE)
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL SerialUSB
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif
#if defined(NRF52840_XXAA)
#ifdef USE_TINYUSB
#include <Adafruit_TinyUSB.h>
#endif
#define COM_SERIAL Serial1
#define SHOW_SERIAL Serial
SAM2695Synth<Uart> synth = SAM2695Synth<Uart>::getInstance();
#endif
// Can be moved in header file i.e notes.h
#define ARRAY_LEN(array) (sizeof(array) / sizeof(array[0]))
const int midi1[453][3] = {
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_C4, 600, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1500, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_C4, 600, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 2000, 500},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_A3, 300, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 2000, 500},
{NOTE_C4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 400, 0},
{NOTE_F4, 2000, 500},
{NOTE_C4, 1500, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 1600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_AS4, 600, 0},
{NOTE_A4, 1200, 0},
{NOTE_G4, 500, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 1000, 500},
{NOTE_F4, 400, 0},
{NOTE_E4, 300, 0},
{NOTE_F4, 3000, 0},
{NOTE_C4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 400, 0},
{NOTE_F4, 2000, 500},
{NOTE_C4, 1500, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 1600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_AS4, 600, 0},
{NOTE_A4, 1200, 0},
{NOTE_G4, 500, 0},
{NOTE_F4, 800, 0},
{NOTE_G4, 800, 0},
{NOTE_AS4, 400, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_F4, 3000, 0},
{NOTE_AS4, 1200, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 2000, 500},
{NOTE_AS4, 1200, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 2000, 500},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_C4, 600, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 1100, 500},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_AS4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 1800, 500},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_E4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 1000, 500},
{NOTE_G4, 400, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 700, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_A4, 1500, 500},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1200, 500},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 57},
{NOTE_A4, 1000, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1000, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1000, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 26},
{NOTE_A4, 1200, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1000, 0},
{NOTE_E4, 1000, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_C4, 800, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_DS4, 300, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 600, 0},
{NOTE_AS3, 600, 0},
{NOTE_C4, 2000, 0},
{NOTE_C4, 800, 0},
{NOTE_C4, 800, 0},
{NOTE_DS4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_GS4, 600, 0},
{NOTE_G4, 1200, 0},
{NOTE_C4, 800, 0},
{NOTE_C4, 800, 0},
{NOTE_DS4, 300, 0},
{NOTE_D4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_AS3, 600, 0},
{NOTE_C4, 1200, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_GS4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_DS4, 600, 1200},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 500, 100},
{NOTE_G4, 500, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 500, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 500, 100},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 57},
{NOTE_A4, 1000, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1000, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1500, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 10},
{NOTE_B4, 300, 10},
{NOTE_A4, 1500, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1500, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 57},
{NOTE_A4, 1200, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 2000, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_A4, 1200, 0},
{NOTE_G3, 300, 0},
{NOTE_C4, 300, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_G4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_D4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 300, 0},
{NOTE_B4, 300, 0},
{NOTE_G4, 300, 0},
{NOTE_A4, 600, 0},
{NOTE_F4, 600, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_D4, 1200, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 300, 0},
{NOTE_E4, 600, 0},
{NOTE_F4, 1500, 0},
};
void playMidi(const int notes[][3], size_t len) {
for (int i = 0; i < len; i++) {
// Play note
synth.setNoteOn(CHANNEL_0, notes[i][0], 110);
delay(notes[i][1]);
// Stop note
synth.setNoteOff(CHANNEL_0, notes[i][0]);
delay(notes[i][2]);
}
}
void setup() {
// Initialize USB serial port
SHOW_SERIAL.begin(USB_SERIAL_BAUD_RATE);
// Initialize MIDI synthesizer
synth.begin(COM_SERIAL, MIDI_SERIAL_BAUD_RATE);
// Set instrument sound to Violin
synth.setInstrument(0, CHANNEL_0, unit_synth_instrument_t::Violin);
delay(1000);
// Play MIDI notes
playMidi(midi1, ARRAY_LEN(midi1));
}
void loop() {
// Main loop is empty because the music only plays once
}
Este código demonstra como reproduzir uma sequência completa de melodia percorrendo um grande array de notas, durações e atrasos. A melodia será executada uma vez após a energização ou reset. Você pode modificar o array para tocar músicas diferentes ou adicionar arranjos mais complexos.
Anotação do programa
Este programa demonstra como:
- Armazenar uma melodia completa como um array de valores de nota, duração e atraso
- Usar uma função auxiliar (
playMidi) para percorrer a melodia e tocar cada nota em sequência - Selecionar um instrumento específico (Violino) para reprodução
- Reproduzir uma música automaticamente na inicialização
Você pode expandir esta demonstração:
- Alterando o instrumento ou os dados de notas para tocar músicas diferentes
- Adicionando botões de controle para iniciar/parar ou repetir a reprodução
- Implementando reprodução multifaixa ou polifônica para efeitos musicais mais avançados
Para quem deseja converter arquivos MIDI em código Arduino, você pode experimentar ferramentas como Midi2ArduinoTone. No entanto, observe que os valores de nota gerados por essas ferramentas podem precisar ser modificados para funcionar com o XIAO MIDI Synthesizer, pois eles usam mapeamentos de notas diferentes. Essas ferramentas ainda podem ser úteis como ponto de partida para converter arquivos MIDI em um formato que você possa adaptar para este sintetizador.
Recursos
- [PDF] XIAO MIDI Synthesizer SCH
- [ZIP] XIAO MIDI Synthesizer SCH&PCB
- [GitHub] Seeed_Arduino_MIDIMaster Library
Solução de Problemas
P1: Como posso converter um arquivo MIDI em código Arduino para o XIAO MIDI Synthesizer?
Para converter um arquivo MIDI em código Arduino que possa ser usado com o XIAO MIDI Synthesizer, você pode seguir estas etapas:
-
Obtenha um arquivo MIDI
Você pode baixar arquivos MIDI gratuitos nos seguintes sites:
-
Converta o arquivo MIDI para texto
Use a ferramenta open-source midicomp para converter seu arquivo MIDI em um formato de texto legível por humanos.
-
Converta o texto MIDI em código executável
Depois de converter seu arquivo MIDI para um formato de texto usando
midicomp, você precisa processar esse texto em um array C/C++ que o XIAO MIDI Synthesizer possa tocar. A Seeed fornece scripts em Python para automatizar essa conversão:- Ritmo rápido, faixa única (cada início de nota como intervalo):
change_fast.py - Ritmo mais lento, faixa única (cada fim de nota como intervalo):
change_shuqing.py - Processamento multifaixa:
change_mutich.py
Exemplo de uso:
- Coloque seu arquivo de texto MIDI (por exemplo,
1.txt) no mesmo diretório do script. - Execute o script no seu terminal:
python change_fast.pyIsso irá gerar um arquivo de cabeçalho (por exemplo,
track_from_miditext.h) contendo o array de notas.- Copie o array gerado para o seu sketch Arduino, substituindo os dados da melodia.
dica- Os scripts mapeiam automaticamente os números de notas MIDI para as definições de notas do XIAO MIDI Synthesizer.
- Você pode ajustar o script ou o array gerado para arranjos personalizados ou para se adequar a limitações de memória.
- Integre o código gerado
- Abra o arquivo
.hgerado e copie o arraymusicData. - Cole-o em seu projeto Arduino, substituindo o array de melodia existente.
- Atualize sua lógica de reprodução, se necessário, para corresponder à nova estrutura do array.
- Ritmo rápido, faixa única (cada início de nota como intervalo):
P2: Por que às vezes é impossível fazer upload de programas para o XIAO MIDI Synthesizer?
Como o programa do ESP32-C3 é gravado via UART, travamentos ocasionais do programa podem resultar em erros que impedem o upload de programas para o XIAO. Além disso, como o XIAO e a placa MIDI se comunicam diretamente por UART, métodos tradicionais de boot podem não funcionar diretamente com o XIAO. Você pode tentar a seguinte abordagem:
- Ligue o XIAO MIDI Synthesizer e remova a placa de desenvolvimento XIAO ESP32-C3.
- Desconecte o cabo USB.
- Pressione e segure o botão B na placa XIAO ESP32-C3 sem soltá-lo.
- Reconecte o cabo USB e, em seguida, solte o botão B.
- Faça o upload do programa.
Este procedimento deve permitir o upload bem-sucedido do programa.
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.