XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 Kit

Este kit combina o XIAO nRF52840 e o Wio-SX1262, suportando BLE5.0, Thread, Zigbee e LoRa (862-930MHz), e opera com baixo consumo de energia. Ele pode ser aplicado em vários campos, como Meshtastic®, redes de sensores, monitoramento ambiental, rastreamento de ativos, educação e inovação.
Visão Geral
Recursos
- Microcontrolador versátil: Incorpora o chip Nordic nRF52840 com FPU, operando até 64 MHz, com múltiplas portas de desenvolvimento montadas, compatível com Arduino / CircuitPython / Micropython
- Poderoso desempenho LoRa: LoRa de longo alcance no Semtech SX1262, suporta bandas de 868/915 MHz.
- Comunicação de dois núcleos: Suporta os modos duplos Bluetooth e LoRa, permitindo a interconexão entre domínios.
- Com dimensões de apenas 8mm × 22mm × 23mm, possui um design de antena integrada.
Especificação
| Produto | Especificações |
|---|---|
| XIAO nRF52840 | MCU: Nordic nRF52840 Núcleo: ARM® Cortex®-M4 com FPU, até 64 MHz |
| Wio-SX1262 | Módulo LoRa: Semtech SX1262 Frequência: 862~930MHz |
| Sem Fio | Bluetooth 5.0 / NFC |
| Interface | XIAO nRF52840: - 1x UART, 1x I²C, 1x SPI (conecta ao SX1262) - 1x NFC, 1x SWD, 11x GPIO (PWM) - 6x ADC Wio-SX1262: - 1x SPI (conecta ao XIAO nRF52840) |
| Alimentação | Tensão de entrada: - Type-C: 5V - Bateria (BAT): 4,2V Corrente de carga da bateria: 50mA / 100mA Consumo de energia em espera: <5µA |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 65°C |
| Dimensões | 21 x 17,8mm |
Pinout


Primeiros Passos
O Kit XIAO nRF52840 & Wio-SX1262 vem pré-gravado com o firmware Meshtastic, permitindo que você comece rapidamente.
Gravar o Firmware
Por favor, don't use NRF-OTA para atualizar o firmware, isso pode fazer com que o dispositivo pare de funcionar completamente.
Instruções em Vídeo:
Visite o Meshtastic Web Flasher.
Conecte o kit ao seu PC, selecione o dispositivo em Seeed → Seeed XIAO nRF52840 Kit, escolha o firmware mais recente e clique em Flash.


Clique em Enter DFU Mode, aparecerá uma porta serial chamada XIAO-xxx, clique nela e conecte, e deverá ser exibida uma unidade chamada XIAO-xxx.

Arraste o arquivo UF2 para a unidade DFU. O firmware deve ser gravado após o download do arquivo e a reinicialização do dispositivo.
Verificar o Nome do Nó
Visite o Meshtastic Flasher e abra o Serial Monitor, procure por nodenum para encontrar o ID de nó correspondente.

Conectar via App
- IOS App
- Android App
- Selecione o dispositivo de destino no painel Bluetooth.

- Insira o código (o código padrão é
123456) e clique emOKpara conectar o dispositivo.

- Clique em
+e escolha o dispositivo de destino.

- Insira o código (o código padrão é
123456) e clique emOKpara conectar o dispositivo.

Configurar os Parâmetros
Para começar a se comunicar pela malha, você deve definir sua região. Essa configuração controla qual faixa de frequência seu dispositivo utiliza e deve ser ajustada de acordo com sua localização regional.
- IOS App
- Android App


Lista de Regiões
| Código da Região | Descrição | Faixa de Frequência (MHz) | Ciclo de Trabalho (%) | Limite de Potência (dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | Não definido | N/D | N/D | N/D |
| US | Estados Unidos | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | União Europeia 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
Consulte LoRa Region by Country para uma lista mais abrangente.
EU_868 deve respeitar uma limitação de ciclo de trabalho horário de 10%, calculada a cada minuto em uma janela contínua de 1 hora. Seu dispositivo deixará de transmitir se você atingir esse limite, até que volte a ser permitido.
Agora que você definiu a região LoRa no seu dispositivo, pode continuar configurando quaisquer LoRa Configs para atender às suas necessidades.
Configuração do Sensor GNSS
Conecte um Módulo GNSS L76K para fazer um rastreador.

O SX-1262 Compatível
Click here para obter o SX1262 vendido separadamente.
Recursos
Arquivos de Recursos
- [PDF] Xiao Reference Design
- [PDF] Relatório de Teste de Distância de Comunicação BLE do Seeed Studio XlAO nRF52840
- [ZIP] Seeed Studio XlAO nRF52840 CE |FCC|MIC
- [PDF] nRF52840 datasheet
- [PDF] Esquemático do Seeed Studio XIAO nRF52840
- [ZIP] Arquivo KiCAD do Seeed Studio XIAO nRF52840
- [ZIP] Arquivo Eagle do Seeed Studio XIAO nRF52840
- [DXF] Dimensão em DXF do Seeed Studio XIAO nRF52840
- [LBR] Footprint Eagle do Seeed Studio XIAO nRF52840
- [XLSX] Planilha de pinout do Seeed Studio XIAO nRF52840
- 🔗 [Kicad] FootPrint do Seeed Studio XIAO nRF52840
- [RAR] Arquivo 3D do Wio SX-1262 para XIAO
- [PDF] O diagrama esquemático do SX1262 compatível com Xiao nRF52840
- [PDF] Wio SX-1262 Module Datasheet
Recursos de Curso

Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.