Pular para o conteúdo principal

XIAO RP2350 com MicroBlocks

XIAO RP2350 com MicroBlocks​

MicroBlocks​

MicroBlocks é uma linguagem em blocos que torna fácil para iniciantes (de 9 anos até adultos) programarem microcontroladores. Apesar de sua aparente simplicidade, MicroBlocks é uma linguagem de programação poderosa, com desempenho melhor que o MicroPython; capacidade de controlar os pinos GPIO e de interagir com periféricos via I2C, SPI e serial; e quase 200 bibliotecas de extensão. Na verdade, alguns projetistas de hardware preferem MicroBlocks para prototipagem rápida e testes por causa de seu ciclo de desenvolvimento rápido e interativo.

Pinout e recursos de hardware do XIAO RP2350​


Os pinos 0..18 são pinos GPIO. (Observação: GPIO 11-18 são pads na parte de trás da placa.) Os pinos 0..2 podem ser entradas analógicas. Esta placa tem um LED amarelo de usuário no pino 19 (invertido) e um único LED RGB (NeoPixel) no pino 20.

Instalando o firmware do MicroBlocks​

Para entrar no modo bootloader, mantenha pressionado o pequeno botão B (boot) enquanto clica no botão R (reset). Uma unidade USB virtual chamada RP2350 irá aparecer.

Baixe o arquivo de firmware, na pasta vm e então arraste o arquivo para a unidade USB virtual.

O firmware será instalado e, após alguns segundos, a unidade USB virtual desaparecerá. Você pode ignorar qualquer aviso de que o disco não foi ejetado corretamente.

Conectando a placa ao MicroBlocks​

Conecte a placa ao seu computador com um cabo USB de dados (não um cabo somente de energia).

Execute o editor MicroBlocks em um navegador Chrome ou Edge. Clique no botão connect (ícone de plugue):

Selecione connect (USB) no menu:

Selecione sua placa na caixa de diálogo e clique no botão connect:

Um círculo verde e o nome da placa aparecerão quando a placa estiver conectada:

Programando no MicroBlocks​

MicroBlocks é um ambiente de programação ao vivo, para que você possa testar enquanto programa. Clique em blocos e scripts para executá-los. Arraste blocos para o painel de scripts e monte-os para criar scripts.

Seu código é armazenado em memória flash persistente e pode ser executado mesmo quando a placa não está conectada ao editor MicroBlocks. Scripts sob um bloco when started são executados quando a placa é ligada.

MicroBlocks oferece suporte a concorrência. Até dez scripts podem ser executados ao mesmo tempo.

Além de seus muitos blocos integrados, MicroBlocks possui quase 200 bibliotecas que oferecem suporte a recursos e periféricos adicionais. Clique no botão Add Library para adicionar bibliotecas.

Exemplos​

Este script fará o LED amarelo de usuário piscar:

Este script fará o NeoPixel RGB mudar de cor:

A referência dos blocos inclui muitos outros exemplos.

Agradecimentos Especiais​

Agradecimentos especiais ao John, do MicroBlocks, por escrever o artigo.

Recursos do MicroBlocks​

Loading Comments...