Skip to main content

4 docs tagged with "Hardware and Interfaces Usage"

View all tags

Hardware y Uso de Interfaces de reComputer Robotics

Esta wiki proporciona una introducción completa a las características de hardware y el uso de interfaces de la placa portadora reComputer Jetson Robotics J401. Cubre especificaciones detalladas, módulos compatibles, instrucciones de configuración y guías prácticas para usar varias interfaces como M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, I2C y expansión de cámara GMSL2, ayudando a los usuarios a comenzar rápidamente con el desarrollo de robótica en la plataforma J401.

reComputer Robotics Hardware and Interfaces Usage

This wiki provides a comprehensive introduction to the hardware features and interface usage of the reComputer Jetson Robotics J401 carrier board. It covers detailed specifications, supported modules, setup instructions, and practical guides for using various interfaces such as M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, I2C, and GMSL2 camera expansion, helping users quickly get started with robotics development on the J401 platform.

reComputer Robotics ハードウェアとインターフェース使用方法

このwikiは、reComputer Jetson Robotics J401キャリアボードのハードウェア機能とインターフェース使用方法について包括的に紹介します。詳細な仕様、対応モジュール、セットアップ手順、M.2、Ethernet、USB、CAN、UART、I2C、GMSL2カメラ拡張などの各種インターフェースの実用的な使用ガイドを網羅し、ユーザーがJ401プラットフォームでのロボティクス開発を迅速に開始できるよう支援します。

reComputer Robotics 硬件和接口使用

本 wiki 全面介绍了 reComputer Jetson Robotics J401 载板的硬件特性和接口使用方法。涵盖详细规格、支持的模块、设置说明,以及使用各种接口(如 M.2、以太网、USB、CAN、UART、I2C 和 GMSL2 摄像头扩展)的实用指南,帮助用户快速开始在 J401 平台上进行机器人开发。