Skip to main content

8 docs tagged with "reComputer Robotics"

View all tags

Getting Started with reComputer Robotics

The reComputer Robotics J401 is a high-performance edge AI carrier board designed for advanced robotics applications. It supports NVIDIA Jetson Orin Nano and Orin NX modules in Super/MAXN mode, delivering up to 157 TOPS of AI computing power. The board offers extensive connectivity options, including dual Gigabit Ethernet, multiple USB 3.2 ports, CAN, M.2 slots for 5G/Wi-Fi/BT modules, and optional GMSL2 camera support. Pre-installed with JetPack 6, it ensures seamless deployment for robotics development. The rugged design supports wide operating temperatures and includes a pre-installed heatsink with fan. The setup involves flashing the JetPack OS onto an NVMe SSD using a compatible Ubuntu host PC, followed by hardware configuration and interface usage. Detailed hardware specifications, mechanical drawings, and technical resources are provided for developers, along with community and technical support channels for troubleshooting and discussion.

Hardware y Uso de Interfaces de reComputer Robotics

Esta wiki proporciona una introducción completa a las características de hardware y el uso de interfaces de la placa portadora reComputer Jetson Robotics J401. Cubre especificaciones detalladas, módulos compatibles, instrucciones de configuración y guías prácticas para usar varias interfaces como M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, I2C y expansión de cámara GMSL2, ayudando a los usuarios a comenzar rápidamente con el desarrollo de robótica en la plataforma J401.

Introducción al reComputer Robotics

El reComputer Robotics J401 es una placa portadora de IA de borde de alto rendimiento diseñada para aplicaciones robóticas avanzadas. Soporta módulos NVIDIA Jetson Orin Nano y Orin NX en modo Super/MAXN, entregando hasta 157 TOPS de potencia de cómputo de IA. La placa ofrece amplias opciones de conectividad, incluyendo Ethernet Gigabit dual, múltiples puertos USB 3.2, CAN, ranuras M.2 para módulos 5G/Wi-Fi/BT, y soporte opcional para cámaras GMSL2. Pre-instalado con JetPack 6, asegura un despliegue sin problemas para el desarrollo robótico. El diseño robusto soporta amplias temperaturas de operación e incluye un disipador de calor pre-instalado con ventilador. La configuración involucra flashear el OS JetPack en un SSD NVMe usando una PC host Ubuntu compatible, seguido de configuración de hardware y uso de interfaces. Se proporcionan especificaciones detalladas de hardware, dibujos mecánicos y recursos técnicos para desarrolladores, junto con canales de soporte comunitario y técnico para resolución de problemas y discusión.

reComputer Robotics Hardware and Interfaces Usage

This wiki provides a comprehensive introduction to the hardware features and interface usage of the reComputer Jetson Robotics J401 carrier board. It covers detailed specifications, supported modules, setup instructions, and practical guides for using various interfaces such as M.2, Ethernet, USB, CAN, UART, I2C, and GMSL2 camera expansion, helping users quickly get started with robotics development on the J401 platform.

reComputer Robotics ハードウェアとインターフェース使用方法

このwikiは、reComputer Jetson Robotics J401キャリアボードのハードウェア機能とインターフェース使用方法について包括的に紹介します。詳細な仕様、対応モジュール、セットアップ手順、M.2、Ethernet、USB、CAN、UART、I2C、GMSL2カメラ拡張などの各種インターフェースの実用的な使用ガイドを網羅し、ユーザーがJ401プラットフォームでのロボティクス開発を迅速に開始できるよう支援します。

reComputer Robotics 入门指南

reComputer Robotics J401 是一款专为先进机器人应用设计的高性能边缘 AI 载板。它支持 NVIDIA Jetson Orin Nano 和 Orin NX 模块在 Super/MAXN 模式下运行,提供高达 157 TOPS 的 AI 计算能力。该载板提供丰富的连接选项,包括双千兆以太网、多个 USB 3.2 端口、CAN、用于 5G/Wi-Fi/BT 模块的 M.2 插槽,以及可选的 GMSL2 摄像头支持。预装 JetPack 6,确保机器人开发的无缝部署。坚固的设计支持宽工作温度范围,并包含预装的散热器和风扇。设置过程包括使用兼容的 Ubuntu 主机 PC 将 JetPack OS 刷写到 NVMe SSD 上,然后进行硬件配置和接口使用。为开发者提供详细的硬件规格、机械图纸和技术资源,以及用于故障排除和讨论的社区和技术支持渠道。

reComputer Robotics 硬件和接口使用

本 wiki 全面介绍了 reComputer Jetson Robotics J401 载板的硬件特性和接口使用方法。涵盖详细规格、支持的模块、设置说明,以及使用各种接口(如 M.2、以太网、USB、CAN、UART、I2C 和 GMSL2 摄像头扩展)的实用指南,帮助用户快速开始在 J401 平台上进行机器人开发。

reComputer Roboticsの入門ガイド

reComputer Robotics J401は、高度なロボティクスアプリケーション向けに設計された高性能エッジAIキャリアボードです。NVIDIA Jetson Orin NanoおよびOrin NXモジュールをSuper/MAXNモードでサポートし、最大157 TOPSのAIコンピューティングパワーを提供します。このボードは、デュアルギガビットイーサネット、複数のUSB 3.2ポート、CAN、5G/Wi-Fi/BTモジュール用M.2スロット、オプションのGMSL2カメラサポートなど、豊富な接続オプションを提供します。JetPack 6がプリインストールされており、ロボティクス開発のシームレスな展開を保証します。堅牢な設計により広い動作温度範囲をサポートし、ファン付きヒートシンクがプリインストールされています。セットアップには、互換性のあるUbuntuホストPCを使用してJetPack OSをNVMe SSDにフラッシュし、その後ハードウェア構成とインターフェース使用を行います。開発者向けに詳細なハードウェア仕様、機械図面、技術リソースが提供され、トラブルシューティングと議論のためのコミュニティおよび技術サポートチャネルも用意されています。