Skip to main content

Vista General SenseCAP M2 Light Gateway

¿Qué es SenseCAP M2 Light Gateway?

SenseCAP M2 Light Hotspot es una puerta de enlace LoRaWAN de alto rendimiento que permite a los usuarios unirse a la red Helium con un costo mínimo.

La licencia de software SenseCAP para SenseCAP M2 desde $0.05 por día pagado según necesidad te permite disfrutar de los beneficios del PoC y la transferencia de datos con una inversión mínima.

pir

¿Licencia de Software?

SenseCAP M2 Light Hotspot requiere una licencia de software activada para proporcionar cobertura LoRaWAN en la red Helium. SenseCAP ofrece tres planes de licencia que puedes adquirir según tus necesidades.

Paquete de Licencias:

Duración de la Licencia90 Días365 DíasIlimitada
Plan de Paquete$7.99 Desde $0.09/día$19.99 Desde $0.05/día$49.99 Licencia Ilimitada

NOTA: Esta licencia solo aplica para el SenseCAP M2 Light Hotspot, y no puede usarse para activar otros dispositivos hotspot.

La Licencia de Software SenseCAP es distinta de la tarifa de activación de Helium, que se requiere para habilitar el software y los servicios en la nube de SenseCAP. La tarifa de activación de Helium de $50, impuesta por Helium para conectar el hotspot a su servidor, ya está incluida en el paquete del hotspot SenseCAP.

Características

Múltiples Bandas de Frecuencia y Certificaciones

SenseCAP M2 ofrece diferentes versiones por banda de frecuencia y certificaciones correspondientes para cumplir con los requisitos de distintos países y regiones, incluyendo (pero no limitado a): Australia (RCM), Brasil (Anatel), Canadá (ICES/IC IC), UE (CE/RoHS/REACH/WEEE/VerpackG), India (WPC), Japón (TELEC/PSE), Corea (KC), Filipinas (NTC), Taiwán (BSMI/NCC) y Estados Unidos (FCC).

También se esperan certificaciones adicionales.

Desempeño Estable y Excelente

Con hardware maduro basado en el chip MediaTek MT7628 y el chip baseband LoRa SX1302/SX1303 de Semtech, SenseCAP M2 ofrece un rendimiento excelente y estable, con BLE integrado y soporte para conexión a internet vía Wi-Fi y Ethernet.

Para los usuarios que necesitan alimentar el gateway por Ethernet en lugar de un cable de alimentación adicional, también es compatible con PoE, sin necesidad de un PoE splitter. Si tu router no soporta PoE, puedes usar el SenseCAP Injector.

Cobertura Amplia y Señal Potente

SenseCAP M2 incluye una antena de alto rendimiento de 3dBi que proporciona una cobertura de varios kilómetros en la red LoRaWAN. Además, puede actualizarse con una antena fibra de vidrio de mayor dBi para ajustarse a distintos entornos de uso.

Herramientas de Gestión y Servicios en la Nube

SenseCAP Hotspot ofrece una solución sencilla para configurar y administrar el hotspot. Los usuarios pueden configurarlo fácilmente en pocos pasos con la App SenseCAP Hotspot. Además, están disponibles el Panel Web SenseCAP y la Consola Local para una gestión eficiente y accesible.

Seguro y Fiable

SenseCAP M2 utiliza el chip de seguridad ECC608 para autenticación segura, asegurando una conexión estable y protegida a la red "People's Network".

Soporte Técnico Rápido y Eficiente

SenseCAP es reconocido por su excelente soporte técnico. Ante cualquier problema, puedes contar con asistencia técnica eficiente y oportuna en línea para mantener tus dispositivos funcionando sin problemas.

Actualización Fácil a Hotspot Exterior

El SenseCAP Outdoor Enclosure permite actualizar tu hotspot de interior a uno de exterior, habilitando nuevos escenarios de uso al aire libre para LoRaWAN.

Todos los accesorios están incluidos, y también es compatible con otros hotspots como SenseCAP M1, SenseCAP M2, BobCat, RAK, Helium, etc.

Interfaz

Nota:
La ranura MicroSD está reservada para uso futuro. No se necesita tarjeta MicroSD para SenseCAP M2 como gateway LoRaWAN.
La ranura Nano SIM solo está disponible en versiones 4G. La tarjeta SIM no está incluida. La interfaz Tipo-C es para gestión avanzada por desarrolladores. No se debe usar para alimentar el dispositivo.

Modo de Indicadores

Modo de Botón

ModoDescripción
Doble ClicReinicia el software rápidamente.
Presionar 5sPresiona el botón durante 5 segundos hasta que el LED azul parpadee lentamente. Entra en modo de configuración, saldrá automáticamente en 5 minutos si no hay actividad.
Presionar 30sPresiona el botón durante 30 segundos hasta que el LED azul parpadee rápidamente. Esto reinicia el software y realiza un restablecimiento de fábrica.
Atención: NO usar esta función a menos que sea indicado por el soporte técnico oficial.

Información de la Unidad

Las etiquetas en la parte inferior indican información importante como:

  • Modelo
  • Número de Serie (S/N)
  • MAC de Wi-Fi
  • MAC de Ethernet
  • IP del Punto de Acceso
  • Usuario y Contraseña para acceso local

Nota: NO compartas esta etiqueta con terceros.

Estructura del Sistema

Especificaciones

ComponenteEspecificación
ProcesadorMT7628 (MIPS24KEc @580MHz)
RAMDDR2 128MB
Flash32MB
Chip Gateway LoRaSX1302 / SX1303
Sensibilidad LoRa-125dBm @125KHz/SF7
-139dBm @125KHz/SF12
Potencia TX LoRaHasta 26 dBm
AntenasLoRa: 3dBi externa con base
Wi-Fi: Interna
BLE: Cerámica
Impedancia de Antena50 Ohm
Wi-FiSoporta 2.4 GHz 802.11 b/g/n
BluetoothDoble módulo: Bluetooth V2.1 + EDR y V5.2
EthernetRJ45 (10M / 100M)
LoRaWANSoporta Clase A, C
Voltaje de EntradaDC 12V - 2A
PoE (IEEE 802.3 af), 40V-57V DC
InterfacesEthernet RJ45 x1
Conector RP-SMA Hembra x1
Ranura MicroSD (uso futuro) x1
USB Tipo-C (Consola) x1
Dimensiones143.6x135x34mm (sin conectores)
150.6x135x34mm (con conectores)
Paquete: 340x230x65mm, Aprox. 950g
Temperatura Operativa-20°C a 55°C
Humedad Relativa0% - 85% (sin condensación)
CertificacionesAustralia (RCM), Brasil (Anatel), Canadá (ICES/IC IC), UE (CE/RoHS/REACH/WEEE/VerpackG), India (WPC), Japón (TELEC/PSE), Corea (KC), Filipinas (NTC), Taiwán (BSMI/NCC), Estados Unidos (FCC/Verizon OD)

Para la versión 4G de SenseCAP M2

Loading Comments...