Grove - RS232
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
ほとんどのMCUはTTLレベルを使用し、コンピュータのシリアルポートは一般的に232レベルを使用します。コンピュータとMCUを通信させるには、このGrove - 232が必要です。Groveインターフェースが統合されているため、Arduinoとコンピュータ間の通信が非常に便利になります。
このモジュールはMax3232をベースとしており、複数のボーレート通信をサポートし、理論的には230400bpsのボーレートまで通信をサポートします。
バージョン
製品バージョン | 変更点 | リリース日 |
---|---|---|
Grove - RS232 | 初期リリース | 2018年10月 |
特徴
- 簡単に使用可能
- 安定性が高く、高速
- 高コストパフォーマンス
- ±15-kV ESD保護
- 低消費電力
- 2つのドライバと2つのレシーバ
仕様
項目 | 値 |
---|---|
供給電圧 | 3.3V / 5V |
ドライバ入力電圧 | 0V ~ 5.5V |
レシーバ入力電圧 | -25V ~ +25V |
供給電流(無負荷時) | 0.3mA |
動作周囲温度 | -40℃ ~ 85℃ |
保管温度範囲 | -65℃ ~ 150℃ |
最大データレート | 250 Kbit/s |
サポートボーレート | 300bps ~ 230400bps |
長さ | 46mm |
幅 | 42mm |
高さ | 16.5mm |
サイズ | L: 40mm W: 40mm H: 15mm |
重量 | 13.3g |
パッケージサイズ | L: 140mm W: 90mm H: 15mm |
総重量 | 20g |
主な用途
- ハンドヘルド機器
- パームトップPC
ハードウェア概要
ピン配置
はじめに
このモジュールはシンプルで、対応するインターフェースを対応するデバイスに接続するだけで、シリアルポートツールを使用してデータを転送できます。TTLデバイスを接続する際には、モジュールのRXピンをデバイスのTXピンに接続し、逆にモジュールのTXピンをデバイスのRXピンに接続する必要があることに注意してください。
オンライン回路図ビューア
リソース
[Zip] Grove-RS232 Eagleファイル
[PDF] MAX3232データシート
[PDF] PDF形式のWiki
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。