SenseCAP M2 Light Gateway 概要
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
SenseCAP M2 Light Gateway とは
SenseCAP M2 Light Hotspot は、高性能な LoRaWAN ゲートウェイであり、最小限のコストでユーザーが Helium ネットワークに参加できるようにします。
SenseCAP M2 用の SenseCAP ソフトウェアライセンスは、1日あたりわずか $0.05 から利用可能で、必要に応じて支払うことで、PoC(Proof of Coverage)とデータ転送の利点を最小限の投資で享受できます。
ソフトウェアライセンス
SenseCAP M2 Light Hotspot を有効化して Helium 用の LoRaWAN カバレッジを提供するには、ソフトウェアライセンスが必要です。SenseCAP は、必要に応じて購入できる3つのライセンスプランを提供しています。
ライセンスパッケージ:
ライセンス有効期間 | 90日間 | 365日間 | 無制限 |
---|---|---|---|
パッケージプラン | $7.99 (1日あたり $0.09 から) | $19.99 (1日あたり $0.05 から) | $49.99 (無制限ライセンス) |
注意: このライセンスは SenseCAP M2 Light Hotspot のみに適用され、他のホットスポットを有効化するためには使用できません。
SenseCAP ソフトウェアライセンスは、Helium オンボーディング料金とは異なります。SenseCAP ソフトウェアとクラウドサービスを有効化するために必要な $50 の Helium オンボーディング料金は、SenseCAP Hotspot パッケージに含まれています。
特徴
複数の周波数帯域と認証
SenseCAP M2 は、オーストラリア (RCM)、ブラジル (Anatel)、カナダ (ICES/IC IC)、EU (CE/RoHS/REACH/WEEE/VerpackG)、インド (WPC)、日本 (TELEC/PSE)、韓国 (KC)、フィリピン (NTC)、台湾 (BSMI/NCC)、アメリカ合衆国 (FCC) など、さまざまな国や地域のアプリケーション要件を満たすために、異なる周波数帯域バージョンと対応する認証を提供します。
追加の認証も予定されています。
優れた安定したパフォーマンス
MediaTek MT7628 と Semtech SX1302/SX1303 ベースバンド LoRa チップを搭載した成熟したハードウェアにより、SenseCAP M2 は優れた安定したパフォーマンスを提供します。内蔵の BLE、Wi-Fi、イーサネット接続をサポートしています。
イーサネットでゲートウェイに電力を供給する必要がある場合、PoE(Power over Ethernet)をサポートしているため、追加の電源ケーブルは不要です。ルーターが PoE 機能をサポートしていない場合は、SenseCAP Injector も利用可能です。
広範囲のカバレッジと強力な信号
SenseCAP M2 のカバレッジと信号強度を向上させるために、高性能な 3dBi アンテナが装備されています。これにより、LoRaWAN ネットワーク上で数マイルにわたる広範囲のカバレッジを提供します。さらに、アンテナは、さまざまな使用シナリオや環境に適した高 dBi の ファイバーグラスアンテナ にアップグレードすることも可能です。
プロフェッショナルな管理ツールとクラウドサービス
SenseCAP Hotspot は、ホットスポットのセットアップと管理のための手間のかからないソリューションを提供します。ユーザーは、SenseCAP Hotspot アプリを使用して、簡単な手順でホットスポットをセットアップできます。また、SenseCAP Hotspot Dashboard と SenseCAP Local Console も開発されており、効率的かつ簡単にホットスポットを監視および管理できます。
安全で信頼性の高い設計
大量のデータ伝送を処理するゲートウェイにとって、安全性は非常に重要です。SenseCAP M2 は ECC608 セキュリティチップを採用しており、安全で信頼性の高い認証を提供し、People's Network への安全で安定した接続を確保します。
効率的で迅速なオンラインサポート
SenseCAP は、その優れた技術サポートで顧客から高い評価を得ています。技術的な問題が発生した場合、SenseCAP の効率的なオンライン技術サポートサービスにより、迅速かつ効果的な支援を受けることができます。SenseCAP の卓越したカスタマーサポートにより、デバイスやサービスをスムーズに運用するための支援を確実に受けることができます。
屋外ホットスポットへの簡単なアップグレード
SenseCAP Outdoor Enclosure は、市場に出回っている一般的なホットスポットに適合しており、屋内用の SenseCAP ホットスポットを屋外用にアップグレードすることができます。これにより、さまざまな屋外 LoRaWAN アプリケーションシナリオが実現可能になります。
必要なすべてのアクセサリを使用して、屋内ゲートウェイを屋外用にアップグレードする簡単な手順が提供されており、SenseCAP M1、SenseCAP M2、BobCat、RAK、Helium ホットスポットなど、他のホットスポットにも適しています。
インターフェース
注意:
MicroSDカードスロットは将来の使用のために予備されています。SenseCAP M2をLoRaWANゲートウェイとして使用する場合、MicroSDカードは必要ありません。
Nano SIMカードスロットは4Gバージョンのホットスポットでのみ利用可能です。SIMカードはデバイスに含まれていません。Type-Cインターフェースは高度な開発者管理のために予備されています。このインターフェースを使用してデバイスに電力を供給しないでください。
インジケーターモード
ボタンモード
モード | 説明 |
---|---|
ダブルクリック | 素早く2回クリックするとソフトウェアの再起動がトリガーされます。 |
5秒間押す | ボタンを5秒間押し続け、青色のインジケーターがゆっくり点滅するまで離すと、 設定モードに入ります。5分間操作がない場合、自動的に終了します。 |
30秒間押す | ボタンを30秒間押し続け、青色のインジケーターが速く点滅するまで離すと、 工場出荷時設定へのリセットとソフトウェアの再起動がトリガーされます。 注意: この機能は公式の技術サポートからの指示がない限り使用しないでください。 |
ユニット情報
底面のラベルには、以下のようなユニットに関する重要な情報が記載されています:
- モデル
- デバイスシリアル番号 (S/N)
- WiFi MAC
- ETH MAC
- AP IPアドレス
- ローカルコンソールにログインするためのユーザー名とパスワード
注意: このラベルを第三者と共有しないでください。
システム構造
仕様
プロセッサ | MT7628(MIPS24KEc@580MHz) |
---|---|
RAM | DDR2 128MB |
フラッシュ | 32MB |
LoRaゲートウェイチップ | SX1302 / SX1303 |
LoRa感度 | -125dBm @125KHz/SF7 |
-139dBm @125KHz/SF12 | |
LoRa送信出力 | 最大26 dBm |
アンテナ | LoRa: 3dBi 外部アンテナ(ベース付き) Wi-Fi: 内部アンテナ BLE: セラミックアンテナ |
アンテナインピーダンス | 50オーム |
Wi-Fi | 2.4 GHz 802.11 b/g/n対応 |
Bluetooth | デュアルモジュール、Bluetooth V2.1 + EDRおよびV5.2 |
イーサネット | RJ45 (10M / 100M) |
LoRaWAN | クラスA、C対応 |
入力電圧 | DC 12V - 2A PoE (IEEE 802.3 af), 40V-57V DC |
インターフェース | イーサネットRJ45 * 1 RP-SMAメスアンテナコネクタ * 1 Micro SDカードスロット(将来の使用) * 1 USB Type-C(コンソール) * 1 |
寸法 | 143.6x135x34mm(コネクタ含まず) 150.6x135x34mm(コネクタ含む) パッケージ: 340*230*65mm 約950g |
動作温度 | -20°C ~ 55°C |
相対湿度 | 0% ~ 85%(結露しないこと) |
認証 | オーストラリア (RCM) ブラジル (Anatel) カナダ (ICES/IC IC) EU (CE/RoHS/REACH/WEEE/VerpackG) インド (WPC) 日本 (TELEC/PSE) 韓国 (KC) フィリピン (NTC) 台湾 (BSMI/NCC) アメリカ (FCC/Verizon OD) |
SenseCAP M2 4Gバージョン用