センサーIDセンサー名測定ID測定名
1001空気温度・湿度センサー4097, 4098空気温度, 空気湿度
1003光強度センサー4099光強度
1004CO2センサー4100CO2
1005気圧センサー4101気圧
1006土壌湿度・温度センサー4102, 4103土壌温度, 土壌湿度
1008風向センサー4104風向
1009風速センサー4105風速
1011雨量計4113時間降雨量
1013超音波距離センサー4115距離
1014漏水検知器4116漏水
1015液体レベルセンサー4117液体レベル
1016CO2、温度・湿度センサー4097, 4098, 4100空気温度, 空気湿度, CO2
2001コンパクト気象ステーション 5-in-1 (S500)4097, 4098, 4101, 4104, 4105空気温度, 空気湿度, 気圧, 風向, 風速
2002コンパクト気象ステーション 3-in-1 (S300)4097, 4098, 4101空気温度, 空気湿度, 気圧
2003コンパクト気象ステーション 4-in-1 (S400)4097, 4098, 4101, 4099空気温度, 空気湿度, 気圧, 光強度
2004NH3、温度・湿度センサー4097, 4098, 4118空気温度, 空気湿度, NH3
2005H2S、温度・湿度センサー4097, 4098, 4119空気温度, 空気湿度, H2S
2007土壌温度・体積含水率センサー4110, 4102土壌体積含水率, 土壌温度
2009タービン流量計センサー4120, 4121流量, 総流量
2010日照時間センサー4126日照時間
2011総太陽放射センサー4127総太陽放射
2012蒸発センサー4128水面蒸発
2013PARセンサー4129光合成有効放射(PAR)
2015土壌熱流センサー4125土壌熱流
2016土壌張力計4133土壌張力
2017液体ECおよびTDSセンサー4123, 4124, 4134, 4135水電気伝導率, 水温度, 塩分濃度, TDS
2018葉の湿度・温度センサー4137, 4136葉の湿度, 葉の温度
2019多層土壌湿度・温度センサー4145, 4144, 4143, 4142, 4141, 4140, 4139, 4138土壌温度-40cm, 土壌温度-30cm, 土壌温度-20cm, 土壌温度-10cm, 土壌湿度-40cm, 土壌湿度-30cm, 土壌湿度-20cm, 土壌湿度-10cm
2025LoraWANデータロガー S21004174, 4173, 4172, 4171, 4170, 4169, 4168, 4167, 4166, 4165測定10, 測定9, 測定8, 測定7, 測定6, 測定5, 測定4, 測定3, 測定2, 測定1
2026LoraWAN開発キット4195, 4100, 4103, 4150, 4151, 4152, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4192, 4193TVOC, CO2, 土壌湿度, 加速度X, 加速度Y, 加速度Z, AI検出No.01, AI検出No.02, AI検出No.03, AI検出No.04, AI検出No.05, AI検出No.06, AI検出No.07, AI検出No.08, AI検出No.09, AI検出No.10, 音強度, 光強度
2035土壌湿度、温度およびECセンサー4102, 4103, 4108土壌温度, 土壌湿度, 電気伝導率
2036Vision AI4184, 4183, 4182, 4181, 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175AI検出No.10, AI検出No.09, AI検出No.08, AI検出No.07, AI検出No.06, AI検出No.05, AI検出No.04, AI検出No.03, AI検出No.02, AI検出No.01
2040LoRaWAN 8-in-1コンパクト気象ステーション (S2120)4190, 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113UV指数, 空気温度, 空気湿度, 光強度, 気圧, 風向, 風速, 時間降雨量
2041コンパクト気象ステーション 10-in-1 (S1000)4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4104, 4105, 4113, 4146, 4147空気温度, 空気湿度, 光強度, CO2, 気圧, 風向, 風速, 時間降雨量, PM2.5, PM10
2042風速・風向センサー4104, 4105風向, 風速
2043pHセンサー(S2106)4097, 4106空気温度, pH
100ApHセンサー4106pH
100BPARセンサー4107光量子
100CECセンサー4108電気伝導率
100D溶存酸素センサー4109溶存酸素
100E土壌温度、VWCおよびECセンサー4110, 4108, 4102土壌体積含水率, 電気伝導率, 土壌温度
200Aコンパクト気象ステーション 7-in-1 (S700)4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113空気温度, 空気湿度, 光強度, 気圧, 風向, 風速, 時間降雨量
200D酸素センサー4122酸素濃度
200E水ECセンサー4123水電気伝導率
201Aコンパクト気象ステーション 9-in-1 (S900)4147, 4146, 4097, 4098, 4099, 4101, 4104, 4105, 4113PM10, PM2.5, 空気温度, 空気湿度, 光強度, 気圧, 風向, 風速, 時間降雨量
201B騒音センサー4148騒音