Skip to main content

XBee Shield V2.0

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

新バージョンのXBee Shieldは、Arduinoと互換性のある標準化されたスタッカブルシールドです。このシールドにBeeシリーズのモジュールを簡単にスタックして、プロジェクト用のワイヤレスネットワークを構築できます。それに加えて、レベル変換機能も備えており、高・低IOレベル間の双方向変換を可能にします。予約されたデジタルピンにより、ジャンパーキャップを使用してTX/RXポートを選択することができます。

特徴


  • 標準化された形状デザイン
  • UartSBeeモジュールをUSBに接続して設定可能
  • DINおよびDOUTピンはUARTおよび他のデジタルピン(D2~D12)に接続可能
  • 独自の開発のための拡張スペース
  • LEDインジケーター付き

ハードウェア概要


  • U2:CJT1117 IC、XBeeモジュールに3.3V電圧を供給します。
  • U3:SN74LVC1G125 IC、ロジックレベル変換機能を実現します。

はじめに


ここでは、XBee Shield V2.0がRF Beeとどのように動作するかを示します。また、Bluetooth Beeや他のモジュールも使用可能です。

XBee Shield V2.0RF Bee
enter image description hereenter image description here
今すぐ購入今すぐ購入
  • RF BeeをXBee Shield V2.0に差し込みます。

  • ジャンパーキャップを使用してXB_TXとデジタル4を接続します。また、ジャンパーキャップを使用してXB_RXとデジタル5を接続します。もちろん、デジタルポートを自由に変更できますが、デモコードの定義でポート番号を同時に変更することを忘れないでください。

note
    以下は既知の制限事項です:
1. 複数のソフトウェアシリアルポートを使用している場合、一度にデータを受信できるのは1つだけです。
2. MegaおよびMega 2560のすべてのピンが変更割り込みをサポートしているわけではないため、RXに使用できるのは次のピンのみです:10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
3. Leonardoのすべてのピンが変更割り込みをサポートしているわけではないため、RXに使用できるのは次のピンのみです:8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI)。

通信方法についてさらに詳しい情報が必要な場合は、関連モジュールのWIKIページを参照してください。

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...