Skip to main content

調整可能なDC - DC電源コンバータ(1V - 12V1.5A)

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

これは、入力電圧4.5Vから16Vを1Vから12Vの範囲に変換するDC/DC降圧型電圧レギュレータで、優れたラインおよび負荷調整機能を備え、1.5Aの負荷を駆動することができます。

いくつかのプロジェクトでは、デバイスに異なる電圧(1-12V)が必要になる場合があります。このようなDC電源がない場合、新しいものを購入するのに時間がかかることがあります。プロジェクトの遅延は非常に煩わしいものです。ご安心ください!このモジュールを使用すれば、必要な電圧(例えば1.2V、1.8V、3.3V、5V、9Vなど)を簡単に得ることができ、プロトタイピングを加速できます。

仕様


  • 入力電圧: 4.5-16V
  • 出力電圧: 1V - 12VDC
  • 発熱消費: 0.5-1200mW
  • 負荷抵抗: 調整可能
  • 最大出力電流: 1.5A
  • 出力リップル: ≤100mV
  • スイッチング周波数: 500KHz
  • 動作温度: -40℃ ~ +125℃
  • 寸法: 36mm30mm10mm(長さ高さ)

特徴


  • 広い出力電圧範囲
  • 1.5Aの出力負荷電流を保証
  • 最大16Vまでの入力電圧範囲
  • 優れたラインおよび負荷調整機能
  • 低消費電力のスタンバイモード
  • 電圧調整用の精密ポテンショメータ
  • 熱シャットダウンおよび過電流保護
  • ブレッドボード用電源

デモンストレーション


以下の画像のようにモジュールをブレッドボードに接続します。ジャンパーキャップを使用して、3.3V、5V、または調整可能な電圧出力を迅速に選択できます。調整可能な場合、R12を使用して出力電圧(1-12V)の範囲を調整できます。同時に、Arduinoを使用してA0出力電圧を読み取り、正確な電圧値を取得することができます。

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...