Grove - 温度&湿度センサー(高精度&ミニ)v1.0
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

これは多機能センサーで、温度と相対湿度の情報を同時に提供します。一般的な測定ニーズを満たすことができるTH02センサーを採用しています。環境湿度が0〜80% RH、温度が0〜70°Cの範囲内で信頼性の高い測定値を提供し、極端な条件を含まないほとんどの家庭や日常の用途に対応します。
産業用センサーへのアップグレード可能
SenseCAP S2110コントローラーとS2100データロガーを使用することで、Groveを簡単にLoRaWAN®センサーに変えることができます。Seeedはプロトタイピングを支援するだけでなく、SenseCAPシリーズの堅牢な産業用センサーを使用してプロジェクトを拡張する可能性も提供します。
SenseCAP S210xシリーズの産業用センサーは、環境センサーとしてすぐに使用できる体験を提供します。空気品質モニタリングにおいて高性能で堅牢なS2101ワイヤレス温度および湿度センサーをご参照ください。このシリーズには、土壌水分、空気温度と湿度、光強度、CO2、EC、そして8-in-1気象ステーション用のセンサーが含まれています。次の成功する産業プロジェクトには最新のSenseCAP S210xをお試しください。
SenseCAP 産業用センサー |
S2101 空気温度&湿度 |
仕様
- 広い動作電圧範囲
- (3.3V ~ 5V)
- 低消費電力
- RH変換時に350 µA
- 0〜100% RHの動作範囲
- 測定範囲:
- 湿度: 0% - 80% RH
- 温度: 0 ~ 70 °C
- 精度:
- 湿度: ±4.5% RH
- 温度: ±0.5°C
- I2Cホストインターフェース
- 優れた長期安定性
Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。
対応プラットフォーム
Arduino | Raspberry Pi | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上記で対応していると記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。
応用例
- 産業用HVAC/R
- サーモスタット/湿度計
- マイクロ環境/データセンター
初めての使用
Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduinoの使い方を必ずご覧ください。
Arduinoで遊ぶ
ハードウェア
- ステップ1. 以下のものを準備してください:
Seeeduino V4.2 | Base Shield | 温度&湿度センサー |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 |
ステップ2. Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini) v1.0をGrove-Base ShieldのI2Cポートに接続します。
ステップ3. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。
ステップ4. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

Grove Base Shieldがない場合は、以下のようにGrove - Temperature and Humidity Sensor ProをSeeeduinoに直接接続することもできます。
Seeeduino | 温度&湿度センサー |
---|---|
5V | 赤 |
GND | 黒 |
SDA | 白 |
SCL | 黄色 |
ソフトウェア
ステップ1. Grove Temperature&Humidity TH02ライブラリをGithubからダウンロードします。
ステップ2. ライブラリのインストール方法を参照して、Arduino用のライブラリをインストールします。
ステップ3. Arduino IDEを再起動します。File --> Examples --> Grove Temper Humidity_TH02 --> TH02_demoのパスを通じて「TH02_demo」例を開きます。このデモを通じて、環境の温度と相対湿度情報を読み取ることができます。

このデモでは、Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini)センサーから温度と湿度情報を読み取る方法を示します。
ステップ4. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
ステップ5. Arduino IDEのシリアルモニターを開くには、Tool-> Serial Monitorをクリックするか、++ctrl+shift+m++キーを同時に押します。すべてが正常に動作していれば、温度が表示されます。
結果は以下のようになります:

回路図オンラインビューア
リソース
- [Zip] Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini) V1.0 sch pcb
- [PDF] TH02_SENSOR.pdf
- [Library] Grove_Temper_Humidity_TH02 library
プロジェクト
Smart Mali: 室内ガーデニング用のスマートポット! {Maliの意味が気になりますか?}
コールドチェーン輸送の監視と追跡: 温度に敏感な生鮮食品の配送をより効率的にし、廃棄を減らすためのIoTベースのソリューション。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。