Raspberry Pi RS232 Board v1.0
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
Raspberry Pi RS232 Board v1.0は、産業機器向けの標準通信ポートです。このモジュールはMAX3232をベースにしており、これはデュアルドライバ/レシーバで、単一の5V電源からTIA/EIA-232-F電圧レベルを供給するための容量性電圧ジェネレータを含んでいます。このシールドはDB9コネクタ(メス)を統合しており、RS232インターフェースを持つさまざまなデバイスとの接続を提供します。また、RS232ヘッダーは接続と試運転を容易にします。さらに、余分なスペースを最大限に活用するための溶接エリアを提供しており、プロトタイピングに非常に便利です。
特徴
- 低消費電流:300μA
- 保証データレート:120kbps
- 3.0VまでEIA/TIA-232仕様に準拠
- 業界標準MAX232とピン互換
- 保証スルーレート:6V/μs
- LEDインジケータ
- DB9コネクタ(メス)
仕様
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 単位 |
---|---|---|---|---|
入力電圧範囲 | -25 | / | 25 | V |
入力しきい値低 (VCC=3.3V/5.0V) | 0.6 / 0.8 | 1.2 / 1.5 | / | V |
入力しきい値高 (VCC=3.3V/5.0V) | / | 1.5 / 1.8 | 2.4 / 2.4 | V |
最大データレート | 120 | 235 | kHz | |
動作温度 | 0 | / | 70 | ℃ |
寸法 | 91.20 *56.15*32 | mm |
ハードウェア概要
Raspberry Piに接続する場合、UARTピンを接続する必要があります。
使用方法
Raspberry Piでシステムを構成するためにシリアルCOMポートを使用します。
ハードウェアインストール
Raspberry PiとUSBからシリアルCOMポートラインを用意します。
以下の図のように接続します:
PCのデバイスマネージャで使用しているCOMポートを確認します。
シリアルポートアシスタントを実行し、以下のように設定します:
COMポートはPCのデバイスマネージャで確認したものに設定してください。その後、Raspberry Piの電源を入れます。以下のようにシリアルポートアシスタントが表示されます。
Raspberry Piとの通信が成功します。
オンライン回路図ビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。