Visión General SenseCAP M2 Data Only
¿Qué es SenseCAP M2 Data Only?
SenseCAP M2 Data Only es una puerta de enlace LoRaWAN conectada a la red Helium LongFi, capaz de proporcionar cobertura inalámbrica de varios kilómetros y capacidad de transmisión de datos para dispositivos de Largo Alcance / LoRaWAN.
Como puerta de enlace LoRaWAN, puede proporcionar cobertura inalámbrica de varios kilómetros y gran capacidad de transmisión de datos para dispositivos de Largo Alcance / LoRaWAN.
Al ser una gateway compatible con la red Helium LongFi, puede ayudarte a construir una red local LoRaWAN y desarrollar diversas aplicaciones LoRaWAN a bajo costo, mientras disfrutas de los beneficios de formar parte de la Red del Pueblo.
SenseCAP M2 está disponible en versiones US915 y EU868 con certificaciones FCC y CE. Pronto estarán disponibles más versiones con diferentes bandas de frecuencia y certificaciones para otros países y regiones.
Características
· Cobertura Amplia y Señal Potente
Con una antena de alto rendimiento de 3dBi, SenseCAP M2 puede proporcionar cobertura LoRaWAN de varios kilómetros y una señal potente. Además, puedes actualizar la antena según el entorno y las necesidades de uso.
· Rendimiento Excelente y Estable
SenseCAP M2 está equipado con la solución de hardware madura MT7628 y el chip de banda base Long Range Semtech SX1302/SX1303. Cuenta con BLE integrado y soporta conexión a Internet tanto por Wi-Fi como por Ethernet. También incluye PoE (Power over Ethernet) para alimentar el dispositivo sin necesidad de una fuente externa.
· Herramientas Profesionales de Gestión y Servicios en la Nube
Los usuarios pueden configurar fácilmente el hotspot con la App SenseCAP Hotspot en unos simples pasos. También se incluyen el Panel de Control SenseCAP y la Consola Local para monitorear y gestionar el Hotspot de forma fácil y eficiente.
· Soporte Técnico en Línea Eficiente y Oportuno
Además de las herramientas profesionales y los servicios en la nube, SenseCAP es ampliamente reconocido por su soporte técnico. Siempre tendrás a disposición asistencia técnica rápida y efectiva para resolver cualquier problema.
· Seguro y Confiable
En una puerta de enlace que gestiona grandes volúmenes de datos, la seguridad es fundamental. SenseCAP M2 Data Only garantiza autenticación segura y conectividad confiable a la Red del Pueblo.
· Instalación Fácil en Pocos Pasos
Listo para usarse con la App SenseCAP Hotspot en unos simples pasos.
· Accesorios Variados
Además de las poderosas funciones del dispositivo, SenseCAP ofrece una variedad de accesorios para maximizar el rendimiento de los Hotspots: antenas IoT de alto rendimiento, cables de antena, soportes de montaje y protectores contra rayos.
Contenido del Paquete
- 1 Puerta de Enlace SenseCAP M2 LoRaWAN para Interiores
- 1 Adaptador de Corriente (EU/US)
- 1 Antena de 3dBi con Base
- 1 Guía Rápida de Inicio
Nota:
Las tarifas de activación NO están incluidas en el producto. Se deducirán $0.50 por la activación y $0.50 por la confirmación de ubicación desde la billetera del usuario.
Asegúrate de tener suficientes Helium Data Credit y al menos $1 en SOL en la billetera antes de iniciar el proceso.
Interfaz
Nota:
- La ranura para tarjeta MicroSD está reservada para uso futuro. No se necesita MicroSD para usar SenseCAP M2 como gateway LoRaWAN.
- La ranura para tarjeta Nano SIM solo estará disponible en la versión con 4G. La SIM no está incluida.
- El puerto Tipo-C está destinado para desarrolladores avanzados. No debe usarse para alimentar el dispositivo.
Dimensiones
- Tamaño del Dispositivo (unidad):
143.6x135x34 mm (sin conector)
150.6x135x34 mm (con conector) - Tamaño del Paquete (unidad): 340x230x65 mm
- Peso del Paquete (unidad): aprox. 950 g
Modo de Indicadores
Modo de Botón
Información de la Unidad
Estas etiquetas en la parte inferior indican información importante del dispositivo como:
- Modelo
- Número de Serie (S/N)
- MAC WiFi
- MAC ETH
- Dirección IP del AP
- Usuario y Contraseña para acceder a la consola local
Nota: NO compartas esta etiqueta con terceros.
Estructura del Sistema
Hoja de Datos
Procesador | MT7628(MIPS24KEc@580MHz) |
RAM | DDR2 128MB |
Memoria Flash | 32MB |
Chip de Gateway LoRa | SX1302 / SX1303 |
Sensibilidad LoRa | -125dBm @125KHz/SF7 |
-139dBm @125KHz/SF12 | |
Potencia de Transmisión LoRa | Hasta 26 dBm |
Antena | LoRa: Antena externa de 3dBi con base Wi-Fi: Antena interna BLE: Antena cerámica |
Impedancia de Antena | 50 Ohm |
Wi-Fi | Compatible con 2.4 GHz 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Doble módulo, Bluetooth V2.1 + EDR y V5.2 |
Ethernet | RJ45 (10M / 100 M) |
LoRaWAN | Compatible con Clases A y C |
Voltaje de Entrada | DC 12V - 2A PoE (IEEE 802.3 af), 40V-57V DC |
Interfaces | Ethernet RJ45 * 1 Conector de antena RP-SMA hembra ×1 Ranura Micro SD (uso futuro) ×1 USB Tipo-C (Consola) * 1 |
Dimensiones | 143.6x135x34mm (sin conector) 150.6x135x34mm (con conector) Empaque: 340*230*65mm |
Temperatura de Operación | -20°C a 55°C |
Humedad Relativa | 0% - 85% (sin condensación) |