Skip to main content

Vista General del SenseCAP M2 Light Gateway

¿Qué es SenseCAP M2 Light Gateway?

SenseCAP M2 Light Hotspot es una puerta de enlace LoRaWAN de alto rendimiento que permite a los usuarios unirse a la red Helium a un costo mínimo.

La licencia de software SenseCAP para SenseCAP M2 desde $0.05 por día, con pago según necesidad, te permite disfrutar de los beneficios de PoC y transferencia de datos con una inversión mínima.

pir

Licencia de Software

SenseCAP M2 Light Hotspot requiere una licencia de software para ser activado y proporcionar cobertura LoRaWAN para Helium. SenseCAP ofrece tres planes de licencia según tus necesidades:

Paquetes de Licencia:

Duración de la Licencia90 Días365 DíasIlimitada
Plan$7.99 (≈$0.09/día)$19.99 (≈$0.05/día)$49.99 Licencia ilimitada

NOTA: Esta licencia solo aplica para SenseCAP M2 Light Hotspot, y no puede ser utilizada para activar otros modelos de hotspot.

La licencia de software SenseCAP es diferente de la tarifa de activación de Helium. Esta última ($50 USD) ya está incluida en el paquete del hotspot para registrarlo en los servidores de Helium.

Características

Bandas de Frecuencia y Certificaciones Múltiples

SenseCAP M2 ofrece diferentes versiones de bandas de frecuencia y certificaciones para cumplir con las regulaciones de múltiples países:
Australia (RCM), Brasil (Anatel), Canadá (ICES/IC IC), UE (CE/RoHS/REACH/WEEE/VerpackG), India (WPC), Japón (TELEC/PSE), Corea (KC), Filipinas (NTC), Taiwán (BSMI/NCC), EE.UU. (FCC).

Rendimiento Estable y Excelente

Gracias al hardware confiable MediaTek MT7628 y chip baseband SX1302/SX1303, el SenseCAP M2 ofrece un rendimiento estable. Soporta BLE, Wi-Fi y Ethernet. También permite alimentación vía PoE para no usar un adaptador adicional. Si tu router no soporta PoE, puedes usar el SenseCAP Injector.

Cobertura de Largo Alcance y Señal Fuerte

Viene con una antena de alto rendimiento de 3dBi, que puede cubrir varios kilómetros. Además, puedes actualizarla a una antena fiberglass de mayor ganancia según el entorno.

Herramientas Profesionales y Servicios en la Nube

La app SenseCAP Hotspot, el Dashboard y la consola local facilitan la instalación y gestión eficiente del hotspot.

Seguro y Confiable

Utiliza el chip ECC608 para garantizar autenticación segura y conexión estable a la red Helium (People’s Network).

Soporte Técnico Eficiente y Oportuno

SenseCAP es reconocido por su excelente atención al cliente. El soporte técnico en línea está disponible para ayudarte en cualquier problema con rapidez.

Actualización Fácil a Versión para Exteriores

Con la SenseCAP Outdoor Enclosure, puedes convertir tu hotspot de interior en uno para exteriores en simples pasos. Compatible también con SenseCAP M1, BobCat, RAK, etc.

Interfaces

Notas:

  • La ranura para MicroSD está reservada para uso futuro.
  • La ranura para SIM está disponible solo en la versión 4G.
  • La interfaz USB-C es para desarrolladores avanzados. No debe usarse para alimentar el dispositivo.

Modos de Indicador

Modos del Botón

ModoDescripción
Doble clicReinicio por software
Presionar 5s

Entra en modo de configuración (parpadeo lento azul). Sale automáticamente después de 5 minutos sin actividad.

Presionar 30s

Restablecimiento de fábrica y reinicio.

Atención: No usar esta función a menos que sea indicado por el soporte técnico.

Información de la Unidad

Las etiquetas en la parte inferior del equipo muestran:

  • Modelo
  • Número de serie (S/N)
  • MAC de WiFi
  • MAC de Ethernet
  • Dirección IP del AP
  • Usuario y contraseña para la consola local

Nota: NO compartas esta etiqueta con terceros.

Estructura del Sistema

Especificaciones

| Procesador | MT7628 (MIPS24KEc@580MHz) | | RAM | DDR2 128MB | | Flash | 32MB | | Chip LoRa | SX1302 / SX1303 | | Sensibilidad LoRa | -125dBm @125KHz/SF7, -139dBm @125KHz/SF12 | | Potencia TX LoRa | Hasta 26 dBm | | Antenas | LoRa: Externa 3dBi; Wi-Fi: Interna; BLE: Cerámica | | Impedancia | 50 Ohm | | Wi-Fi | 2.4 GHz 802.11 b/g/n | | Bluetooth | V2.1 + EDR y V5.2 | | Ethernet | RJ45 (10M/100M) | | LoRaWAN | Clase A, C | | Voltaje | DC 12V - 2A; PoE (IEEE 802.3 af), 40V-57V | | Interfaces | RJ45 ×1, RP-SMA ×1, MicroSD ×1 (futuro), USB-C ×1 | | Dimensiones | 143.6x135x34mm (sin conector), 150.6x135x34mm (con conector) | | Tamaño del paquete | 340×230×65mm, ≈950g | | Temp. operación | -20°C a 55°C | | Humedad relativa | 0% - 85% (sin condensación) | | Certificaciones | RCM (AU), Anatel (BR), ICES/IC (CA), CE/RoHS/REACH (EU), WPC (IN), TELEC/PSE (JP), KC (KR), NTC (PH), BSMI/NCC (TW), FCC (US) |

FPara la versión 4G de SenseCAP M2

Loading Comments...