5V-3.3V ブレッドボード電源 v1.1
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
SeeedStudio によって設計された 5V/3.3V ブレッドボード電源です。この電源は DC ウォールアダプターから直接電力を供給し、選択可能な 5V または 3.3V の安定化電圧を出力します。他のブレッドボード電源設計と比較して、この製品は Seeeduino のように mini-USB ポートを備えており、スイッチを切り替えて電源を選択することができます。5V/3.3V ブレッドボード電源には mini-USB ポートと電源ジャックポートが含まれています。この電源は幅 5.3cm のブレッドボードに適合します(例:Bread board Clear - 8.2 x 5.3cm)。また、幅 5.5cm のブレッドボードにも適合します(例:Basic Bread board - 16.5*5.5 cm)、ただし少しきつめです。
このボードを使用すると、ブレッドボードの両方の電源ラインに電力を供給することができ、各側にはオン/オフスイッチがあります。
特徴
- 5V/3.3V の安定化電圧
- デュアルライン出力
- 各ラインの電源選択を個別に設定可能
- デュアル電源ポート入力
- ブレッドボード使用向けに特別設計
仕様
仕様 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | 5.0 | 6.5 | 12.0 | V | |
出力電圧 | チャンネル 3.3V | 3.235 | 3.3 | 3.365 | V |
チャンネル 5V: 10mA≤IOUT≤600mA, 6.5V≤VIN ≤12V | 4.9000 | 5.0 | 5.100 | V | |
出力電流 | 800 | mA |
使用方法
ハードウェアのインストール
- ピンヘッダーの極性をブレッドボードに合わせます。(通常、赤は +、青は -)
- 電源ボードをブレッドボードに完全に差し込みます。
これで、2つのジャンパーで電源を無効化したり、縦型スイッチを調整して異なる電圧を選択したりできます。横型スイッチはジャックピンまたは mini USB ケーブルを入力として選択するために使用します。
サポート
質問やより良い設計アイデアがある場合は、フォーラムまたはウィッシュで議論することができます。
バージョントラッカー
リビジョン | 説明 | リリース |
---|---|---|
v1.0b | 初回公開リリース | 2009年11月16日 |
v1.1 | JST 電源コネクタを DC ジャックコネクタに変更 | 2011年9月20日 |
オンライン回路図ビューア
リソース
ライセンス
このドキュメントは Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 の下でライセンスされています。ソースコードとライブラリは GPL/LGPL の下でライセンスされています。詳細についてはソースコードファイルを参照してください。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なるニーズや好みに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。