ポリマーリチウムイオン 5100mAh 3.8V バッテリーデテクター
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
ポリマーリチウムイオン 5100mAh 3.8V バッテリーデテクターには、1050mAhリチウムイオンバッテリーと、リチウムイオンバッテリーの残量を測定するバッテリーパワーデテクターの2つのアイテムが含まれています。
リチウムイオンバッテリーは非常に薄型で軽量、かつコスト効率が高いです。公称電圧は3.8Vを出力します。また、最大入力電流5100mA、最大入力電圧4.2Vの専用充電器で充電することができます。このバッテリーには、便利に着脱可能なJST 2.0コネクタが事前に取り付けられています。また、出力短絡に対する過電流保護機能が内蔵されています。ただし、使用時には注意を払い、バッテリーを乱用しないでください。充電中や使用中に放置しないでください。
バッテリーパワーデテクターは、3~4.2ボルトの入力電圧範囲を検出できます。JST 1.0、JST 2.0、JST 2.0の3つのJSTソケットと、異なるコネクタを持つバッテリーに対応する2つのバッテリーはんだ付けパッドがあります。バッテリーをこのバッテリーパワーデテクターに接続すると、オンボードの4つのLEDが残りの電力をパーセンテージ(0–25%、26–50%、51–75%、76–100%)で表示します。また、バッテリーのコネクタを逆に接続した場合、別のLEDが点灯します。
同時にテストできるバッテリーは1つだけです。
入力電圧が9ボルトを超えると、このバッテリーパワーデテクターが損傷します。
充電中にバッテリーを使用しないでください。
バージョントラッカー
製品リビジョン | リリース日 | サポート状況 | 備考 |
---|---|---|---|
ポリマーリチウムイオン 1050mAh 3.8V バッテリーデテクター(現行バージョン) | 2016年5月 | サポート中 | なし |
特徴
バッテリー用
- JST 2.0コネクタが事前に取り付け済み
- 出力回路の短絡保護
- コスト効率が高い
バッテリーパワーデテクター用
- バッテリーの残量を視覚的に表示
- 異なるバッテリーコネクタに対応するJSTソケット
仕様
バッテリー用
パラメータ | 値 |
---|---|
容量 | 5100mAh |
公称出力電圧(DC) | 3.8ボルト |
コネクタ | JST 2.0 |
最大充電電流 | 2500mA |
保護 | 出力回路の短絡保護 |
重量 | 76g、パッケージ全体の重量は91g |
寸法 | 59.8(幅)×10.8(高さ)×59.5(奥行)mm |
バッテリーパワーデテクター用
パラメータ | 値 |
---|---|
入力電圧 | 3 – 4.2V |
動作電流 | 15mA |
表示方法 | 4つのLED(詳細は後述) |
ソケット | 異なるバッテリーコネクタに対応する3つのソケットと2つのバッテリーはんだ付けパッド(詳細は後述) |
寸法 | 30(幅)×25(奥行)mm |
CN1185 | データシート |
重量 | 3.2g |
備考 | このモジュールには1つのバッテリーのみ接続してください。入力電圧が9ボルトを超えると、このモジュールが損傷します。 |
対応プラットフォーム(バッテリーのみ)
プラットフォーム | Seeeduino/Arduino | Raspberry Pi | Beaglebone | LinkIt ONE | |
サポート状況 | サポート中 | サポート外 | サポート中(Grove Base Cape for Beaglebone v2が必要) | サポート外 | |
備考 | 特定のプラットフォームにバージョン番号が記載されていない場合、この製品はそのプラットフォーム内のすべてのバージョンをサポートします。 |
ハードウェア概要
- CN1185、電圧監視回路。
- バッテリーはんだ付けパッド、バッテリーのリード線をはんだ付けするためのもの。
パッケージ内容(主要部品)
部品名 | 数量 |
---|---|
リチウムイオンバッテリー | 1個 |
バッテリーパワーデテクター | 1個 |
Getting Started
バッテリーとバッテリーパワーデテクターを以下の画像のように接続してください。LEDが点灯している場合、実際の電力が残っていることを示しています。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。