Skip to main content

Ethernet Shield V1.0

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

Ethernet Shieldは、Arduinoプロジェクトにインターネット接続を即座に可能にします。オンボードのWiz5100イーサネットコントローラーは、最大4つのTCPおよびUDP接続を処理します。Arduinoにスタックするだけで、自分のネットワークデバイスを作成できます。オンボードのインジケーターライトで接続状況を簡単に確認できます。また、シールドやプロトタイピングボードに接続するための2列の追加ピンヘッダーで設計をさらに拡張できます。

モデル: ARD124B2P

特徴

  • 標準ArduinoおよびArduino Mega互換

  • Arduino Ethernetライブラリ互換

  • 標準RJ45イーサネットジャック

  • 16Kバイトの内部バッファ

  • すべての機能に対応したインジケーターLED

  • アクセスしやすいリセットボタン

  • 0.1インチグリッドのプロトタイピングボード用の標準ピンヘッダー

  • 最大4つのTCP/UDPネットワーク接続

仕様

項目最小標準最大単位
電圧3.555.5V
電流120210350mA
寸法72.6x58.4x23.2mm
対応接続TCP/UDP/
正味重量24.2g

インターフェース機能

RJ45 - イーサネットポート

Power LED - 電源

RST LED(赤) - リセット時に赤点灯

LINK LED - リンクが正常な場合は常時点灯、TXまたはRX状態では点滅

SPD LED - リンク速度が100Mbpsの場合に点灯

FDX LED - フルデュプレックスモードの状態を示す点灯

Coll LED - 衝突活動の存在を示す点灯

Rx LED - 受信活動の存在を示す点灯

Tx LED - 送信活動の存在を示す点灯

Reset KEY - 押すとEthernet ShieldとArduinoをリセット

Arduinoで使用されるピン

D0 - 未使用

D1 - 未使用

D2 - W5100のINTピンに接続

D3 - W5100のリセットを制御

D4 - 未使用

D5 - 未使用

D6 - 未使用

D7 - 未使用

D8 - 未使用

D9 - 未使用

D10 - SPIチップセレクトに使用

D11 - SPI MOSIに使用

D12 - SPI MISOに使用

D13 - SPI SCKに使用

D14(A0) - 未使用

D15(A1) - 未使用

D16(A2) - 未使用

D17(A3) - 未使用

D18(A4) - 未使用

D19(A5) - 未使用

使用方法

ハードウェアのインストール

RJ45コネクタを介してイーサネットシールドをインターネットに接続し、USBケーブルを介してArduinoをPCに接続します。イーサネットシールドをArduinoボードに挿入します:

ソフトウェア

  • Arduino IDE(1.0)を開き、EthernetライブラリのWebServer例を開きます:

  • Tools- Boardで対応するArduinoボード(Arduino UNOやDuemilanoveなど)を選択します。Tools- Serial portで使用しているCOMポートを選択します。

  • Webブラウザを開き、ウェブアドレス「192.168.1.177」を入力すると、Arduinoボードがウェブサーバーとして動作する結果が表示されます:

バージョントラッカー

リビジョン説明リリース
v1.0V1.0リリース2012/3/29

オンライン回路図ビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...