センサーネットワーク
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
このトピックでは、物理世界からデジタルデータを取得する最初のステップ、つまり動的なセンシングフレームワークにおける情報インフラの展開について、Seeed Studio 製品ドキュメントを紹介します。これにより、社会が物理的および自然環境を監視し理解するための基盤を築きます。
このページは、2つの大きなセクションで構成されています。
産業用 IoT - 専門分野
私たちは、長距離接続とインテリジェンスを備えた産業用グレードのセンサーを展開し、物理世界から計測レベルの精度でデジタルデータを生成します。このセクションでは以下を見つけることができます:- さまざまな産業用環境データセンシング用のセンサーとプローブ
- インテリジェントなシナリオに即時展開可能な AI ベースのセンサー
- リモート環境データ監視用のデータロガー
- 長距離、高セキュリティ、屋内外データ伝送用のゲートウェイ
- ルーターなどのその他のデータ伝送ネットワークインフラ
産業用センサーとプローブ
SenseCAP S210X シリーズセンサー
SenseCAP S210X シリーズユーザーガイドの PDF ダウンロードSenseCAP S2101 - 温度と湿度
SenseCAP S2102 - ワイヤレス光強度
SenseCAP S2103 - 温度、湿度、CO2
SenseCAP S2104 - 土壌水分と温度
SenseCAP S2105 - 土壌水分、温度、EC
SenseCAP プローブ
液体レベル検出水漏れ警告
土壌条件と水質のための pH メーター
土壌水分と温度プローブ
土壌水分、温度、EC プローブ
SenseCAP マルチインワンセンサー
SenseCAP ORCH S4 - 温度、湿度、大気圧、光SenseCAP ONE 気象センサーシリーズユーザーガイドの PDF ダウンロード
SenseCAP ONE S500 - 温度、湿度、気圧、風速、風向
SenseCAP ONE S700 - 温度、湿度、風速/風向、気圧、光強度、降水強度
SenseCAP ONE S900 - PM2.5 と PM10 を検知可能な 9-in-1 センサー
SenseCAP ONE S1000 - CO2、PM2.5、PM10 を検知可能な 10-in-1 センサー
産業用 AI ベースセンサー
データロガーと設定ガイド
SenseCAP S2100 データロガー
SenseCAP S2100 LoRaWAN データロガーの紹介S2100 データロガー用12V RS485センサーの設定方法
S2100 データロガー用アナログセンサーの設定方法
S2100 データロガー用カウンター&GPIOセンサーの設定方法
SenseCAP S2110 センサービルダーとSenseCAP データロガーを使用したLoRaWANセンサーの構築
SenseCAP センサーハブ 4G
SenseCAP センサーハブ 4G データロガーの紹介SenseCAP センサーハブ 4G ユーザーガイドのPDFダウンロード
SenseCAP センサーハブのプライベートMQTTメッセージング開発者ガイドのPDFダウンロード
複数プラットフォーム対応ゲートウェイ
Helium プラットフォームゲートウェイ
SenseCAP M1 概要SenseCAP M1 クイックスタート
SenseCAP M1 ローカルコンソール
SenseCAP M2 データ専用概要
SenseCAP M2 データ専用クイックスタート
SenseCAP M2 データ専用ローカルコンソール
マルチプラットフォームゲートウェイ
SenseCAP M2 マルチプラットフォームゲートウェイの概要AWSプラットフォームへの接続
TTNプラットフォームへの接続
ChirpStackプラットフォームへの接続
Flux-Platform Gateway
SenseCAP M4 Square 概要SenseCAP M4 Square クイックスタート
SenseCAP M4 Square FAQ
屋外 / 屋内ゲートウェイ
SenseCAP LoRaWAN 屋外ゲートウェイThe Things 屋内ゲートウェイ
その他のネットワークインフラ向けルーター
reRouter
ハードウェア概要の紹介オリジナルOSのインストール
アプリケーション: OpenWRTのインストール
アプリケーション: Plex Media Serverのインストール
アプリケーション: reRouter向けMenderの使用
LinkStar
ハードウェア概要の紹介オリジナルOSのインストール
アプリケーション: Home Assistantを中心としたスマートホーム制御センターの構築
簡単な IoT - 自分で構築しよう
複雑な機器を使わずに、マイクロコントローラーと簡単な機能的な電気部品を使用することで物理的な世界を感知し、監視することができます。このセクションでは以下の内容を見つけることができます:- Grove センサーやその他の機能的な電気部品
- マイクロコントローラーと接続された拡張ボード、アクセサリーなど
- IoT または組み込み ML メソッドの応用知識
- 無料のコースやより興味深いチュートリアルを含むキット
センサーとセンサーのネットワーク
温度 & 湿度
DHT20 , DHT22AHT20, HDC1000
SHT31 , SHT35 , SHT4x
温度
I2C - MCP9808サーマルイメージング
ワイヤー1本 - MAX31850K
複数機能
温度/湿度/圧力/ガスNOx/PM/VOC/RH/温度
CO2/温度/湿度, その他...
Vision AI
Grove - Vision AI 高速モデルトレーニング
土壌湿度
1プローブタイプ2プローブタイプ
近接センサー
TOF, 赤外線ジェスチャー
ドップラー, 超音波
空気品質
空気品質レーザー PM2.5 センサー
ダストセンサー
ガス
O₂ CO₂ HCHO , SGP30
マルチチャンネルガス
気圧計
HP206F BME280 , BMP280
DPS310 , MPX5700AP
加速度計
3軸 , 6軸 9軸 , 10軸
光
光 , UV , 赤外線 ラインファインダー , 輝度
太陽光(複数の光)
バイオメトリクス
心拍数 指紋
GSR(皮膚電気反応)
音
音 , 音量 レコーダー
音声認識
タッチ
タッチ 誘導型 , 静電容量型
円形力感知型
液体
水 , 水位 EC , TDS
PH , ORP
動き
PIRモーション , マウス 振動 , 衝突
スライドポテンショメータ
LoRa®
Wio-E5 Bluetooth
BLE(デュアルモデル) v1 シリアル Bluetooth v3.0
Wi-Fi
UART Wi-Fi V2.0 NFC
NFC モジュール NFC タグ
GPS
GPS - SIM28GPS - Air530
RF
シリアル RF Pro 125KHz RFID リーダー
868MHz 長距離通信
標準プロトコル
アナログ-デジタルコンバーター RJ45 アダプター
周波数変調受信機
mmWave レーダーセンサー
24GHz mmWave 人体静止検知モジュール Lite - パラメーター設定可能24GHz mmWave 転倒検知センサー , 24GHz mmWave 人体静止検知センサー
60GHz mmWave 睡眠呼吸モニタリングモジュール
60GHz mmWave 呼吸および心拍モジュール
60GHz mmWave 転倒検知モジュール Pro
マイクロ波センサー - 24GHz ドップラーレーダー動作センサー - MW2401TR11
センサー
超音波距離測定モジュール水流センサー , ギアステッピングモータードライバーパック
フォトリフレクティブセンサー , 重量センサー
センサーネットワーク
ワイヤレスセンサーノード - ソーラーキットWiFiシリアルトランシーバーモジュール
2KM長距離RFリンクキット(エンコーダーおよびデコーダー付き)
マイクロコントローラー
Seeed Studio XIAO SAMD21
はじめに MicroPython , CircuitPython
TinyUSB , Nanase
Seeed Studio XIAO RP2040
はじめに MicroPython , CircuitPython
Seeed Studio XIAO nRF52840
はじめに センスバージョン: IMU , PDM
Bluetooth Low Energy , NFC
Seeed Studio XIAO ESP32C3
はじめに ピンマルチプレクシング
Wi-Fi , Bluetooth Low Energy
Wio Terminal(Wio Series)
はじめに LCD, IMU, PDM, IOポート, 光センサー, SDカード
CircuitPython, Wi-Fi, Bluetooth
Wioシリーズ
Wio-E5 ボードWio RP2040 ボード
Wioトラッカーボード
Seeeduinoシリーズ
Seeeduino V4.2 ボードSeeeduino Cloud ボード
Seeeduino LoRaWAN ボード
Arch
Arch Mix ボードArch BLE ボード
Arch GPRS ボード
Azure IoT
Azure Sphere用MT3620開発キットAzure Sphere用MT3620ミニ開発ボード
Azure IoT Hub/IoT Central用reButton
AWS IoT
Seeed Studio AWS用ワンクリックIoTボタン廃止製品
これは Seeed Studio の長年にわたるマイクロコントローラーの紹介です。
こちらをクリック して全体像をご覧ください。rePhone
紹介Arduino
JavaScript
Xadow
BLE, GPS, NFC,IMU, UV
オーディオ, OLED
BEEシリーズ
Mesh BeeBLE, Wi-Fi
RFBee, UARTBee
Air Serial
Air602 WiFi開発ボード,Air602ファームウェアマニュアル
W600
W600モジュールArtik
紹介Eagleye 530s
Linklt
紹介Linklt ONE
アプリケーション
簡単な IoT アプリケーション
SenseCAP K1100
☁️ LoRaWAN ネットワークアプリケーション > SenseCAP & Node-Red を使用したクラウドサービス
統合 Azure IoT, Power BI, InfluxDB
> Helium クラウドサービス
統合 Azure IoT, Google Sheets, AWS IOT
> TTN クラウドサービス
SenseCAP K1100
☁️ WiFi ネットワークアプリケーション > Blynk を使ったクイックスタート
> Google Cloud IoT を使ったクイックスタート
> Microsoft Azure IoT Central での開発
> Power BI を使ったデータ可視化
> 高度な WiFi 使用法
Wio Terminal
Google Cloud IoTWappsto IoT
Azure IoT Central, Azure IoT Hub
Wio RP2040
MQTT を使用してリモートで LED ライトを点灯ソケットを使用してフォーラムに接続
ワイヤレス転倒検知デバイス
組み込み ML シナリオ
Wio Terminal
TinyML with Edge Impulse > 継続的な動作認識
> オーディオシーン認識
> 超音波センサーを使用した人数カウント
> 飲料の識別
> 予知保全のための異常検知
Wio Terminal
TinyML with TensorFlow Lite> TensorFlow Lite Micro 入門
> 天気予測
> 音声認識とインターネットへの音声送信
> ジェスチャー認識
Seeed Studio XIAO nRF52840
> TensorFlow Liteでの入門> TensorFlow Liteを使用した音声認識
> Edge Impulseを使用したモーション認識
Seeed Studio XIAO ESP32C3
> XIAO ESP32C3でWiFiClientとHTTPClientを使用 - XIAO ESP32C3とChatGPTの連携拡張機能
Arduino / Arduino互換 - 拡張機能
Bluetoothシールド, ソーラーチャージャーシールド, Groveベースシールド, CAN-BUSシールド, RS232シールド詳細はこちら
Wio Terminal - 拡張機能
オーディオ拡張ボード, イーサネット拡張ボードバッテリーチャーシス, LoRaWAN対応バッテリーチャーシス
Seeed Studio XIAO - 拡張機能
ボード1: 4つのGroveポート / OLED / RTC / SDカードスロットボード2: 8つのGroveポート / バッテリーマネジメント
Raspberry Pi Pico - 拡張機能
Raspberry Pi Pico用Grove拡張ボードWioシリーズ - 拡張機能
Wio Lite用GroveシールドWio Tracker用RTC
アクセサリ
ディスプレイ
OLED -0.66", 0.96", 1.12" LCD RGB バックライト
デュアル,クアッド アルファ-LED
アクチュエータ
モータードライバ リレー ,サーボ
PWM ドライバ
時間
RTC - DS1307 ベース RTC - PCF85063TP ベース
電流
2.5A, 10A DC 電流センサー±5A DC/AC 電流センサー
MOSFET
LED
赤色LED LEDバー
RGB LEDリング
スイッチ & ボタン
ボタン 6ポジションDIPスイッチ
パネルマウントスイッチ
入力 / 出力
差動 - 増幅 8チャンネルI2Cマルチプレクサ
Grove to Qwiic ハブ
ケース
Grove - ラッパーディスプレイ
LCD 16*2 LCD 8*2
充電
Lipo Rider Pro ソーラーパネル
DCフレームワーク
電流
1Vから12VのDC電源コンバータRS-232からTTLコンバータ
LED
FSM-55 LED入力 / 出力
USBからUART 5V/3V3RFIDモジュール
AVR USBプログラマー
ケース
赤外線近接センサー用ブラケットケースShield MaTrix V0.9
ツール
BluetoothマルチメーターDSO Nanoオシロスコープ
RF Explorerソフトウェア
コース付きキット
Arduino用キット
Grove Beginner Kit for Arduino Grove Speech Recognizer Kit for Arduino
Grove Smart Plant Care Kit
Wio Terminal用キット
TinyMLとは何か Prof. VijayによるML101アプリケーションキットコース
メーカー向け人工知能入門
チュートリアル
Arduino をダウンロードしてドライバーをインストールする
Arduino IDE に Seeed Studio ボードを追加する方法
Seeed Studio の Github からダウンロードしたデモを使用する方法
ライブラリを使用および作成する方法
コードをアップロードする方法
外部エディタを使用する
Suli,Seeed Arduino Serial
Seeed 製品の I2C と I2C アドレス
Firmata チュートリアル - Arduino 互換で Firmata を使用する方法
FreeRTOS チュートリアル - マルチタスクを適用する方法
SWD インターフェースを使用して Arduino ボードをデバッグする方法
DAP Link を使用して Arduino ブートローダーをフラッシュする
Arduino IDE に Seeed Studio ボードを追加する方法
Seeed Studio の Github からダウンロードしたデモを使用する方法
ライブラリを使用および作成する方法
コードをアップロードする方法
外部エディタを使用する
Suli,Seeed Arduino Serial
Seeed 製品の I2C と I2C アドレス
Firmata チュートリアル - Arduino 互換で Firmata を使用する方法
FreeRTOS チュートリアル - マルチタスクを適用する方法
SWD インターフェースを使用して Arduino ボードをデバッグする方法
DAP Link を使用して Arduino ブートローダーをフラッシュする
Arduino のコンパイルプラットフォーム
PlatformIO 組み込みデバイス用 MicroPython のコンパイル
Arduino 用 Codecraft プラットフォーム
Arduino ボードの楽しいプロジェクト
赤外線リモコンジョイスティックで RGB LED を制御
光センサーと LED バー
Wio Terminal でレトロゲームをプレイする方法
USB ホストとしての キーボード, マウス, Xbox
USB クライアントとしての キーボード, マウス, MIDI, HMI
Wio Terminal でジャイロを表示する方法
Wio Terminal を使用してデータを保存する方法
Wio Terminal を使用して写真を表示する方法
Wio Terminal インタラクティブフェイスデモ
Wio Terminal を使用した圧力センサー
Wio Terminal を使用してコロナウイルスのライブデータを読み取る
Wio Terminal を使用して騒音レベルを測定する方法
Wio Terminal を RTL8720DN 開発ボードとして使用する方法
USB ホストとしての キーボード, マウス, Xbox
USB クライアントとしての キーボード, マウス, MIDI, HMI
Wio Terminal でジャイロを表示する方法
Wio Terminal を使用してデータを保存する方法
Wio Terminal を使用して写真を表示する方法
Wio Terminal の楽しいプロジェクト
Codecraft コンパイルプラットフォームを使用して Azure IoT に接続するWio Terminal インタラクティブフェイスデモ
Wio Terminal を使用した圧力センサー
Wio Terminal を使用してコロナウイルスのライブデータを読み取る
Wio Terminal を使用して騒音レベルを測定する方法
Wio Terminal を RTL8720DN 開発ボードとして使用する方法